CNC Fertigungsgerechte Konstruktion (DfM): Der vollständige Ingenieurleitfaden

Fertigungsgerechtes Konstruieren gehört zu den wertvollsten Disziplinen im Maschinenbau — und zu den am meisten unterschätzten. Bauteile werden isoliert entwickelt, ohne zu berücksichtigen, wie sie tatsächlich gefertigt werden. Das Ergebnis ist ein wiederkehrender Kreislauf, den jeder Ingenieur kennt: Ein Entwurf geht in die Fertigung, das Angebot kommt zum dreifachen Preis zurück, die Zerspanungswerkstatt beanstandet ein Dutzend Problemstellen, und der Konstrukteur muss von vorne beginnen. Wochen gehen verloren. Manchmal wird das Problem erst entdeckt, wenn eine Charge ausgeschossener Teile auf dem Schreibtisch landet.

 

DfM durchbricht diesen Kreislauf an der Wurzel. Indem Bauteile von Anfang an unter Berücksichtigung des Fertigungsprozesses konstruiert werden, können Ingenieure Kosten drastisch senken, Durchlaufzeiten verkürzen, die Qualitätskonstanz verbessern und Produkte schaffen, die zuverlässig vom Prototyp zur Serienproduktion skalieren. Im Kontext der CNC-Zerspanung ist DfM keine vage Philosophie — es ist ein konkreter Regelkatalog, der in Physik, Werkzeuggeometrie und Maschinenkinematik verankert ist.

 

Dieser Leitfaden behandelt all das. Er richtet sich an Maschinenbauingenieure und Produktentwickler, die über Intuition hinausgehen und einen rigorosen, systematischen Ansatz für CNC-DfM entwickeln wollen. Er setzt grundlegende Kenntnisse der Zerspanung voraus, erklärt aber die Hintergründe jeder Richtlinie — denn das Verständnis des Warum ermöglicht es, Regeln intelligent anzuwenden und sie zu durchbrechen, wenn es gerechtfertigt ist.

Teil 1 — Grundlagen der CNC-Zerspanung: Das DfM-Fundament

1.1 Wie CNC-Maschinen „denken“

 

CNC-Zerspanung ist ein subtraktives Verfahren. Man beginnt mit einem Rohling — einem Block, einer Platte, einem Stangenmaterial — und entfernt alles, was nicht zum Bauteil gehört. Ein computergesteuertes Zerspanungswerkzeug fährt eine programmierte Bahn ab und trägt das Material in aufeinanderfolgenden Schnitten ab, bis die gewünschte Geometrie erreicht ist.

 

Das klingt einfach, aber die konstruktiven Konsequenzen sind weitreichend. Jedes Merkmal eines Bauteils erfordert ein Werkzeug, das es erreichen kann, eine Bahn, die dieses Werkzeug zurücklegen muss, und eine Aufspannung, die das Teil während der Bearbeitung ausreichend steif fixiert. Kann ein Merkmal von keinem Werkzeug erreicht werden, ist ohne Umspannen nicht zugänglich oder lässt sich nicht steif genug halten, um die geforderte Toleranz zu erzielen, wird es entweder deutlich teurer — oder es ist schlicht nicht herstellbar.

 

Die Anzahl der Achsen, auf denen eine Maschine arbeitet, bestimmt, welche Geometrien in einer einzigen Aufspannung erzeugt werden können:

 

  • 3-Achs-Bearbeitung ist das Arbeitspferd der Industrie. Das Werkzeug bewegt sich in X, Y und Z. Dies reicht für die große Mehrheit prismatischer Bauteile — Taschen, Bohrungen, Nuten, Außenkonturen und Planflächen. Die Einschränkung: Das Werkzeug nähert sich stets aus einer einzigen Richtung (typischerweise von oben), sodass jedes Merkmal an den Seiten, an der Unterseite oder in einem Winkel eine Umspannung erfordert.

 

  • 4-Achs-Bearbeitung fügt eine Rotationsachse hinzu (typischerweise die A-Achse, Rotation um X). Dies ermöglicht kontinuierliches Fräsen um ein zylindrisches Bauteil herum oder den Zugang zu seitlichen Merkmalen ohne manuelle Umspannung. Gut geeignet für Teile mit gleichmäßig verteilten Merkmalen um eine zylindrische Achse.

 

  • 5-Achs-Bearbeitung fügt eine zweite Rotationsachse hinzu und ermöglicht dem Werkzeug, das Werkstück aus nahezu jeder Richtung anzufahren. Komplexe Freiformflächen, Hinterschneidungen und zusammengesetzte Winkel können in einer einzigen Aufspannung gefertigt werden. Der Kompromiss ist der Preis: 5-Achs-Maschinen sind im Betrieb teurer, die Programmierung komplexer und die Bearbeitungszeit pro Merkmal kann länger sein. Für DfM entscheidend: Ein Bauteil zu konstruieren, das 5-Achs-Bearbeitung erfordert, obwohl 3-Achs ausreichen würde, erzeugt unnötige Kosten.
AchskonfigurationWerkzeugbewegungTypische AnwendungRelative KostenDfM-Priorität
3-AchsX, Y, Z linearPrismatische Teile, Taschen, Bohrungen, NutenBasisMöglichst viele Merkmale aus Z-Richtung zugänglich
4-Achs+ A-Achs-RotationZylindrische Teile, gleichmäßig verteilte Radialmerkmale+30–50 %Aufspannungen durch Ausrichten der Radialmerkmale reduzieren
5-Achs+ A- und B/C-RotationFreiformflächen, zusammengesetzte Winkel, Hinterschneidungen+80–150 %Nur einsetzen, wenn die Geometrie es wirklich erfordert

Die DfM-Lektion aus der Achsanzahl ist einfach: Merkmale so ausrichten, dass möglichst viele aus derselben Richtung zugänglich sind. Jedes Mal, wenn die Maschine anhalten, das Bauteil umgespannt, Bezüge neu eingerichtet und eine neue Aufspannung begonnen werden muss, steigen die Kosten — typischerweise um 30–60 % pro zusätzlicher Aufspannung, abhängig von Werkstatt und Bauteilkomplexität.

1.2 Das Zerspanungswerkzeug als Konstruktionsrestriktion

 

Jedes innere Merkmal eines zerspanten Bauteils wird durch die Geometrie des Werkzeugs geprägt, das es erzeugt hat. Dies ist die wichtigste physikalische Randbedingung im CNC-DfM.

 

Ein Schaftfräser ist ein rotierender Zylinder mit Schneidkanten an Stirn und Umfang. Er hat einen Durchmesser, eine Schneidenlänge (der schneidende Bereich) und eine Auskragung (der Gesamtabstand von der Werkzeugaufnahme bis zur Spitze). Das Verhältnis dieser Abmessungen zu den konstruierten Merkmalen ist nicht verhandelbar.

Inneneckenradien

 

Ein Schaftfräser kann keine exakt scharfe Innenecke erzeugen. Der minimale Inneneckenradius entspricht dem Radius des zur Taschenbearbeitung verwendeten Werkzeugs — was von Taschentiefe und -breite abhängt. Eine scharfe Innenecke in einer Zeichnung zu spezifizieren ist nicht nur teuer; es ist mit Standardfräswerkzeugen physikalisch unmöglich. Die DfM-Regel: Stets einen Inneneckenradius angeben, und ihn so groß wie die Funktion erlaubt wählen. Eine bewährte Faustregel: Der Eckenradius sollte mindestens das 1,5-Fache des aus der Taschentiefe resultierenden Werkzeugdurchmessers betragen, und grundsätzlich nicht kleiner als 0,5 mm bei Aluminium und 1 mm bei Stahl sein.

Werkzeugauslenkung und Rattern

 

Ein Zerspanungswerkzeug ist kein starres Objekt — es biegt sich unter Last durch. Lange, schlanke Werkzeuge biegen sich stärker als kurze, gedrungene, was die anwendbaren Schnittkräfte und damit die erreichbare Toleranz und Oberflächenqualität begrenzt. Der Schlankheitsgrad (Länge zu Durchmesser) ist die entscheidende Kenngröße. Schlankheitsgrade unter 3:1 erlauben aggressive Schnitte und enge Toleranzen. Zwischen 3:1 und 6:1 müssen Vorschübe reduziert und Toleranzerwartungen gelockert werden. Über 6:1 wird Rattern zu einem ernsten Risiko, und erreichbare Toleranzen verschlechtern sich erheblich. Tiefe, schmale Taschen zu konstruieren, die den Maschinisten zwingen, ein langes, schlankes Werkzeug einzusetzen, ist ein verbreiteter und kostspieliger DfM-Fehler.

Schneidenlänge versus Auskragung

 

Viele Ingenieure verwechseln Schneidenlänge und Auskragung. Ein Werkzeug kann eine Auskragung von 50 mm haben, aber nur 20 mm Schneidenlänge — es kann also in eine tiefe Tasche einfahren, aber nur in den unteren 20 mm des Verfahrwegs schneiden. Die oberen 30 mm des Schaftes, der keine Schneidkanten hat, reiben an der Taschenwand, wenn die Tasche breiter ist. Dieser Unterschied ist bei der Gestaltung von Taschenböden in der Tiefe wichtig: Der Maschinist muss ein Werkzeug einsetzen können, dessen Schneidenlänge die gesamte Taschentiefe abdeckt, ohne dass der Schaft die Wände berührt.

 

1.3 Werkstückspannung und Vorrichtungsbau

 

Ein Bauteil kann nur auf die geforderte Toleranz zerspant werden, wenn es während der Bearbeitung absolut steif gehalten wird. Die Werkstückspannung — das System aus Spannpratzen, Schraubstöcken, Vorrichtungen und Spannfuttern — ist keine dem Maschinisten überlassene Kleinigkeit. Es ist eine Konstruktionsvariable.

 

Das konzeptionelle Modell hinter der Werkstückspannung ist die Bindung von sechs Freiheitsgraden: drei translatorischen (X, Y, Z) und drei rotatorischen (um jede Achse). Ein Spannsystem muss alle sechs Freiheitsgrade gleichzeitig binden. Bleibt ein Freiheitsgrad ungebunden, bewegt sich das Bauteil unter Schnittkraft und erzeugt ungenaue Geometrie oder Rattern.

 

Die meisten CNC-Fräsoperationen verwenden einen Maschinenschraubstock, der das Bauteil gegen die feste Backe und die Schraubstockbahn spannt. Das Teil liegt auf Parallelstücken auf, die den Z-Bezug herstellen, während die Schraubstockbacken X- und Y-Verschiebungen sowie zwei Rotationen binden. Die letzte Rotation (um Z, die vertikale Achse) wird durch die Geometrie des an der festen Backe anliegenden Bauteils gebunden. Diese Aufspannung funktioniert gut für prismatische Teile mit parallelen, ebenen Flächen.

 

Die DfM-Konsequenz: Teile mit ebenen, parallelen Bezugsflächen sind einfach und günstig zu spannen. Teile mit komplexen Außengeometrien ohne ebene Spannflächen erfordern individuelle Spannbacken oder Vorrichtungsplatten — was Kosten und Durchlaufzeit erhöht. Mindestens zwei parallele, ebene Flächen in ein Bauteil zu konstruieren (auch wenn sie keine funktionale Bedeutung haben) ist allein durch die Einsparungen beim Spannen häufig gerechtfertigt.

Die Kosten zusätzlicher Aufspannungen

 

Jedes Mal, wenn ein Bauteil aus dem Schraubstock genommen, umgespannt und neu ausgerichtet wird, muss der Maschinist die Bezugslage neu einrichten. Selbst mit ausgefeilten Messtastsystemen führt dies zu kumulativen Lagefehlern — weshalb engtolerierte Merkmale wann immer möglich in derselben Aufspannung bearbeitet werden sollten. Kostenmäßig verursacht jede zusätzliche Aufspannung einen Festbetrag von 15–45 Minuten Maschinenzeit und Bedienungsaufwand. Bei kleinen Stückzahlen dominiert dies die Kostenstruktur.

Teil 2 — Werkstoffauswahl und ihre DfM-Konsequenzen

2.1 Zerspanbarkeitskennwerte erklärt

 

Zerspanbarkeit ist ein Maß dafür, wie leicht ein Werkstoff durch einen Zerspanungsprozess bearbeitet werden kann. Der AISI-Zerspanbarkeitsindex verwendet den Automatenstahl B1112 mit 160 HB als Basis von 100. Werkstoffe über 100 lassen sich schneller und günstiger zerspanen; Werkstoffe unter 100 erfordern mehr Zeit, häufigere Werkzeugwechsel und sorgfältigere Prozessführung.

 

Die Zerspanbarkeit beeinflusst drei miteinander verbundene Kostentreiber: die Schnittgeschwindigkeit (wie schnell das Werkzeug durch das Material geführt werden kann), den Werkzeugverschleiß (wie schnell die Schneidkanten stumpf werden und teure Werkzeugwechsel erforderlich machen) und die Oberflächengüte (wie glatt eine Oberfläche in einem Schnitt erzeugt werden kann). Ein Werkstoff mit einem Zerspanbarkeitsindex von 40 gegenüber 90 kann bei einem vergleichbaren Bauteil leicht den doppelten Zerspanungsaufwand bedeuten — unabhängig vom Rohmaterialpreis.

2.2 Vergleich gängiger Werkstoffe

 

Aluminiumlegierungen sind die am einfachsten und günstigsten zu zerspanenden Metalle. Ihr hoher Zerspanbarkeitsindex (ca. 300–500 gegenüber Stahl), die geringe Dichte und die beherrschbaren Schnittkräfte machen sie zur Standardwahl für Prototypen und nicht-strukturelle Serienteile.

 

  • EN AW-6061 ist die meistverwendete Legierung — ausgezeichnete Zerspanbarkeit, gutes Festigkeits-Gewichts-Verhältnis, breit verfügbar, gut eloxierbar. Die richtige Wahl für die große Mehrheit zerspanter Aluminiumteile.
  • EN AW-7075 bietet deutlich höhere Festigkeit (~1,4-fache Streckgrenze gegenüber EN AW-6061) auf Kosten etwas geringerer Zerspanbarkeit und erheblich schwierigerer Eloxierbarkeit. Einsetzen, wenn strukturelle Anforderungen es wirklich verlangen.
  • EN AW-2017 ist eine gut zerspanbare Aluminiumlegierung für den allgemeinen Maschinenbau. Eine sinnvolle Wahl, wenn höhere Festigkeit als bei EN AW-6061 gefordert wird, ohne die Kosten von EN AW-7075 in Kauf nehmen zu müssen.

 

Stähle decken einen weiten Zerspanbarkeitsbereich ab. Baustahl EN 1.0038 lässt sich gut zerspanen und ist preisgünstig. Vergütungsstahl EN 1.7220 (42CrMo4) erfordert langsamere Vorschübe und härteres Werkzeug, ist aber beherrschbar. Nichtrostende Stähle — insbesondere austenitische Güten wie EN 1.4301 und EN 1.4404 — sind schwierig: Sie kaltverfestigen sich rasch, erzeugen Wärme an der Schneidkante und verursachen Werkzeugverschleiß. Das Zerspanen von Edelstahl erfordert scharfes Werkzeug, aggressiven Kühlmitteleinsatz und reduzierte Vorschübe. Ein vergleichbares Bauteil aus nichtrostendem Stahl kostet in der Zerspanung 2–3-mal so viel wie aus Aluminium. Werkzeugstähle (EN 1.2379, EN 1.2344) steigern dies weiter und erfordern typischerweise spezialisiertes Werkzeug sowie langsamere, sorgfältigere Bearbeitungsstrategien.

 

Titan und Hochtemperaturlegierungen (Inconel, Hastelloy, Waspaloy) bilden eine eigene Kategorie. Titans Kombination aus hoher Festigkeit, niedriger Wärmeleitfähigkeit und starker Neigung zur Kaltverfestigung schafft eine notorisch schwierige Zerspanungsumgebung. Schnittgeschwindigkeiten müssen niedrig gehalten, Kühlmittel aggressiv eingesetzt werden, und die Standzeiten sind kurz. Inconel ist noch anspruchsvoller. Ein Bauteil, das aus Aluminium für 50 € zu zerspanen ist, kann aus Inconel 500 € oder mehr kosten. Das DfM-Gebot bei diesen Werkstoffen lautet: jedes unnötige Merkmal eliminieren, da jedes Merkmal überproportional mehr kostet als bei konventionellen Werkstoffen.

 

Technische Kunststoffe (POM (Acetal), PEEK, MC-Nylon, PC) lassen sich hinsichtlich der Schnittkräfte leicht zerspanen, bringen aber eigene DfM-Herausforderungen mit sich: Sie reagieren empfindlich auf Wärme (Schnitttemperaturen verursachen Maßverzug), können unter Spannkräften verformen, und manche Güten neigen zur Rissbildung bei zu engen Toleranzen. POM (Acetal) ist am fehlertoleranten und häufig die richtige Wahl für nicht-strukturelle Kunststoffteile. PEEK wird eingesetzt, wenn die Temperaturgrenze von POM überschritten wird — zu deutlich höheren Kosten.

 

Messing und Kupfer lassen sich hervorragend zerspanen (Zerspanbarkeitsindex über 300 für Automatenmessing EN CW614N) und sind kosteneffizient für kleine Präzisionsteile wie Armaturen, elektrische Kontakte und HF-Bauteile. Ihre Dichte und Kosten machen sie für große strukturelle Bauteile ungeeignet.

WerkstoffAISI-IndexKosten vs. AluWesentliche DfM-Überlegung
EN AW-6061 (Aluminium)∼4001× (Basis)Standardwahl; ausgezeichnet eloxierbar
EN AW-7075 (Aluminium)∼3001,1–1,3×Höhere Festigkeit; schlechter eloxierbar
EN 1.0038 (Baustahl)∼701,5–2×Gute Zerspanbarkeit für Stahl; preisgünstig
EN 1.4301 / 1.4404∼452–3×Kaltverfestigung; scharfes Werkzeug erforderlich
Titan (Ti-6Al-4V)∼225–10×Alle nicht funktionalen Merkmale eliminieren
Inconel 718∼1510–20×Extremer Werkzeugverschleiß; jedes Merkmal kostet
POM (Acetal)∼3000,8–1,2×Wärmeempfindlich; Spanndruck beachten
EN CW614N (Messing)300+1,2–1,5×Hervorragend für kleine Präzisionsteile

2.3 Halbzeugform

 

Die Form des gewählten Ausgangsmaterials hat direkten Einfluss auf Bearbeitungszeit und Kosten. Das DfM-Ziel ist, mit einer Halbzeugform zu beginnen, die der Fertigteilgeometrie möglichst nahekommt — ein Konzept, das als endkonturnahe Fertigung bezeichnet wird.

 

Stangenmaterial eignet sich für zylindrische Teile oder solche mit kreisrundem Querschnitt. Auf der Drehmaschine bearbeitet, entstehen Rotationsteile mit minimalem Materialverlust.

Plattenmaterial ist der Standard für flache prismatische Teile. Der Einsatz einer Platte, die der Fertigteildicke bereits nahekommt, eliminiert ein oder zwei Schruppoperationen und reduziert die Bearbeitungszeit.

 

Strangpressprofile werden in der Produktentwicklung zu selten eingesetzt. Aluminiumprofile können komplexe Querschnittsgeometrien bieten — Kanäle, T-Nuten, Hohlkammern, integrierte Flansche —, die aus Vollmaterial erheblichen Zerspanungsaufwand bedeuten würden. Ein Bauteil so zu konstruieren, dass es aus einem Profil gesägt und nur für die vom Profilquerschnitt abweichenden Merkmale gefräst wird, kann die Zerspanungskosten gegenüber der Bearbeitung aus dem Vollen um 50–70 % senken.

 

Das Aufmaß-zu-Fertigteil-Verhältnis (im Englischen: Buy-to-Fly-Ratio) beschreibt das Gewichtsverhältnis von eingekauftem Ausgangsmaterial zu Fertigteilgewicht. Ein Verhältnis von 10:1 bedeutet, dass 90 % des Rohmaterials als Späne abgetragen werden — eine enorme Verschwendung von Material und Maschinenzeit. DfM zielt darauf ab, dieses Verhältnis zu senken, indem man näher an der Endkontur beginnt, Profile und Gussteile einsetzt und unnötigen Materialabtrag aus den Konstruktionen eliminiert.

Teil 3 — Kritische DfM-Regeln für CNC-Geometrie

3.1 Innenecken und Verrundungen

 

Die grundlegendste geometrische Regel im CNC-DfM: Innenecken müssen Radien haben. Jede Innenecke in einer gefrästen Tasche erhält einen Radius, der dem Radius des verwendeten Fräswerkzeugs entspricht. Scharfe Innenecken in einer 2D-Zeichnung zu spezifizieren ist ein Widerspruch zwischen Konstruktionsabsicht und Fertigungsrealität — der Maschinist wird entweder ohne Rücksprache einen Radius hinzufügen (was möglicherweise Platzbedingungen verletzt) oder mit einem kleineren Werkzeug nacharbeiten, was Mehrkosten verursacht.

 

Die praktische Richtlinie: Den größtmöglichen Innenradius spezifizieren, den die Funktion erlaubt. Dies ermöglicht dem Maschinisten den größtmöglichen Fräser — sprich: geringerer Schlankheitsgrad, höhere Schnittgeschwindigkeit, bessere Oberflächengüte und niedrigere Kosten. Eine Tasche, die mit einem Ø-10-mm-Schaftfräser bearbeitet wird, ist deutlich günstiger als dieselbe Tasche mit einem Ø-4-mm-Fräser, auch wenn der kleinere Radius technisch passen würde.

 

Eine nützliche Faustregel für Taschenoperationen: Der Innenradius sollte mindestens ein Drittel der Taschentiefe betragen. Eine 30 mm tiefe Tasche sollte also Radien von mindestens 10 mm aufweisen. Das gewährleistet, dass der Maschinist ein Werkzeug mit geeignetem Schlankheitsgrad verwenden kann.

 

Wenn eine scharfe Innenecke funktional notwendig ist — beispielsweise wenn ein Gegenstück eine scharfe Außenecke hat, die vollständig aufliegen muss — ist die Lösung nicht die Spezifikation einer scharfen Innenecke. Stattdessen: eine Eckenfreistellung spezifizieren — eine kleine Hinterschneidung an der Ecke, die dem Gegenstück Platz schafft. Das ist fertigbar; eine scharfe Innenecke ist es nicht.

3.2 Bohrungen

 

Bohrungen gehören zu den häufigsten Merkmalen an zerspanten Bauteilen — und zu den am häufigsten falsch spezifizierten. Wesentliche Regeln:

 

  • Normbohrungsdurchmesser verwenden. Spiralbohrer sind in genormten Durchmessern als Massenwerkzeug verfügbar. Eine Ø-6-mm-Bohrung ist günstig — ein Standardbohrer fertigt sie in Sekunden. Eine Ø-6,3-mm-Bohrung erfordert entweder einen Sonderbohrer oder eine Ausbohroperartion, was Kosten und Lieferzeit erhöht. Normbohrungsdurchmesser sind konsequent zu verwenden, und die Toleranzen sind so zu spezifizieren, dass Standardwerkzeuge eingesetzt werden können. Wird eine präzisere Bohrung benötigt, ist ein Normdurchmesser mit Toleranzangabe zu spezifizieren — der Maschinist wählt dann zwischen Bohren, Reiben oder Ausdrehen.

 

  • Tiefe-zu-Durchmesser-Verhältnis beachten. Standardspiralbohren sind bis etwa zur 3-fachen Bohrungstiefe (3×D) zuverlässig. Darüber hinaus wird die Spanabfuhr schwierig, die Kühlmittelversorgung verschlechtert sich, und der Bohrer kann verlaufen. Verlängerte Bohrer erreichen mit Sorgfalt 5×D, und Tieflochbohrverfahren können 10×D oder mehr schaffen — aber jeder Schritt über 3×D hinaus erhöht Kosten und Risiko. Bohrungen nach Möglichkeit auf 3×D-Tiefe beschränken. Wenn tiefere Bohrungen erforderlich sind, die Tiefe als Vielfaches des Durchmessers angeben und die Werkzeugstrategie mit der Werkstatt abstimmen.

 

  • Durchgangsbohrungen sind günstiger als Sacklöcher. Eine Durchgangsbohrung kann von einer oder beiden Seiten gebohrt werden, ermöglicht leichte Spanabfuhr und ist einfach zu prüfen. Ein Sackloch erfordert Tiefenkontrolle, produziert Späne, die aus einer geschlossenen Tasche abgeführt werden müssen, und ist schwerer zu prüfen. Wenn die Funktion es erlaubt, Durchgangsbohrungen spezifizieren. Ist ein Sackloch notwendig, die maximal zulässige Tiefe statt der Mindesttiefe angeben — dem Maschinisten Spielraum zu lassen, vermeidet den Bedarf an Sonderwerkzeug.

 

  • Bohrungsplatzierung gegenüber Kanten und Wänden. Eine zu nahe an einer Kante oder Dünnwand gebohrte Bohrung verleitet den Bohrer zum Ausweichen zur dünnen Seite hin (weil der Schneidwiderstand asymmetrisch ist), was eine ungenaue, außermittige Bohrung erzeugt. Der Mindestabstand vom Bohrungsmittelpunkt zur Bauteilkante sollte mindestens das 1,5-Fache des Bohrungsdurchmessers betragen. Bei Gewindebohrungen muss die Wandstärke rund um die Bohrung ausreichen, um das Gewindeeingriffslänge ohne Rissbildung aufzunehmen — eine Mindestwanddicke von 2-mal dem Gewindenenndurchmesser ist eine konservative und sichere Richtlinie.

3.3 Gewinde

 

Gewinde sind kraftübertragende Merkmale, die im DfM sorgfältige Beachtung verdienen. Schlecht konstruierte Gewindemerkmale sind eine der häufigsten Ursachen für Bauteilversagen und Ausschuss.

 

  • Normgewinde als erste Wahl. Metrische ISO-Gewinde (DIN 13) sind in jeder Zerspanungswerkstatt vorhanden. Die Spezifikation von M6×1,0, M8×1,25, M10×1,5 bedeutet, dass der Maschinist nach einem Gewindebohrer oder Gewindefrässchneider aus dem vorhandenen Bestand greift. Nicht-normierte Gewindesteigungen oder -profile erfordern Sonderwerkzeug, das mit Mehrkosten und Lieferzeit beschafft werden muss. Normgewinde verwenden — immer.
  • Gewindetiefe. Die funktionale Einschraubtiefe für Gewindebohrungen beträgt typischerweise 1,0–1,5-mal den Schraubendurchmesser in Stahl, 1,5–2,0-mal in Aluminium und 2,0–3,0-mal in Kunststoffen. Über diese Tiefen hinaus leistet zusätzlicher Gewindeeingriff keinen nennenswerten Beitrag zur Festigkeit mehr (die Schraube versagt, bevor das Gewinde überdreht wird). Zu große Gewindetiefen verschwenden Maschinenzeit und erhöhen das Risiko des Gewindebohrerbruchs in Sacklöchern. Zu geringe Gewindetiefen erzeugen schwache Verbindungen. Diese Angabe ist in der Zeichnung korrekt festzulegen.
GrundwerkstoffMindest-EinschraubtiefeEmpfohlene EinschraubtiefeHinweise
Stahl1,0 × Schraubendurchmesser1,0–1,5×Schraube versagt typischerweise vor Gewinde
Aluminium1,5 × Schraubendurchmesser1,5–2,0×Weichere Gewindeflanken benötigen mehr Eingriff
Kunststoff2,0 × Schraubendurchmesser2,0–3,0×Gewindeeinsätze bei häufiger Montage empfohlen
Grauguss1,0–1,25 × Schraubendurchmesser1,25–1,5×Spröde; Anzugsmoment kontrollieren
  • Gewindeeinsätze. Wenn eine Gewindebohrung in Aluminium, Kunststoff oder einem anderen weichen Werkstoff häufig montiert und demontiert werden soll, sind Gewindeeinsätze (Helicoil, Ensat) eine DfM-freundliche Lösung. Sie bieten ein Stahlgewinde in einem weichen Grundwerkstoff, was Verschleißfestigkeit und Ausreißfestigkeit erheblich verbessert. Sie erfordern jedoch zusätzliches Bohren, Gewindeschneiden auf das Helicoil-spezifische Gewinde und die Montage des Einsatzes — daher nur spezifizieren, wo der Anwendungsfall den Mehraufwand rechtfertigt.

 

  • Gewinde in Dünnwänden. Eine Gewindebohrung in einer Dünnwand ist eine Kerbe und ein Durchbruchrisiko. Das Material rund um eine Gewindebohrung muss dick genug sein, um den vollständigen Gewindeeingriff aufzunehmen. Die Regel: Mindestwanddicke um eine Gewindebohrung mindestens 1,5-mal den Gewindenenndurchmesser, gemessen vom Bohrungsmittelpunkt zur nächsten Wand.

3.4 Dünnwände und tiefe Taschen

 

Dünnwände und tiefe Taschen gehören zu den risikoreichsten Merkmalen in der CNC-Zerspanung. Sie stehen am Schnittpunkt schwierigster Schnittbedingungen (lange, durchbiegende Werkzeuge) und zerbrechlichster Werkstückgeometrie (Wände, die unter Schnittkräften schwingen und nachgeben).

WerkstoffAbsolutes MinimumPraktisches MinimumHinweise
Aluminium0,8 mm1,5 mmGünstigster Werkstoff; Rippen für hohe Wände
Stahl1,0 mm2,0 mmHöheres E-Modul hilft; Werkzeugauslenkung beachten
Titan1,5 mm2,5 mmHohe Schnittkräfte; frühzeitig mit Werkstatt abstimmen
Kunststoffe (POM, PEEK)1,5 mm2,0 mmWärmeverzugsrisiko; teilkristalline Güten kritischer

Dies sind praktische Minimalwerte für Standard-CNC. Wände unter diesen Dicken sind mit sorgfältigen Bearbeitungsstrategien möglich, aber Kosten und Ausschussquote steigen erheblich.

 

  • Tiefe-zu-Breite-Verhältnis bei Taschen. Die Schwierigkeit der Taschenbearbeitung skaliert mit dem Tiefe-zu-Breite-Verhältnis. Taschen mit einem Verhältnis unter 1:1 sind einfach. Zwischen 1:1 und 4:1 beherrschbar mit geeignetem Werkzeug. Über 4:1 ist die Tasche tief und schmal, erfordert lange Werkzeuge, langsame Vorschübe und mehrere Schruppoperationen. Die DfM-Richtlinie: Tiefe-zu-Breite-Verhältnis unter 4:1 halten und prüfen, ob die Tiefe wirklich notwendig ist.

 

  • Rippen und Aussteifungen. Wenn strukturelle Steifigkeit dünne Wände über erhebliche Höhen erfordert, sind Rippen und Aussteifungen die DfM-freundliche Lösung. Eine dünne Wand mit Rippen ist strukturell steifer als eine gleichmäßig dicke Wand und benötigt weniger Material. Die wesentliche DfM-Bedingung für Rippen: Ihr Fußradius (der Übergang von Rippe zur Grundfläche) muss ein Werkzeug geeigneter Größe aufnehmen — eine Rippe, die mit einer scharfen Innenecke in die Grundfläche übergeht, erzeugt dasselbe Bearbeitungsproblem wie jede andere Innenecke. Am Fuß jeder Rippe einen Verrundungsradius angeben.

3.5 Hinterschneidungen und Einschnürungen

 

Eine Hinterschneidung ist jedes Merkmal, das von einem entlang der primären Bearbeitungsachse bewegten Werkzeug nicht erreicht werden kann. Hinterschneidungen sind der Feind einfacher, kostengünstiger Zerspanung — sie erfordern entweder eine zweite Aufspannung, spezialisiertes Werkzeug (T-Nutenfräser, Hinterschnittfräser, Schwalbenschwanzfräser) oder 4- bzw. 5-Achs-Bearbeitung.

 

Der DfM-Ansatz für Hinterschneidungen: Sie durch konstruktive Absicht möglichst eliminieren. Eine Tasche, die einen Hinterschnittfräser erfordern würde, kann oft als offene Nut umgestaltet werden, die von der Seite zugänglich ist. Ein Merkmal, das eine zweite Aufspannung erfordern würde, kann häufig so positioniert werden, dass es aus der primären Bearbeitungsrichtung zugänglich ist. Für jedes Merkmal im Entwurf fragen: Kann ein Werkzeug dieses direkt von oben erreichen? Wenn die Antwort Nein lautet, ist ein Kostenaufschlag damit verbunden.

 

Wenn Hinterschneidungen nicht eliminiert werden können — äußere Schwalbenschwanznuten, O-Ring-Nuten, Innengewinde, die Gewindefräsen erfordern, Schnapphakennuten — sind Normgeometrien zu verwenden, die Normwerkzeugen entsprechen. T-Nutenfräser sind in Normgrößen erhältlich; eine T-Nut nach Normmaß zu konstruieren bedeutet kein Sonderwerkzeug. Schwalbenschwanzfräser kommen ebenso in Normwinkeln (45°, 60°); ein 47°-Schwalbenschwanz ohne triftigen Grund zu spezifizieren erzwingt ein Sonderwerkzeug.

 

Strategisches Bauteilteilen. Ein komplexer Einzelteileentwurf mit mehreren Hinterschneidungen kann oft als zwei oder drei einfachere Teile umkonstruiert werden, die jeweils einzeln auf einer 3-Achs-Maschine bearbeitbar sind. Die zusätzlichen Kosten für Hardware und Montageaufwand sind häufig geringer als die Mehrkosten der Zerspanung eines komplexen Einstückdesigns. Das ist kein Zeichen konstruktiver Schwäche — es ist solides DfM.

3.6 Toleranzen und Passungen

 

Toleranzen sind der wirksamste Kostenhebel im CNC-DfM — und der am häufigsten missbrauchte. Das Kernprinzip: Nur die Maße tolerieren, die es funktional erfordern, mit der größtmöglichen Toleranz, die die Anforderung noch erfüllt. Das Verhältnis zwischen Toleranz und Kosten ist exponentiell, nicht linear; eine Toleranzeinengung um eine IT-Qualitätsstufe kann die Fertigungskosten für dieses Merkmal um 30–50 % erhöhen, unabhängig von allen anderen Änderungen am Bauteil.

 

Für Passungen die Normpassungsbezeichnungen nach ISO 286 verwenden — H7/g6 für Gleitpassungen, H7/p6 für Presspassungen —, anstatt individuelle Toleranzen zu erfinden, die den Maschinisten zu Einzelfalllösungen zwingen.

 

3.7 Oberflächenrauheit

 

Oberflächenrauheit wird in Ra (arithmetischer Mittenrauwert) angegeben, der mittleren Abweichung des Rauheitsprofils von seiner Mittellinie, gemessen in Mikrometern (μm).

Bearbeitungsoperation Typischer Ra (µm) Typische Anwendung
Schruppen 3,2–6,3 Hauptzerspanung, nicht-funktionale Flächen
Standard-Schlichten 1,6–3,2 Allgemeine Zerspanflächen, Standard „wie zerspant“
Feinschlichten 0,8–1,6 Sichtflächen, leichte Dichtflächen
Schleifen 0,2–0,8 Lagerflächen, Präzisions-Passungsflächen
Honen / Läppen 0,025–0,4 Hydraulikbohrungen, Ultrapräzisions-Passungen

Die DfM-Regel: „Wie zerspant“ (d. h. ohne Rauheitsangabe) auf allen Flächen angeben, bei denen die Rauheit funktional nicht relevant ist. Das gibt dem Maschinisten die Freiheit, die effizienteste Bearbeitungsbahn und die optimalen Schnittparameter zu wählen, anstatt einen langsamen Schlichtschnitt zu fahren, nur um eine Rauheitsspezifikation zu erfüllen, die keinen Nutzen hat. Dichtflächen, Lagerflächen und tribologisch beanspruchte Flächen brauchen echte Rauheitsangaben. Alles andere ist Kostenverschwendung ohne funktionalen Gegenwert.

 

Oberflächenrauheit hat auch eine bedeutende Beziehung zur Schwingfestigkeit — rauere Oberflächen wirken als Kerbwirkung und initiieren Ermüdungsrisse bei geringeren Spannungsamplituden. Für dynamisch belastete Teile ist die Angabe Ra ≤ 0,8 μm an hochbeanspruchten Stellen (Verrundungsflächen, Gewindekerne, Querschnittsübergänge) keine Kosmetik — es ist eine konstruktive Entscheidung, die die Lebensdauer beeinflusst.

Teil 4 — Konstruktionsstrategien zur Kosten- und Durchlaufzeitreduktion

4.1 Anzahl der Aufspannungen reduzieren

 

Die wirksamste einzelne Konstruktionsstrategie zur Senkung der CNC-Fertigungskosten ist die Minimierung der Anzahl der Aufspannungen für ein Bauteil. Jede Aufspannung trägt Fixkosten (Umspannen, Bezugsherstellung, Verifikation), die unabhängig von den in dieser Aufspannung bearbeiteten Merkmalen anfallen.

 

Für Einaufspannung konstruieren. Den Entwurf auf alle Merkmale prüfen, die ein Wenden, Drehen oder Umspannen des Teils erfordern. Für jedes dieser Merkmale prüfen, ob es so umgestaltet werden kann, dass es aus der primären Bearbeitungsrichtung zugänglich ist. Gängige Strategien:

 

  • Durchgehende Merkmale, die rückseitige Bearbeitung erfordern, durch von vorn zugängliche Sacklöcher ersetzen
  • Gewindebohrungen von Seitenflächen auf Deckflächen verlagern
  • Merkmale, die seitliche Bearbeitung erfordern, in von oben zugängliche Fräskonturen umgestalten

 

Merkmalausrichtung. Das ideale 3-Achs-Bauteil hat alle Bearbeitungsmerkmale aus einer einzigen Richtung zugänglich (typischerweise Z, von oben). Der zweitbeste Fall: Merkmale aus genau zwei Richtungen zugänglich (oben und unten), was eine einzige Wendung erfordert — das ist üblich und beherrschbar. Drei oder mehr Aufspannrichtungen multiplizieren die Kosten erheblich.

 

Bezugsstrategie. Bezugsflächen wählen, die alle Bearbeitungsoperationen überdauern, ohne entfernt zu werden. Der Maschinist braucht einen stabilen, präzise lagedefinierten Bezug, um die Bauteilorientierung im Maschinenkoordinatensystem herzustellen. Wird die Bezugsfläche im Laufe des Prozesses weggespant oder von einer Spannpratze abgedeckt, verlieren die nachfolgenden Aufspannungen ihren Lageankerpunkt. Bauteile mit mindestens zwei Bezugsflächen konstruieren, die über alle Bearbeitungsoperationen hinweg verfügbar bleiben.

4.2 Materialabtrag minimieren

 

Jeder abgetragene Kubikmillimeter Material entspricht Bearbeitungszeit, Werkzeugverschleiß, Kühlmittelverbrauch und Entsorgungsaufwand. Materialabtrag zu minimieren ist nicht nur eine ökologische Überlegung — es senkt direkt die Kosten.

 

Vom Halbzeug ausgehend konstruieren. Mit der Festlegung beginnen, welche Halbzeuggeometrie verfügbar ist. Kann das Bauteil um eine Platte der Dicke T herum konstruiert werden, sollte das Fertigteil an seiner dicksten Stelle idealerweise T oder annähernd T aufweisen — damit entfallen ein oder zwei Schruppoperationen. Steht ein Strangpressprofil mit einem dem Bauteilprofil ähnlichen Querschnitt zur Verfügung, entfällt die gesamte Zerspanung zur Profilerzeugung.

 

Gezieltes Leichtbau-Design. Anstatt große, ebene Taschen nur zur Gewichtsreduzierung zu fräsen, prüfen, ob die Struktur mit integralen Rippen und Taschen gestaltet werden kann, die Teil des strukturellen Lastpfades sind. Ein I-Träger-Querschnitt ist strukturell effizienter als ein bei gleichem Gewicht massiver Rechteckquerschnitt — und eine gefräste Tasche, die eine I-Träger-Geometrie erzeugt, ist ein effizienter Einsatz von Bearbeitungszeit, weil sie echten strukturellen Nutzen pro abgetragenem Materialvolumen erzeugt.

 

Der Schrupp-Schlicht-Ablauf. Eine engtolerierte Fläche direkt aus dem Rohmaterial zu fertigen ist ineffizient — das Werkzeug muss große Mengen Material langsam abtragen, um die Genauigkeit zu wahren. Der Standardablauf: Schruppen (Hauptteil des Materials schnell abtragen, grobe Toleranzen), dann Vorschlichten, dann Schlichten (der abschließende Schnitt, der die geforderte Toleranz und Oberflächenrauheit erzielt). DfM-Konstruktionen, die enge Toleranzen über große Flächen erfordern — etwa eine große Planfläche auf ±0,01 mm —, zwingen den Maschinisten zu langsamen Schlichtoperationen über eine große Fläche. Enge Toleranzen nach Möglichkeit auf kleine, diskrete funktionale Flächen konzentrieren.

4.3 Merkmale standardisieren

 

Standardisierung ist eine der effektivsten und aufwandsärmsten DfM-Strategien. Innerhalb eines einzelnen Bauteils — und besonders über eine Bauteilfamilie hinweg — reduziert die Standardisierung von Merkmalen die Anzahl der Werkzeugwechsel, vereinfacht die Programmierung und ermöglicht dem Maschinisten, effiziente Routinen zu entwickeln.

 

Bohrungsdurchmesser standardisieren. Hat ein Bauteil acht Befestigungsbohrungen, alle M6, bohrt und schneidet der Maschinist alle acht nacheinander ohne Werkzeugwechsel. Sind diese acht Bohrungen M4, M5, M6, M8 und M10 (ohne zwingende Gründe), muss er acht Werkzeugwechsel und acht unterschiedliche Operationen programmieren. Auf die Mindestanzahl von Befestigungsgrößen standardisieren, die der Entwurf wirklich erfordert.

 

Verrundungsradien standardisieren. Ein Bauteil mit Inneneckenradien von 2 mm, 2,5 mm, 3 mm und 4 mm erfordert vier verschiedene Schaftfräser. Dasselbe Bauteil mit einheitlich 3 mm Innenradius kommt mit einem aus. Wenn verschiedene Radien keinen strukturellen oder funktionalen Zweck haben, standardisieren.

 

Einmalige Merkmale vermeiden. Ein Merkmal, das ein Sonderwerkzeug erfordert — ein nicht-normierter Bohrungsdurchmesser, eine ungewöhnliche Gewindeform, ein Sonderfräserprofil — erzeugt einen Beschaffungsschritt, eine Lieferzeit und Kosten, die Normmerkmale nicht haben. Stets prüfen, ob ein funktional gleichwertiges Normmerkmal das Sondermerkmal ersetzen kann.

 

4.4 Nacharbeitsoperationen vermeiden

 

Nacharbeitsoperationen sind alle Prozessschritte nach der eigentlichen CNC-Zerspanung: Entgraten, Eloxieren, Beschichten, Wärmebehandeln, Schleifen usw. Jede Operation fügt Kosten, Durchlaufzeit und eine Fehlerquelle hinzu. DfM betrachtet Nacharbeitsoperationen nicht nur als zu minimierende Größen, sondern als Randbedingungen, für die konstruiert werden muss.

 

Entgraten. Jede zerspante Kante erzeugt einen Grat — einen dünnen Materialsplitter am Werkzeugaustritt. Manuelles Entgraten ist zeitaufwendig, arbeitsintensiv und inkonsistent. Bauteile so konstruieren, dass Grate für Werkzeuge zugänglich sind (Trommelschleifmaschinen, Vibrations-Gleitschleifer, Fasenwerkzeuge), anstatt in tiefen Taschen oder Sacklöchern verborgen zu sein. Das Angeben von Fasen an allen zerspanten Kanten eliminiert nicht nur die gefährlichsten Grate, sondern reduziert auch den Entgratungsaufwand des Maschinisten.

 

Eloxieren und Beschichten. Diese Oberflächenbehandlungen fügen dem Bauteil eine dimensionale Schicht hinzu. Eloxieren nach Typ II (schwefelsaures Eloxieren) fügt ca. 5–12 μm pro Fläche hinzu. Harteloxieren (Typ III) fügt 12–25 μm hinzu, von denen die Hälfte in das Grundmaterial eindringt und die Hälfte aufwächst. Hat ein Bauteil Merkmale mit einer Toleranz von ±0,02 mm und wird harteloxiert, kann der Schichtaufbau von 12–25 μm pro Fläche Passungsmerkmale außerhalb der Toleranz drängen. Die DfM-Lösung: Toleranzen so konstruieren, dass sie die Schichtdicke berücksichtigen, oder kritische Merkmale während des Eloxierens abdecken und mit „nach dem Eloxieren“-Toleranzen in der Zeichnung angeben.

 

Wärmebehandlungsreihenfolge. Teile, die Wärmebehandlung erfordern — Einsatzhärten, Durchhärten, Spannungsarmglühen —, sollten grundsätzlich vor dem Schlichten wärmebehandelt werden, nicht danach. Wärmebehandlung führt zu Maßverzug; das Schlichten nach der Wärmebehandlung stellt sicher, dass die endgültige Geometrie maßhaltig ist. Ausnahme: Randschichthärteverfahren wie Einsatzhärten oder Nitrieren, die als finale Schritte aufgebracht werden, um gezielt eine Oberfläche zu härten und dabei einen zähen Kern zu erhalten. In diesem Fall geht das Schlichten der Härtung voraus.

 

4.5 Modulare Konstruktion und Bauteilteilen

 

Manche der teuersten CNC-Bauteile sind teuer nicht weil sie absolut betrachtet komplex sind, sondern weil alle ihre Komplexität in ein einziges Teil verpackt wurde. Strategisches Bauteilteilen — die Aufteilung eines komplexen Einzelteils in einfachere Unterbaugruppen — ist eine legitime und häufig wirtschaftliche DfM-Strategie.

 

Die Entscheidung zum Bauteilteilen ist nicht leichtfertig zu treffen. Sie erhöht Hardwarekosten (Schrauben, Passstifte, Klebstoffe), Montageaufwand und schafft möglicherweise zusätzliche Schnittstellen, die toleriert und geprüft werden müssen. Wenn ein Einstückdesign jedoch 5-Achs-Bearbeitung, mehrere Aufspannungen oder tief eingeschnittene Hinterschneidungen erfordert, die jeweils erhebliche Kosten verursachen, kann das geteilte Design deutlich günstiger sein.

 

Wirksame Bauteiltrennungen haben mehrere Gemeinsamkeiten: Die Schnittstellen zwischen den Teilen sind einfach und fertigbar (ebene Flächen mit Passbohrungen für Passstifte), die Montage ist eindeutig (keine Mehrdeutigkeit darüber, wie die Teile zusammengehören) und die Befestigungs- oder Klebestrategie ist für den Lastpfad geeignet (Querkräfte an der Schnittstelle werden von Passstiften getragen, nicht allein von Schrauben).

Teil 5 — Oberflächenbehandlungen und Nachbearbeitung im DfM-Kontext

 

Nachbearbeitung wird selten als DfM-Anliegen betrachtet — zu Unrecht. Oberflächenbehandlungen beeinflussen Maße, mechanische Eigenschaften, Erscheinungsbild und Montagereihenfolge — alles Faktoren, die mit der zerspanten Geometrie auf eine Weise wechselwirken, die bereits in der Konstruktionsphase berücksichtigt werden muss.

 

Eloxieren ist ein elektrochemisches Verfahren, das die Aluminiumoberfläche in Aluminiumoxid umwandelt und eine harte, korrosionsbeständige Schicht erzeugt, die gefärbt und versiegelt werden kann. Im Ingenieurwesen werden drei Typen eingesetzt:

 

  • Typ I (Chromsäure-Eloxierung) erzeugt eine sehr dünne Schicht (< 2,5 μm), die im Luftfahrtbereich wegen ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit ohne nennenswerten Maßeinfluss eingesetzt wird. Zunehmend eingeschränkt wegen Bedenken hinsichtlich sechswertigem Chrom.
  • Typ II (Schwefelsäure-Eloxierung) ist das Standard-Dekorativ- und Schutz-Eloxierverfahren. Es erzeugt 5–25 μm Gesamtschichtdicke. Für die meisten tolerierten Merkmale lässt sich die Typ-II-Eloxierung durch ein entsprechendes Vormaß vor dem Eloxieren berücksichtigen. Merkmale, die präzise Maße nach dem Eloxieren erfordern, sollten mit dem Vermerk „nach dem Eloxieren“ versehen werden.
  • Typ III (Harteloxierung) erzeugt 25–75 μm Gesamtschichtdicke, von der jeweils die Hälfte über der Ausgangsoberfläche aufwächst und die Hälfte in das Material eindringt. Sie wird für Verschleißflächen eingesetzt und erzeugt Maßänderungen, die in der Konstruktion explizit berücksichtigt werden müssen. Harteloxierte Bohrungen und Wellen müssen auf ein Vormaß zerspant werden, das nach dem bekannten Schichtaufbau das korrekte Nennmaß ergibt.
milled part treated with clear anodise

Chemisch-Nickel-Beschichtung (stromloses Vernickeln) scheidet eine Nickel-Phosphor-Legierung durch eine autokatalytische, stromlose chemische Reaktion ab. Im Gegensatz zur galvanischen Beschichtung scheidet sie sich gleichmäßig auf allen Flächen ab, auch in Bohrungen und komplexen Geometrien. Die Schichtdicke beträgt typischerweise 12–50 μm und ist sehr konstant. Chemisch-Nickel wird auf Aluminium- und Stahlteilen für Korrosionsschutz, Verschleißfestigkeit und Gleiteigenschaften eingesetzt. Die gleichmäßige Schichtdicke ist ein DfM-Vorteil — Toleranzen sind vorhersehbar und der Prozess lässt sich mit Sicherheit angeben.

 

Pulverbeschichtung trägt ein trockenes Polymerpulver elektrostatisch auf und brennt es dann im Ofen ein. Sie erzeugt eine dicke, strapazierfähige Beschichtung (typisch 50–100 μm), die für äußere strukturelle Bauteile hervorragend geeignet ist. DfM-Implikationen: Pulverbeschichtung füllt und überbrückt kleine Merkmale, Gewindebohrungen müssen während des Auftrags abgedeckt werden, und die Einbrenntemperatur (150–200 °C) kann die Maßstabilität von Teilen mit engen Toleranzen oder Dünnwänden beeinträchtigen. Pulverbeschichtung auf präzisen Funktionsflächen niemals ohne Abdeckkonzept spezifizieren.

Example of the 4 new colours of powder coating available for sheet metals at meviy

Wärmebehandlung wird häufig in den Prozess geplant, ohne den Einfluss auf die Bearbeitungsreihenfolge zu berücksichtigen. Die allgemeine Regel: zuerst schruppen, dann wärmebehandeln, um Gefüge und Härte einzustellen, dann schlichten. Diese Reihenfolge stellt sicher, dass der durch die Wärmebehandlung eingebrachte Verzug im Schlichtschritt korrigiert wird. Ausnahme: Randschichthärteverfahren wie Einsatzhärten oder Nitrieren, die als finale Schritte eingesetzt werden, um gezielt eine Oberfläche zu härten. In diesem Fall geht das Schlichten der Härtung voraus.

 

Kugelstrahlen induziert Druckeigenspannungen in der oberflächennahen Schicht und verbessert die Schwingfestigkeit erheblich. Es wird für dynamisch belastete Bauteile spezifiziert — Zahnräder, Pleuel, Federn, Turbinenschaufeln —, bei denen Ermüdung der lebensbestimmende Versagensmodus ist. Kugelstrahlen sollte nach allen Zerspanungsoperationen aufgebracht werden, die die Druckschicht entfernen würden. Tolerierte Merkmale, die die Maßstreuung des Kugelstrahlens nicht verkraften, müssen abgedeckt oder nach dem Strahlen geschliffen werden.

 

Passivierung ist eine chemische Behandlung, die auf nichtrostende Stahlteile angewendet wird, um freie Eisen-Kontamination von der Oberfläche zu entfernen und die Chromoxid-Passivschicht wiederherzustellen, die nichtrostendem Stahl seine Korrosionsbeständigkeit verleiht. Zerspanung stört diese Passivschicht; die Passivierung stellt sie wieder her. Sie hat vernachlässigbaren Maßeinfluss und sollte standardmäßig für jedes zerspante Edelstahlteil spezifiziert werden, das für korrosive Umgebungen bestimmt ist.

Teil 6 — Der DfM-Review-Prozess

6.1 Wann ein DfM-Review durchgeführt wird

Der Wert eines DfM-Reviews ist umgekehrt proportional dazu, wie spät er im Entwicklungsprozess stattfindet. Ein DfM-Review in der Konzeptphase — bevor detaillierte Geometrie festgelegt ist — kann ganze Kategorien teurer Merkmale durch ein einziges Gespräch eliminieren. Derselbe Review in der Freigabephase kann Probleme nur noch identifizieren, die Konstruktionsänderungen, neue Zeichnungen und möglicherweise Werkzeugänderungen erfordern.

 

Das standardmäßige Gate-Modell für DfM-Reviews orientiert sich an den Produktentwicklungsphasen:

 

Beim Konzept-Review liegt der DfM-Fokus auf Werkstoffauswahl, Teileanzahl, allgemeiner Geometrie (ist 3-Achs möglich? deutet die Form auf Hinterschneidungen hin?) und Montagestrategie. Hier getroffene Entscheidungen — insbesondere Werkstoff und Grundgeometrie — binden den größten Teil der Fertigungskosten.

 

Beim Detailkonstruktions-Review verlagert sich der DfM-Fokus auf konkrete Merkmale: Toleranzangaben, Bohrungsabmessungen, Geindespezifikationen, Rauheitsanforderungen und Nacharbeitsoperationen. In dieser Phase ist die vollständige DfM-Checkliste systematisch anzuwenden.

 

Beim Vorserien-Review liegt der Fokus auf der Prozessbestätigung: Ist die Bearbeitungsreihenfolge wie geplant? Sind Vorrichtungen konstruiert? Gibt es Merkmale, die bei Volumen Probleme erzeugen, die beim Prototyp nicht offensichtlich waren? Insbesondere Merkmale, die bei kleinen Stückzahlen (wo ein Maschinist individuelles Urteil anwenden kann) grenzwertig akzeptabel sind, können bei hohen Stückzahlen mit eingeschränkter Taktzeit problematisch werden.

6.2 Wie ein CNC-DfM-Review durchgeführt wird

 

Ein nützlicher DfM-Review ist keine allgemeine Kritik — er ist eine strukturierte Prüfung spezifischer Risikokategorien. Ein checklistengesteuerter Review sichert Vollständigkeit; Analyse sichert Verständnis.

 

Der Review sollte prüfen:

 

  • Jede Innenecke auf Radiusangabe und Angemessenheit des Radius
  • Jedes Gewindemerkmal auf Normbauart, Tiefenangabe und Wanddicke
  • Jede Bohrung auf Normdurchmesser, Tiefe-zu-Durchmesser-Verhältnis und Kantenabstand
  • Jede Toleranz auf funktionale Rechtfertigung und Erreichbarkeit mit Normausrüstung
  • Jede Rauheitsangabe auf funktionale Notwendigkeit
  • Das gesamte Bauteil auf Aufspannungsanzahl (wie oft muss es umgespannt werden?)
  • Das gesamte Bauteil auf Nacharbeitsoperationen 

 

Zusammenarbeit mit der Werkstatt. Die wertvollste DfM-Ressource für einen Konstrukteur ist ein erfahrener Maschinist, der den Entwurf vor seiner Freigabe prüft. Zerspanungswerkstätten, die DfM-Review-Leistungen anbieten — die meisten guten Werkstätten tun es —, benennen Probleme mit konkretem, umsetzbarem Feedback: „Die Taschentiefe erlaubt bei dem angegebenen Eckenradius keinen geeigneten Fräser“, „Dieses Gewinde ist zu nah an dieser Kante“, „Diese zwei Merkmale erfordern verschiedene Aufspannungen — können Sie eines verlagern?“ Dieses Feedback ist beim Angebotserstellen kostenlos oder günstig und unschätzbar wertvoll.

 

Das Angebot als DfM-Signal lesen. Ein CNC-Angebot, das deutlich über den Erwartungen liegt, ist nicht nur ein Budgetproblem — es ist konstruktives Feedback. Wenn ein Maschinist ein Teil deutlich über den Erwartungen bewertet, nach dem Grund fragen. Häufige Antworten — „Die Taschentiefe erfordert ein langes Werkzeug und langsame Vorschübe“, „Diese Toleranz erfordert eine Lehrenbohrmaschine“, „Ich brauche drei Aufspannungen“ — identifizieren genau die Merkmale, die die Kosten treiben, und damit genau die Ziele für eine Überarbeitung.

6.3 DfM-Werkzeuge und Software

 

Moderne CAD-Umgebungen enthalten DfM-Analysetools, die problematische Geometrien automatisch identifizieren können. SolidWorks DFMXpress zum Beispiel prüft auf Merkmale, die konfigurierbare Regeln verletzen: minimale Bohrungsdurchmesser, maximale Tiefe-zu-Durchmesser-Verhältnisse, fehlende Entformungsschrägen (relevant für Guss, nicht für CNC) und ähnliche geometrische Prüfungen. Diese Werkzeuge sind nützlich, um systematische Fehler früh zu erkennen, sind aber kein Ersatz für ingenieurmäßiges Urteil — sie kennzeichnen Geometrie ohne funktionales Verständnis und erzeugen Fehlalarme für Merkmale, die bewusst aus guten Gründen nicht normgerecht sind.

 

Online-Fertigungsplattformen haben Sofortkalkulationsmaschinen entwickelt, die hochgeladene 3D-Modelle analysieren, Fertigbarkeitsprobleme identifizieren und sofortige Kostenabschätzungen liefern. Diese Plattformen sind hervorragende DfM-Werkzeuge, weil sie in Echtzeit Kostenfeedback geben. Ein Design hochladen, den angebotenen Preis sehen, ein Problemmerkmal ändern und erneut hochladen, um die Kosten zu vergleichen, schafft einen schnellen Rückkopplungskreislauf, der echte DfM-Intuition aufbaut.

 

Die Finite-Elemente-Methode (FEM) tritt im DfM-Kontext durch Topologieoptimierung in Erscheinung — ein FEM-gesteuertes Verfahren, das Material dort entfernt, wo die Strukturanalyse zeigt, dass es nicht zur Lastübertragung beiträgt. Das Ergebnis der Topologieoptimierung ist häufig biologisch-organisch in der Erscheinung und mit subtraktiver CNC-Zerspanung nicht herstellbar. Der DfM-Schritt besteht darin, das Topologieoptimierungsergebnis zu interpretieren und als fertigbares Bauteil umzukonstruieren, das die wesentliche Lastpfadgeometrie bewahrt, aber nicht-tragendes Material auf mit CNC oder Hybridfertigung erreichbare Weise eliminiert.

6.4 Häufige DfM-Fehler und ihre Ursachen

 

  • Scharfe Innenecken bleiben der häufigste DfM-Fehler trotz seiner Fundamentalität. Ursache: In CAD arbeitende Konstrukteure, die nicht an die Zerspanung der Geometrie denken, skizzieren scharfe Ecken, weil das CAD-Werkzeug sie leicht erzeugt.

 

  • Zu enge Toleranzen sind das teuerste systemische Versagen. Ursache: Toleranzangaben werden ohne Analyse konservativ festgelegt, angetrieben von der irrtümlichen Überzeugung, enger sei immer sicherer.

 

  • Unzureichende Gewindetiefe in Dünnwänden führt zu Feldausfällen und Reklamationen, die teuer zu diagnostizieren und zu beheben sind. Ursache: Gewindetiefen werden aus Gewohnheit oder Faustregeln angegeben, ohne die tatsächliche Wandgeometrie zu prüfen.

 

  • Rauheitsangaben über das gesamte Bauteil erhöhen die Zerspanungskosten erheblich ohne funktionalen Nutzen. Ursache: Rauheitsangaben werden von ähnlichen Teilen kopiert oder global „zur Sicherheit“ angegeben.

 

  • Vergessene Maßzugaben für Beschichtungen verursacht Toleranzverletzungen bei Teilen, die ihre Prüfung vor der Beschichtung bestanden haben. Ursache: Der Beschichtungsschritt wird oft von einem anderen Team oder Lieferanten verantwortet und liegt nicht im primären Blickfeld des Konstrukteurs.

 

  • Komplexe Einstückdesigns, wenn geteilte Konstruktionen einfacher wären ist ein systemisches Versagen, das anhält, weil ein Bauteilteilen wie eine Niederlage wirkt. Ursache: eine kulturelle Tendenz zu monolithischen Teilen ohne Kostenanalyse der Alternative.

Schluss

 

DfM ist keine Checkliste, die einmal vor der Zeichnungsfreigabe abgehakt wird. Es ist eine ingenieurmäßige Denkweise, die jede Konstruktionsentscheidung durchdringt — vom ersten Konzeptskizze bis zur Serienfreigabe. Der Ingenieur, der DfM versteht, denkt nicht: „Ich konstruiere das Teil, dann prüft jemand die Fertigbarkeit.“ Er denkt: „Kann ein Standardschaftfräser diese Ecke erreichen? Kann ich einen größeren Radius angeben? Kann ich diese Aufspannung eliminieren? Kann ich diese Toleranz ohne Funktionsverlust lockern?“ Diese Fragen werden mit Erfahrung zur zweiten Natur.

 

Die Rendite einer Investition in DfM gehört konsistent zu den höchsten jeder Ingenieurstätigkeit. Studien in der Fertigungsindustrie zeigen, dass 70–80 % der gesamten Fertigungskosten eines Produkts in der Konstruktionsphase festgelegt werden. Eine Toleranz in einer Zeichnung zu ändern kostet einen Ingenieur eine Stunde. Dieselbe Änderung nach Freigabe der Betriebsmittel kostet Zehntausende. Eine Änderung nach dem Produktionsanlauf kann das Produkt selbst kosten.

 

Die konkreten Regeln in diesem Leitfaden — Inneneckenradien, Tiefe-zu-Durchmesser-Verhältnisse, Normgewindeformen, IT-Toleranzgrade, Passungsstandards, Beschichtungszugaben — sind in der Physik und Wirtschaftlichkeit der CNC-Zerspanung verankert. Sie sind keine willkürlichen Einschränkungen. Jede Regel existiert, weil ein Werkzeug eine physikalische Abmessung hat, eine Maschine eine endliche Steifigkeit besitzt, ein Prozess eine statistische Streuung aufweist und eine Fertigungsoperation Kosten verursacht. Die Regel zu kennen und den Grund dahinter zu verstehen, befähigt den Konstrukteur, sie mit Urteilsvermögen anzuwenden, begründete Ausnahmen zu erkennen und klar mit dem Fertigungsteam darüber zu kommunizieren, welche Abwägungen ein Design trifft.

 

Diese Regeln verinnerlichen. Dann die Gewohnheit aufbauen, bei jedem Merkmal jedes Bauteils zu fragen: Muss das hier sein? Muss es so eng sein? Kann ein Maschinist es effizient fertigen? Die Teile, die aus dieser Disziplin zurückkommen, sind sauberer, günstiger und besser.

↑