Fallstudie: Die Entwicklung des neuen steuerbaren Roboters: ARCHAX – TSUBAME INDUSTRIES

ARCHAX ist der neue, von Menschen gesteuerte Roboter, der von TSUBAME INDUSTRIES Co. Ltd. entwickelt wurde und in der Branche große Aufmerksamkeit erregt. Dieser neu konzipierte Roboter bietet der Welt ein einzigartiges Erlebnis, das an einen Science-Fiction-Film erinnert, bei dem der Mensch tatsächlich an Bord eines großen Roboters gehen und diesen steuern kann. Die KI-basierte Beschaffungsplattform für mechanische Bauteile, meviy, ist der technische Unterstützer bei der Entwicklung von ARCHAX. Wir haben ARCHAX auf der Japan Mobility Show 2023 interviewt und mit ihnen über die Nutzung der Dienste von meviy gesprochen.

Was ist ARCHAX?

ein Bild von ARCHAX, dem steuerbaren Roboter

ARCHAX ist ein von Menschen steuerbarer Roboter, der von TSUBAME INDUSTRIES Co. entwickelt wurde, um „die Welt der Science-Fiction in die Science-Reality zu bringen“. Dieser große Roboter, der an solche aus vielen Filmen erinnert, verfügt über ein Cockpit im Brustbereich, in das der Mensch einsteigen und ihn steuern kann. Der Prototyp wurde im Juni 2023 fertiggestellt, und die Vorbestellungen für den Verkauf in Japan beginnen im September und Oktober 2023, wobei der Verkaufspreis auf etwa 2,5 Millionen Euro festgelegt wurde. Im Oktober wurde der ARCHAX auf der Japan Mobility Show 2023 vorgestellt, wo er seine erstaunlichen Fähigkeiten einem breiten Publikum präsentierte.

meviy's Beitrag zur ARCHAX-Entwicklung

Mr. Ishii from TSUBAME INDUSTRY presenting ARCHAX

meviy diente als technischer Unterstützer bei der Entwicklung von ARCHAX. In diesem Zusammenhang hatten wir die Gelegenheit, mit Herrn Akinori Ishii, dem Chief Technology Officer (CTO) von TSUBAME INDUSTRIES Co., Ltd. über den Nutzen von meviy bei der Entwicklung von ARCHAX zu sprechen.

 

Während seiner Tätigkeit bei einem großen Baumaschinenhersteller entwickelte Herr Ishii die „DualDouble-Arm ExcavatorWorking Machine (ASTACO)“, eine Maschine mit Armen, die sich wie menschliche Arme bewegen. Anschließend war er unter anderem als technischer Direktor für den in Yokohama ausgestellten „Moving Gundam“ tätig. Derzeit ist er als CTO von TSUBAME INDUSTRIES für den gesamten Prozess verantwortlich, vom Design bis zum Prozessmanagement.

 

meviy, die KI-basierte Plattform für die Beschaffung kundenspezifischer mechanischer Bauteile, ist ein Online-Service, der nach dem Hochladen von 3D-CAD-Daten sofort Preis und Lieferzeit generiert. Dieser Service rationalisiert die Digitalisierung von Angebotserstellung und Fertigung mechanischer Bauteile und reduziert den arbeitsintensiven Prozess, der sowohl auf Seiten der Konstrukteure als auch auf Seiten der Käufer zahlreiche Stunden in Anspruch nimmt.

Vorderansicht von ARCHAX

„Wir haben meviy für jeden Teil des Roboters verwendet. Zum Beispiel für kleine Bauteile im Inneren des Cockpits. ARCHAX hat eine Struktur, bei der der Hauptrahmen an der Außenseite befestigt ist, und in den Halterungen, die den Hauptrahmen mit der Außenseite verbinden, wurde durch meviy gefertigte Bauteile an Hunderten von Stellen verwendet“, sagt Herr Ishii. Ihm zufolge wurde die Stärke von meviy besonders in der Struktur der Hände deutlich.

 

„Unser CEO, Herr Yoshida, ist auch an der Entwicklung von Handprothesen beteiligt, und das mechanische Bauteil der ARCHAX-Hand basiert auf dieser Technologie. Der Rahmen von ARCHAX selbst ist relativ ähnlich wie eine Baumaschine aufgebaut. Die Hand ist jedoch so konzipiert, dass sie einer menschlichen Hand ähnelt. Dabei nimmt der Rahmen selbst eine dreidimensionale und komplexe Form an. Der Einsatz von meviy in der digitalen Fertigung ermöglicht es uns, diese komplexe Form direkt zu erzeugen“, erklärt Ishii.

 

Die Blechteile der unabhängig beweglichen Fünf-Finger-Hand haben komplexe gekrümmte Oberflächen, ähnlich wie menschliche Knochen. Die Erstellung einer 2D-Zeichnung für solche Bauteile erfordert zahlreiche Anweisungen und lange Arbeitszeiten. Bei der Entwicklung von Robotern, die viele Bauteile benötigen, ist Schnelligkeit in der Konstruktion und Beschaffung entscheidend. „meviy ermöglichte es uns, Angebote einzuholen und Bestellungen direkt mit nur 3D-Daten aufzugeben. Das war enorm hilfreich“, sagt Herr Ishii. Er erzählte auch, dass die Bauteile von meviy nicht nur in ARCHAX verwendet werden, sondern auch bei der Entwicklung von Handprothesen durch CEO Yoshida.

 

Digitale Fertigung ohne technische Zeichnungen

Auf die Frage nach seinen Eindrücken von meviy’s Dienstleistungen erwähnte Herr Ishii, dass die Möglichkeit, Bauteile direkt aus 3D-Daten zu erstellen, am hilfreichsten war. „Die Möglichkeit, auf der Grundlage des 3D-Modells zu kalkulieren, ohne eine 2D-Zeichnung erstellen zu müssen, reduziert den Arbeitsaufwand in der Entwicklung erheblich. Außerdem wird die Beschaffung durch die sofortige Information über Lieferzeit und Preis unglaublich einfach“, erklärte er.

 

Bei herkömmlichen Kostenvoranschlägen für die Blechbearbeitung musste selbst bei einer 3D-Konstruktion eine 2D-Zeichnung erstellt werden, die dem Lieferanten vorgelegt wurde. Moderne 3D-Konstruktionssoftware enthält zwar Werkzeuge, die bei der Erstellung von 2D-Zeichnungen helfen, doch sind Prozesse wie die 2D-Konvertierung und -Prüfung immer noch mit einem erheblichen Arbeitsaufwand verbunden. Vor allem bei komplexen Formen wie dem Manipulator der ARCHAX-Hand kann es eine Herausforderung sein, zu bestimmen, welcher Querschnitt die Form und die Designabsicht vermittelt, was die 2D-Zeichnungen komplex und zeitaufwändig macht. Mit meviy wird der Prozess jedoch so einfach wie das Erstellen oder Hochladen von 3D-Daten im Internet für eine sofortige Schätzung von Bauteilen aus Blech.

 

„Ich schätze den Vorteil, dank der digitalen Fertigung ohne Zeichnungen auszukommen. Aus diesem Grund haben wir meviy eingesetzt“, sagt Herr Ishii. Die Entwicklung von ARCHAX scheint in der Tat durch die digitalen Fertigungsmöglichkeiten von meviy begünstigt worden zu sein.

Blechbearbeitung mit meviy

Erhalten Sie sofortige Angebote und Lieferzeiten durch Hochladen von 3D-Daten, mit schnellen und zuverlässigen Vorlaufzeiten. Maßtoleranzen, Präzisionsbohrungen und geometrische Toleranzen können direkt im Browser angegeben werden. Es unterstützt verschiedene Materialien wie Eisen, Aluminium, Edelstahl, Kunststoff, transparente Kunststoffplatten und bietet zahlreiche Oberflächenbehandlungen.

ARCHAX leistet mit seinem bemannten Roboter Pionierarbeit. Während seiner gesamten Entwicklung hat die digitale Fertigung von meviy einen wichtigen Beitrag geleistet.

TSUBAME INDUSTRIES wird weiterhin den Weg für die Zukunft der Fertigung ebnen und kann sich dabei auf meviy als Unterstützer und Lieferant von kundenspezifischen Maschinenbauteilen verlassen.

↑