BLOG » Schneller, präziser, leistungsfähiger: was die meviy-Updates vom Mai 2026 für Ingenieure bedeuten
Schneller, präziser, leistungsfähiger: was die meviy-Updates vom Mai 2026 für Ingenieure bedeuten
Sie haben die Geometrie. Sie haben das Material. Sie haben die Toleranz definiert und die Oberflächenbehandlung ausgewählt. Und dann meldet Ihnen die Plattform, dass genau diese Kombination nicht verfügbar ist – nicht per Express, nicht in Ihrem Markt, nicht mit dieser Beschichtung. Im Frühjahr 2026 hat meviy damit begonnen, diese Lücken systematisch zu schliessen. Was sich geändert hat – und was das konkret für Sie bedeutet.
Trivalente Chromatpassivierung jetzt mit automatischer Angebotsstellung für CNC-Drehteile
Trivalente Chromatpassivierung mit SurTec 650 steht ab sofort mit vollständiger automatischer Angebotsstellung (AQ) für Drehteile zur Verfügung.
Was das bedeutet: Bislang erforderte die manuelle Angebotsstellung (MQ) einen manuellen Prüfschritt, bevor ein Auftrag bestätigt werden konnte. Bei komplexen Anfragen ist das sinnvoll. Bei engen Zeitplänen kostet es unnötig Zeit. Mit AQ entfällt dieser Schritt vollständig.
Wenn Sie ein gedrehtes Aluminiumgehäuse für Prüfgeräte, Kommunikationshardware oder Luft- und Raumfahrtbaugruppen konstruieren, können Sie die trivalente Chromatpassivierung jetzt direkt angeben, ein sofortiges CNC-Angebot erhalten und den Auftrag aufgeben – ohne auf eine manuelle Prüfung warten zu müssen.
Ein kurzer Blick auf die Chemie: SurTec 650 ist eine trivalente Chrom-Konversionsschicht – die RoHS- und REACH-konforme Alternative zu herkömmlichen hexavalenten Chromatbehandlungen wie Alodine oder Chem Film. Sie bietet vergleichbaren Korrosionsschutz und Lackhaftung, ohne die regulatorischen Anforderungen, die hexavalentes Chrom unter den aktuellen EU-Richtlinien mit sich bringt.
Bei Anwendungen, bei denen elektrische Leitfähigkeit erhalten bleiben muss – anders als Eloxieren isoliert diese Beschichtung die Oberfläche nicht – ist sie häufig die einzig sinnvolle Oberflächenoption.
Unterstützte Werkstoffe (Drehteile): EN AW-2017, EN AW-5052, EN AW-5056, EN AW-6061, EN AW-7075 äquiv.
AQ-Grössenbereich: Ø3–300 mm · L2–300 mm
MQ-Grössenbereich: Ø3–500 mm · L2–300 mm
Lieferoptionen (AQ): Standard, Economy, Express
Edelstahlpassivierung für Drehteile jetzt mit automatischer Angebotsstellung – und grösserem Grössenspektrum
Auch die Passivierung für Edelstahl-Drehteile wechselt ab Mai in die vollständige automatische Angebotsstellung.
Die Erweiterung des Grössenspektrums, die mit der MQ-Version im April kam, verdient besondere Aufmerksamkeit. Der Durchmesserbereich für AQ-Aufträge liegt nun bei Ø300 mm. Im MQ-Bereich wurde die Länge auf 1.000 mm ausgedehnt – ein erheblicher Schritt für Ingenieure, die Teile für Medizintechnik, Lebensmittelverarbeitungsanlagen, Chemieanlagen oder maritime Anwendungen ausschreiben.
Die Edelstahlpassivierung entfernt freies Eisen und Oberflächenverunreinigungen, die den natürlichen Korrosionsschutz der Legierung beeinträchtigen. Wenn Sie die Passivierung direkt über die Plattform bestellen, statt einen separaten Oberflächenlieferanten zu koordinieren, entfällt eine Beschaffungsübergabe, die in der Praxis oft mehrere Tage kostet.
Das AQ-Gewichtslimit liegt bei 20 kg; MQ deckt bis zu 50 kg ab. Für schwerere Bauteile steht MQ weiterhin zur Verfügung – inklusive Expertenprüfung vor Auftragsbestätigung.
Unterstützte Werkstoffe (Drehteile): EN 1.4305, EN 1.4301, EN 1.4401, EN 1.4404 äquiv.
AQ-Grösse: Ø3–300 mm · L2–300 mm
MQ-Grösse: Ø3–500 mm · L2–300 mm
AQ max. Gewicht: 20 kg · MQ max. Gewicht: 50 kg
Lieferoptionen (AQ): Standard, Economy, Express
Express-Lieferung jetzt auch für M-SIM-Frästeile verfügbar
M-SIM ist meviy’s simulationsbasierte Kalkulationsengine für komplexe Fräsgeometrien – also für Teile, die Standard-Konfiguratoren nicht automatisch berechnen können. Bislang war für M-SIM-Aufträge keine Express-Lieferung möglich.
Diese Einschränkung entfällt ab Mai. Komplexe Frästeile, die über M-SIM kalkuliert werden, können jetzt im Express-Modus bestellt werden – mit demselben Express-Koeffizienten wie bei Standard-Fräsaufträgen. Es gibt kein gesondertes Preismodell für M-SIM-Express-Aufträge.
Für Ingenieure, die Iterationen im Prototypenbau durchlaufen oder zeitkritische Ersatzteile für die Produktion beschaffen, schliesst das eine Lücke, die bislang zur Wahl zwischen geometrischer Präzision und Liefergeschwindigkeit zwang.
Lieferoption: Express (Eillieferung)
Preisgestaltung: M-SIM-Preis × Standard-Express-Koeffizient
Express- und Rapid-Lieferung: Deutlich erweitertes Werkstoff- und Behandlungsspektrum für Frästeile
Die Kombinationen aus Werkstoffen und Oberflächenbehandlungen, die für Express (-E) und Rapid (-R) Lieferung qualifiziert sind, wurden erheblich erweitert. Die Ergänzungen bringen die EU-Plattform auf den Stand, der in Japan bereits verfügbar war.
Neu bei Express (-E):
SCM440, SUS303, SUS304 sowie eine Reihe technischer Kunststoffe – PEEK, PTFE, PP, PPS, PET – und Oberflächenbehandlungen wie stromlose Vernickelung, Hartverchromung (Flashchrom) und Passivierung.
Neu bei Rapid (-R):
SS400, S45C, S50C, Aluminiumlegierungen A5052 und A2017 sowie technische Kunststoffe wie POM, ABS und UHMWPE – mit Eloxiervarianten und trivalenten Chromatoberflächen.
Die Lieferzeiten bleiben unverändert. Es handelt sich ausschliesslich um eine Sortimentserweiterung – mehr Werkstoff- und Oberflächenkombinationen sind jetzt innerhalb derselben Zeitrahmen verfügbar.
IT6-Passtoleranzklassen jetzt für CNC-Frästeile verfügbar
Sieben IT6-Passtoleranzklassen stehen ab sofort als manuelle Angebotsoption (MQ) für Frästeile zur Verfügung.
Die neuen Toleranzfelder sind: N6, P6, G6, H6, F6, K6 und M6.
IT6 ist das Standardtoleranzband für die Präzisionstechnik. Es umfasst Übermasspasungen für Lagergehäuse, Spielpassungen für Gleitbauteile und Übergangspassungen für ortsfeste Verbindungen. Ingenieure in diesen Bereichen mussten IT6-Toleranzen bislang extern beschaffen oder auf Umwege zurückgreifen. Jetzt lassen sie sich direkt in der meviy-Plattform angeben – mit anschliessender manueller Angebotsstellung im gewohnten Workflow.
Diese Version ist ausschliesslich für MQ verfügbar. Bei engen Toleranzen in der Präzisionsbearbeitung ist das der richtige Ansatz: Eine Expertenprüfung vor der Angebotsbestätigung reduziert das Risiko, ein nichtkonformes Teil in die Produktion zu bringen.
Neue Toleranzfelder: N6, P6, G6, H6, F6, K6, M6 (IT6)
Angebotsprozess: Manuelle Angebotsstellung (MQ)
Teiletypen: Frästeile
Zusammenfassung
Fünf Releases über April und Mai. Zwei Oberflächenbehandlungen wechseln von MQ zu vollständiger AQ für Drehteile. Eine Plattformfunktion jetzt mit Express-Lieferung. Ein Produktsortiment auf den japanischen Stand gebracht. Eine Toleranzklasse in Märkten eingeführt, in denen sie gebraucht wurde.
Was alle Neuerungen verbindet, ist Konvergenz – Märkte gleichen sich an, Prozesse reifen, Funktionen holen auf. meviy im Frühjahr 2026 ist eine Plattform, die Lücken methodisch, pragmatisch und mit echtem Nutzen schliesst.
English
Français
Español
Italiano
Polski