BLOG » Geschweißtes Blech, sofort kalkuliert: was der neue meviy-Service tatsächlich leistet – und warum er wichtig ist
Geschweißtes Blech, sofort kalkuliert: was der neue meviy-Service tatsächlich leistet – und warum er wichtig ist
Wer schon einmal versucht hat, ein kundenspezifisches geschweißtes Gehäuse unter Zeitdruck zu beschaffen, kennt das Problem.
Das CAD-Modell ist fertig. Drei Fertigungsbetriebe werden angefragt. Zwei antworten nicht. Der dritte meldet sich vier Tage später mit einem Preis zurück, der die Oberflächenbehandlung nicht enthält – und einem Liefertermin, der das Projekt um zwei Wochen verzögert.
Das ist kein Einzelfall. Es ist die Standarderfahrung für Ingenieure, die heute in Europa geschweißtes Blech beschaffen. Der Prozess ist strukturell fragmentiert – Zuschnitt hier, Schweißen dort, Beschichtung woanders – und die meisten digitalen Plattformen haben das Problem nicht gelöst. Sie haben lediglich den manuellen Kalkulationsprozess ins Internet verlagert.
Der meviy Geschweißte Bleche-Service, der jetzt für den europäischen Markt startet, verfolgt einen anderen Ansatz. Im Folgenden wird erklärt, was der Service leistet, welche technischen Parameter er abdeckt und warum einige der gestalterischen Entscheidungen bedeutsamer sind, als sie zunächst erscheinen.
Es ist die einzige Plattform in Europa, die eine automatische Kalkulation für geschweißte Baugruppen bietet – nicht nur für einzelne Blechteile
Dieser Unterschied ist wesentlicher, als er klingt.
Die meisten digitalen Fertigungsplattformen, die Blechbearbeitung anbieten, können Flachteile oder Biegeteile automatisch kalkulieren. Sobald jedoch Schweißen ins Spiel kommt – was voraussetzt, dass das System die Fügegeometrie über mehrere Teile hinweg erkennt und versteht, wie sie verbunden sind – fallen die meisten Plattformen auf manuelle Überprüfung zurück. Das Modell wird eingereicht, ein Mitarbeiter prüft es, und man wartet.
Die vor dem Launch durchgeführte Wettbewerbsanalyse hat sechzehn auf dem EU-Markt tätige Plattformen bewertet. Das Ergebnis war eindeutig: Kein Mitbewerber bietet einen so durchgängigen Workflow für geschweißte Baugruppen wie meviy.
Das automatische Kalkulationssystem (AQ) von meviy liest das hochgeladene 3D-Modell und erkennt Schweißverbindungen anhand der Geometrie. Konkret: Jeder Bereich, in dem der Spalt zwischen zwei Bauteiloberflächen 0,15 mm oder weniger beträgt, wird als Schweißnaht erkannt. Auf dieser Grundlage generiert das System sofort Preis und Lieferzeit – ohne dass ein Mensch in den Kalkulationsprozess eingebunden wird.
Für Ingenieure, die meviy bereits für CNC-Teile oder einfache Blechteile nutzen, ist die Erfahrung dieselbe: Modell hochladen. Preis sehen. Bestellung aufgeben.
Der Service umfasst Stahl, Edelstahl und Aluminium – mit Oberflächenbehandlungen in einer einzigen Transaktion
Das Materialspektrum umfasst Baustahl (EN 1.0330 und EN 1.0038 äquivalent), Edelstahl (EN 1.4301 und EN 1.4016 äquivalent) sowie Aluminium (EN AW-5052).
.
Besonders erwähnenswert ist das Aluminium. Aluminiumschweißen ist in Europa über lokale Fertigungsbetriebe schwer zu beschaffen – oder wird mit einem Aufpreis berechnet, der es für Prototypenmengen unwirtschaftlich macht. Das ergab eine Kundenanalyse über neun Unternehmen.
Was Testnutzer am meisten überraschte, war die Materialvielfalt innerhalb des Aluminiumschweißens selbst. meviy schweißt Aluminiumblech ab einer Wandstärke von 1,0 mm – eine Spezifikation, die die meisten regionalen Fertigungsbetriebe ablehnen und die in der Regel spezialisiertes WIG-Schweißen erfordert, um Verzug oder Durchbrand zu vermeiden. Musterbauteile für Aluminiumbaugruppen erhielten von den prüfenden Ingenieuren Qualitätsbewertungen zwischen 4,3 und 4,4 von 5 – die höchsten Werte im gesamten Testdurchlauf.
Oberflächenbehandlungen werden im selben Workflow bestellt, nicht als separate Transaktion. Verfügbare Optionen umfassen Pulverbeschichtung und Lackierung in 14 Farben, Brünieren, stromloses Vernickeln, Trivalent-Chromatierung (klar und schwarz), klare und schwarze Eloxierung sowie elektrolytische Verzinkung. Das ist relevant, weil damit der Schritt entfällt, bei dem ein fertig geschweißtes Teil zunächst zu einem Beschichter versandt werden muss, bevor es beim Auftraggeber ankommt.
Für ein Standardgehäuse aus Baustahl mit Pulverbeschichtung erfordert die klassische Lieferkette mindestens zwei separate Bestellungen, zwei Logistikschritte und zwei Qualitätsprüfungen. Bei meviy ist es eine Bestellung, eine Lieferung und eine Rechnung.
Die Größenbereiche orientieren sich an dem, was Ingenieure tatsächlich bestellen – nicht an dem, was im Datenblatt beeindruckend wirkt
Der automatische Kalkulationsbereich (AQ) unterstützt Teile, bei denen die Summe aus Länge, Breite und Höhe bis zu 1.500 mm beträgt, mit einem Gewicht von bis zu 27 kg und bis zu drei unterschiedlichen Blechstärken je Baugruppe.
Für größere oder komplexere Baugruppen – bis zu 1.500 mm Gesamtmaß, bis zu fünf Blechstärken oder Geometrien außerhalb des AQ-Bereichs – steht ein manueller Kalkulationsweg (MQ) zur Verfügung, der vom meviy Support-Team bearbeitet wird.
Diese Grenzen wurden nicht willkürlich gewählt. Eine Analyse von 27 realen Kundenmodellen ergab, dass der Schwerpunkt der Nachfrage bei Baugruppen zwischen 200 und 500 mm liegt. Gehäuse, Abdeckungen, Schalen, Halterungen, Verbinder und kleinere Hilfsrahmen – Bauteile, die in nahezu jeder kundenspezifischen Maschine und Automatisierungsanlage in der europäischen Fertigung vorkommen.
Große Schweißkonstruktionen sind in Kundenportfolios vorhanden, aber sie sind projektspezifisch und in geringer Stückzahl. Der AQ-Bereich deckt den wiederkehrenden Tagesbedarf ab: die drei bis sechs geschweißten Teile pro Projekt, die die meisten Ingenieurteams schnell benötigen, in Stückzahlen von eins bis zehn, ohne eine Woche Beschaffungsaufwand.
Die Schweißerkennung ist unkompliziert – setzt aber voraus, dass das Modell entsprechend aufgebaut ist
Das ist der Punkt, der am stärksten darüber entscheidet, ob der erste Upload sofort zu einem Angebot führt oder eine fehlgeschlagene Erkennung ergibt.
Das System erkennt Schweißverbindungen durch Auswertung der Flächennähe. Liegen zwei Bauteilflächen 0,15 mm oder weniger voneinander entfernt, werden sie als verbunden erkannt. Ist der Spalt größer – auch nur geringfügig – bleibt die Schweißverbindung unerkannt, und die Baugruppe erhält möglicherweise kein automatisches Angebot.
Beim Test von 27 vom Kunden bereitgestellten Modellen gegen das AQ-System bestanden nur 26 Prozent beim ersten Versuch. Von den Fehlschlägen lagen 70 Prozent gänzlich außerhalb des Servicebereichs. Aber 20 Prozent scheiterten konkret daran, dass das System trotz geometrisch unterstützter Baugruppe keine Schweißstellen im Modell identifizieren konnte.
Nachdem diese Modelle so angepasst wurden, dass die Bauteilspalten den 0,15-mm-Schwellenwert unterschritten, stieg der adressierbare Anteil deutlich.
Ein aufschlussreiches Detail aus den Tests: 10 % der gesamten AQ-Erfolgsrate stammten konkret aus Modellen, die Kunden nach Hinweis auf die meviy-Anforderungen angepasst hatten – nicht aus Modellen, die beim ersten Versuch funktionierten. Diese Zahl belegt den Wert klarer Konstruktionsvorgaben deutlicher als jedes Argument. Die praktische Konsequenz: Wer die 0,15-mm-Regel von Anfang an in der Konstruktion berücksichtigt, erhält den beschriebenen Kalkulationsprozess. Wer ein Modell hochlädt, das für einen anderen Fertigungsprozess erstellt wurde und nicht angepasst ist, erhält möglicherweise kein Angebot. Die Plattform bietet einen 3D-Viewer, der erkannte Schweißstellen anzeigt, bevor die Bestellung bestätigt wird – eine Prüfung im Voraus lohnt sich.
Für Stückzahlen von eins bis vier ist die meviy-Preisgestaltung gezielt dort wettbewerbsfähig, wo die meisten Fertigungsbetriebe am schwächsten sind
Die Preisstrategie von meviy ist auf den Bereich von 1 bis 5 Teilen als zentrales Wettbewerbssegment ausgerichtet. Das ist kein Nebenpunkt. Die Marktanalyse ergab, dass die Mehrheit der europäischen Kunden in diesem Segment zwischen einem und zehn Teile je Konstruktion bestellt, mit einem jährlichen Gesamtbedarf von vielleicht fünfzig Teilen pro Kunde. Es geht nicht um Volumenbeschaffung. Gefragt ist wettbewerbsfähige Preisgestaltung bei kleinen Stückzahlen – bei gleichzeitig reduziertem administrativen Aufwand.
So sieht der Service in der Praxis aus
Der Bestellprozess entspricht dem anderer meviy-Services.
3D-CAD-Modell auf der Plattform hochladen. Das System liest die Geometrie, erkennt Schweißverbindungen in der Baugruppe und generiert einen Preis mit Lieferzeit. Vor der Bestätigung werden die Schweißstellen im 3D-Viewer geprüft. Oberflächenbehandlung auswählen, Lieferoption wählen und in den Warenkorb legen.
Für Baugruppen außerhalb des AQ-Bereichs nimmt der manuelle Kalkulationsweg dasselbe hochgeladene Modell entgegen und liefert ein geprüftes Angebot vom meviy Support-Team.
Sicht- und Maßprüfungen finden in jeder Fertigungsphase sowie beim Versand statt. Materialzertifikate und Maßprüfberichte sind auf Anfrage erhältlich.
Der Service ist jetzt verfügbar. Spezifikationen einsehen und das erste Modell hochladen unter meviy-eu.com/welding/.
English
Français
Español
Italiano
Polski