BLOG » Neu bei meviy: Eloxieren für CNC-Frästeile und Blechteile
Neu bei meviy: Eloxieren für CNC-Frästeile und Blechteile
Die Oberflächenbehandlung spielt eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Haltbarkeit, des Aussehens und der Funktionalität von Bauteilen aus Metall. Eloxieren, eine beliebte Methode zur Behandlung von Metallen, bietet Schutz und ästhetische Vorteile durch einen elektrochemischen Prozess. Wir freuen uns, zwei wichtige Neuerungen in unserem Angebot für das Eloxieren ankündigen zu können: rote und goldene Eloxierung für CNC-Frästeile und die Einführung des Eloxierens für Blechteile.
Eloxieren von CNC-Frästeilen in Rot und Gold
Unsere neuen Farben für das Eloxieren, Rot und Gold, bieten eine lebendige Farbauswahl für CNC-Frästeile. Diese neuen Farben bieten eine auffällige Ästhetik für diejenigen, die nach individuelleren oder auffälligen Bauteilen suchen. Eloxieren ist ein äußerst vielseitiges Verfahren, um Bauteilen aus Aluminium Farbe zu verleihen, ohne ihre physikalischen Eigenschaften zu beeinträchtigen, sodass diese kräftigen Farbtöne ideal für Branchen wie Elektronik, Automobil und Konsumgüter sind.
Für die folgenden Aluminium Materialien ist das Eloxieren in Rot und Gold verfügbar:
- EN AW – 2017 equiv.
- EN AW – 5052 equiv.
- EN AW – 6061 equiv.
- EN AW – 6063 equiv. (Flachstahl)
- EN AW – 7075 equiv.
Vorteile der roten und goldenen Eloxierung:
- Individuelle Ästhetik: Verleihen Sie Ihren Bauteilen ein lebendiges, professionelles Aussehen für Marken- oder Konstruktionszwecke.
- Korrosionsbeständigkeit: Das Eloxieren schützt das Metall vor umweltbedingtem Verschleiß und Korrosion.
- Kratzfestigkeit: Die Oberfläche wird härter und ist dadurch widerstandsfähiger gegen Kratzer und kleinere Beschädigungen.
- Langlebigkeit: Diese Oberflächen sind langlebig und behalten ihr Aussehen auch nach längerem Gebrauch.
Eloxieren für Blechteile ab sofort vefügbar
Zusätzlich zu unserem Angebot an CNC-Frästeile bieten wir nun auch das Eloxieren von Blechteilen an. Diese Neuerung ermöglicht den gleichen Schutz, die gleiche Haltbarkeit und die gleiche ästhetische Anpassung, die bisher auf CNC Frästeile beschränkt war, nun auch für Blechteile. Diese Erweiterung eröffnet neue Möglichkeiten für Industriezweige, die Gehäuse, Verkleidungen und Verkleidungen verwenden, bei denen Korrosionsschutz und ein elegantes Aussehen erforderlich sind.
Für die folgenden Aluminiummaterialien ist das Eloxieren von Blechteilen verfügbar:
| Material | Oberflächenbehandlung | Blechstärke | Außenabmessungen (Länge, Breite, Höhe) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Blechstärke ≤ 2.0mm | Blechstärke > 2.0mm | ||||
| A5052 (weiß eloxiertes Stahlblech) | Eloxiert (weiß) | 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 | 5~1100 | 10~1100 | |
| A5052 (schwarz eloxiertes Stahlblech) | Eloxiert (schwarz) | ||||
Was ist Eloxieren?
Eloxieren ist ein elektrochemisches Verfahren, bei dem die Dicke der natürlichen Oxidschicht auf Metalloberflächen, in der Regel Aluminium, erhöht wird. Diese Oxidschicht wird zu einem Bauteil des Metalls und sorgt für verbesserte Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und ästhetische Flexibilität. Eloxierte Bauteile können in verschiedenen Farben eingefärbt werden, z. B. in unseren neu eingeführten Rot- und Goldtönen, wodurch sie sich optisch abheben, ohne ihre funktionalen Vorteile zu verlieren.
Vor- und Nachteile des Eloxierens
Vorteile:
- Korrosionsschutz: Eloxiertes Metall ist wesentlich widerstandsfähiger gegen Rost und Korrosion und damit ideal für den Einsatz im Freien oder in rauen Umgebungen.
- Verbesserte Langlebigkeit: Die Eloxierung erhöht die Oberflächenhärte und damit die Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit der Bauteile insgesamt.
- Ästhetische Vielfalt: Das Eloxieren ist in verschiedenen Farben erhältlich und bietet viele Möglichkeiten für die individuelle Gestaltung von Marken und Konstruktionen.
- Umweltfreundlich: Beim Eloxieren werden im Vergleich zu anderen Oberflächenbehandlungen weniger schädliche Chemikalien verwendet, was es zu einer umweltfreundlichen Option macht.
Nachteile:
- Begrenzt auf Aluminium: Das Eloxieren wird hauptsächlich für Aluminium verwendet, was seine Anwendbarkeit auf andere Metalle einschränkt.
- Kosten: Obwohl das Eloxieren effektiv ist, kann es aufgrund der erforderlichen Verfahren teurer sein als andere Oberflächenbehandlungen.
- Oberflächenmängel: Alle Oberflächenfehler des Rohmetalls bleiben nach dem Eloxieren sichtbar, da das Verfahren die Fehler nicht überdeckt.
Fazit
Unsere neuen Farben für das Eloxieren, Rot und Gold, bieten aufregende ästhetische Möglichkeiten für CNC-Frästeile, während die Einführung des Eloxierens für Blechteile die Palette der Bauteile erweitert, die wir ab sofort mit diesem vielseitigen und effektiven Verfahren behandeln können. Ob aus Gründen der Funktionalität oder der Ästhetik, das Eloxieren bleibt eine ausgezeichnete Wahl für alle, die ihre Bauteile schützen und verschönern wollen.
English
Français
Español
Italiano
Polski