BLOG » Neu bei meviy: Neue Kunststoffmaterialien für CNC-Frästeile
Neu bei meviy: Neue Kunststoffmaterialien für CNC-Frästeile
Beim CNC-Fräsen ist die Wahl des Materials genauso wichtig wie die Präzision. Das richtige Material kann Ihre Konstruktion aufwerten, indem es bestimmte funktionale, ästhetische und leistungsbezogene Anforderungen erfüllt. Aus diesem Grund freuen wir uns, Ihnen vier neue Kunststoffmaterialien für CNC-gefräste Teile vorstellen zu können: MC Nylon (Leitfähigkeit, schwarz), PP (Standard, weiß), PPS (Standard, naturfarben) und PET (glasfaserverstärkt, braun).
Jedes dieser Materialien verfügt über einzigartige Eigenschaften, die die Möglichkeiten für Anwendungen in Branchen wie Elektronik, Automobil und Fertigung verbessern. Unsere neue Kunststoffpalette erfüllt höchste Ansprüche hinsichtlich elektrischer Leitfähigkeit, chemischer Beständigkeit sowie außergewöhnlicher mechanischer Festigkeit. Im Folgenden möchten wir Ihnen die einzelnen Materialien näher vorstellen.
| Material | Klasse | Mindestgröße [mm] | Maximale Größe [mm] |
|---|---|---|---|
| MC Nylon | Leitfähig/Schwarz | 10×10×5 | 600×400×30 |
| PP | Standard Weiß | 600×400×60 | |
| PET | Standard Braun | 600×400×50 | |
| PPS | Standard/Natürliche Farbe | 600×400×30 |
| Property | Value |
|---|---|
| Äußere Abmessungen | ±0,05 oder mehr |
| Abmessungstoleranz | ±0,02 oder mehr |
| *Plastik ist 0,05 oder mehr | |
| Toleranz für Präzisionslöcher | IT Level 7 oder höher |
| Präzisions-Lochrauhigkeit | Ra1.6 |
| Toleranz der Schlitzbreite | IT Level 7 oder höher |
| Schlitzbreite Rauhigkeit | Ra1.6 |
| Material | Dichte [g/cm³] | Zugfestigkeit [MPa] | Biegemodul [MPa] | Koeffizient der thermischen Ausdehnung [10-⁵ K-¹] | Durchgangswiderstand [Ω・m] |
|---|---|---|---|---|---|
| MC Nylon (leitfähig, schwarz) | 1.20 | 69 | 4210 | 8.0 | 1-10² |
| PP (Standard, weiß) | 0.91 | 34 | 1400 | 11.1 | 10¹³ |
| PET (glasgefüllt, braun) | 1.63 | 110 (vertikal) / 65 (horizontal) | 11000 (vertikal) / 7000 (horizontal) | 4.0 (vertikal) / 7.4 (horizontal) | 10¹³ |
| PPS (Standard/Naturfarbe) | 1.35 | 79 | 3300 | 2.4 bis 2.9 | 10¹⁶ |
MC Nylon (Leitfähigkeit, Schwarz)
MC Nylon wurde für Anwendungen entwickelt, die elektrische Leitfähigkeit und Verschleißfestigkeit erfordern, und zeichnet sich als vielseitiges Material aus. Dank seiner schwarzen Farbe bietet das Produkt UV-Beständigkeit und ist damit ideal für den Einsatz im Freien oder in stark beanspruchten Bereichen. Aufgrund seiner hervorragenden Bearbeitbarkeit und geringen Reibung ist das Material perfekt für Komponenten wie Buchsen, Rollen und Isolatoren in anspruchsvollen industriellen Umgebungen geeignet.
PP (Standard, Weiß)
Bei Anwendungen, bei denen eine chemische Beständigkeit sowie eine geringe Dichte gefordert sind, ist Polypropylen (PP) die erste Wahl. Dank seiner weißen Standardoberfläche eignet es sich besonders für Branchen wie die Lebensmittelverarbeitung, die Medizin und die Verpackung, da es ästhetisch sauber und praktisch ist. PP überzeugt zudem durch eine hervorragende Feuchtigkeitsbeständigkeit und Flexibilität. Damit eignet es sich ideal für leichte Teile, bei denen es auf Haltbarkeit und Sicherheit ankommt.
PPS (Standard, Naturfarbe)
PPS (Polyphenylensulfid) ist ein Hochleistungsthermoplast, der sich durch hervorragende chemische Beständigkeit und thermische Stabilität auszeichnet. Aufgrund seiner natürlichen Farbe eignet sich dieses Material ideal für Teile, die rauen Bedingungen ausgesetzt sind, wie beispielsweise Automobilkomponenten, chemische Verarbeitungsanlagen oder Elektronik. PPS überzeugt durch seine hohe Festigkeit und Steifigkeit selbst bei extremen Temperaturen und gewährleistet so eine dauerhafte Zuverlässigkeit.
PET (glasgefüllt, braun)
Glasfaserverstärktes PET bietet eine einzigartige Kombination aus mechanischer Festigkeit und Formstabilität. Seine braune Oberfläche signalisiert seine robuste Haltbarkeit und macht es zur ersten Wahl für Struktur- und Präzisionsteile. Dieses Material st ideal für hochbelastende Anwendungen und eignet sich hervorragend für Branchen wie die Luft- und Raumfahrt, die Automobilindustrie und den Maschinenbau, wo sowohl Leistung als auch Zuverlässigkeit unabdingbar sind.
Fazit
Mit der Entwicklung der Industrie ändern sich auch die Anforderungen an die beim CNC-Fräsen verwendeten Materialien. Mit der Einführung von MC Nylon (Leitfähigkeit, schwarz), PP (Standard, weiß), PPS (Standard, naturfarben) und PET (glasfaserverstärkt, braun) bieten wir Lösungen an, die eine breite Palette von Funktions- und Leistungsanforderungen erfüllen.
Von der elektrischen Leitfähigkeit von MC-Nylon über die leichte chemische Beständigkeit von PP und die thermische Stabilität von PPS bis hin zur Festigkeit von glasfaserverstärktem PET bieten diese Materialien vielfältige Möglichkeiten, die auf moderne technische Herausforderungen zugeschnitten sind.
Die Wahl des richtigen Materials ist entscheidend für den Erfolg Ihrer Projekte. Durch die Erweiterung unserer Materialauswahl geben wir Ihnen die Möglichkeit, mit Zuversicht innovativ zu sein, ganz gleich, ob Ihr Schwerpunkt auf Haltbarkeit, Präzision oder Hochleistungsanwendungen liegt.
Entdecken Sie diese neuen Möglichkeiten und schöpfen Sie das Potenzial Ihrer CNC-Frästeile voll aus. Mit diesen fortschrittlichen Werkstoffen sind die Möglichkeiten grenzenlos.
English
Français
Español
Italiano
Polski