BLOG » 4 consejos de diseño para aumentar la resistencia de las chapas metálicas
Dada su gran versatilidad, los componentes de chapa metálica se utilizan habitualmente en todas las industrias. Sin embargo, como las piezas de chapa son relativamente finas, a menudo se plantean retos relacionados con la rigidez y la resistencia en determinadas condiciones. En este artículo se presentan los 4 principales consejos de diseño para mejorar la resistencia (rigidez) de los componentes de chapa metálica. Para ello, tomaremos como ejemplo la siguiente máquina, en la que un transportador transporta las piezas a una etapa giratoria y el otro lleva las piezas descargadas de la etapa giratoria al siguiente proceso
La solución más común que se nos ocurre es añadir costillas para aumentar la resistencia. Estos nervios se sueldan al soporte con una forma similar a la que se muestra en el diagrama. No cabe duda de que añadir nervios es el método más frecuente para aumentar la resistencia de las chapas metálicas.
Al aplicar este diseño, es esencial tener en cuenta las secciones dobladas indicadas por los círculos rojos en la imagen superior. Al entallar las esquinas de los nervios añadidos y dejar espacio alrededor del radio de curvatura del soporte, la pieza mejorará aún más su resistencia.
Si se detecta una resistencia insuficiente en las secciones dobladas después de fijar el soporte, también existe un método para fijar las nervaduras con tornillos.
Al aplicar un diseño de este tipo, es fundamental, como indica el círculo rojo, asegurarse de que las cabezas de los tornillos no interfieran entre sí. Además, puede haber limitaciones a la hora de taladrar los machos para fijar las costillas a la base donde se sujeta el soporte, por lo que hay que tener muy en cuenta el diseño de la parte de los tornillos.
Si no es posible soldar nervios, otro método consiste en añadir formas cónicas a las curvas del soporte. Se trata de un método sencillo para aumentar la rigidez sin añadir componentes ni aumentar la cantidad de material utilizado. Sin embargo, este método consigue menos resistencia en comparación con la adición de nervaduras. Se trata de un enfoque útil cuando sólo se necesita un ligero aumento de la rigidez sin añadir materiales adicionales.
En el ejemplo anterior, los orificios pasantes para los tornillos son alargados, lo que permite absorber las variaciones en las dimensiones de anchura del transportador. En casos como la fijación de las costillas con tornillos en el ejemplo anterior, surgió la preocupación por la interferencia entre los tornillos que fijan las costillas y la base. Sin embargo, en este diseño, tales preocupaciones se alivian.
En conclusión, estos cuatro consejos de diseño ofrecen información valiosa para mejorar la resistencia de los componentes de chapa metálica. Al incorporar nervaduras, ya sea mediante soldadura o tornillos, y añadir formas cónicas a las curvas, los ingenieros pueden aumentar considerablemente la rigidez y durabilidad de sus diseños. Además, reforzar los soportes con componentes suplementarios es un método eficaz para reforzar la integridad estructural. El empleo de estas estrategias no sólo garantiza la fiabilidad de los componentes de chapa metálica, sino que también optimiza su rendimiento en diversas aplicaciones. A medida que los fabricantes siguen innovando y perfeccionando sus diseños, estos consejos sirven como herramientas indispensables para lograr una resistencia y una elasticidad superiores en la fabricación de chapas metálicas.