BLOG » Qué es el fresado: todo lo que debe saber sobre él
Qué es el fresado: todo lo que debe saber sobre él
El fresado es un tipo de proceso de mecanizado utilizado para crear diversos componentes mecánicos de materiales como el plástico y el metal. Este método da como resultado productos acabados de gran precisión gracias a las precisas herramientas utilizadas para la fabricación.
En este artículo, presentaremos los tipos de máquinas utilizadas en el fresado, las distintas herramientas empleadas y las formas que pueden producirse mediante el fresado.
Qué es el fresado
El fresado es un proceso de mecanizado en el que intervienen herramientas de corte, denominadas fresas, que giran a gran velocidad mientras cortan una pieza fijada a una mesa de trabajo.
Utilizando distintos tipos de herramientas de corte, es posible dar respuesta a multitud de necesidades. Por citar algunos: superficies planas, superficies curvas, taladrado de agujeros y corte de ranuras.
Este proceso permite fabricar formas complejas gracias a su movimiento tridimensional. De hecho, durante la fabricación, las fresas se desplazan verticalmente, mientras que la mesa de trabajo que sujeta la pieza se desliza horizontalmente. No obstante, es importante tener en cuenta que la capacidad de mecanizar determinadas formas depende de la fresadora específica, por lo que es necesario prestar especial atención.
Las fresadoras se clasifican en dos tipos principales: la fresadora de "tipo vertical" tiene un husillo perpendicular a la mesa de trabajo, y es el tipo más común de fresadora. En cambio, una fresadora "horizontal" tiene un husillo paralelo a la superficie de la mesa de trabajo.
Principales máquinas utilizadas en el fresado
Fresadora universal
Fresadora NC
Centro de mecanizado
El centro de mecanizado es un tipo de fresadora que no sólo permite el control numérico, sino también el cambio automático de herramientas. A diferencia de otras máquinas, el centro de mecanizado puede alojar simultáneamente varias herramientas. Esta innovación permite el cambio automático de herramientas, lo que elimina la necesidad de cambiarlas manualmente y mejora la eficacia del trabajo.
Con el fin de ofrecer la mejor calidad a nuestros clientes, esta es la principal máquina que utilizamos en meviy para fabricar nuestras piezas fresadas.
Máquina talladora de engranajes NC
Tipos de fresas
Fresa frontal
Fresa frontal
Fresa de ranurar
La fresa de ranurar funciona haciendo girar cuchillas circulares mientras se desplaza en paralelo a la pieza para crear ranuras. La anchura y la profundidad de las ranuras vienen determinadas en cierta medida por la anchura y el diámetro exterior de la hoja.
Las fresas de ranurar ofrecen velocidades de corte más rápidas y una gran precisión en comparación con el uso de fresas de mango. Son especialmente útiles para mecanizar numerosas ranuras largas y profundas.
Fresa plana
Una fresa lisa tiene cuchillas a lo largo de la superficie exterior de su forma cilíndrica. Se acopla a fresadoras horizontales y se utiliza para el mecanizado de superficies planas.
Las fresas planas proporcionan un arranque de material eficaz, aunque pueden tener una precisión ligeramente inferior en comparación con las fresas frontales.
English
Deutsch
Français
Italiano
Polski