BLOG » Qu'est-ce que le broyage : tout ce qu'il faut savoir à ce sujet
Qu'est-ce que le broyage : tout ce qu'il faut savoir à ce sujet
Le fraisage est un type de processus d'usinage utilisé pour créer divers composants mécaniques à partir de matériaux tels que le plastique et le métal. Cette méthode permet d'obtenir des produits finis d'une grande précision grâce aux outils précis utilisés pour la fabrication.
Dans cet article, nous présenterons les types de machines utilisées pour le fraisage, les différents outils employés et les formes qui peuvent être produites par fraisage.
Qu'est-ce que le broyage ?
Le fraisage est un procédé d'usinage qui fait appel à des outils de coupe, appelés fraises, qui tournent à grande vitesse tout en découpant une pièce fixée sur une table de travail.
En utilisant différents types d'outils de coupe, il est possible de répondre à une multitude de besoins. Pour n'en citer que quelques-uns : surfaces planes, surfaces courbes, perçage de trous et rainurage.
Ce procédé permet de fabriquer des formes complexes grâce à son mouvement tridimensionnel .En effet, pendant la fabrication, les fraises se déplacent verticalement, tandis que la table de travail contenant la pièce à usiner glisse horizontalement. Néanmoins, il est important de noter que la capacité à usiner certaines formes dépend de la fraiseuse en question, et qu'il convient donc de l'étudier attentivement.
Les fraiseuses sont classées en deux grands types : la fraiseuse "verticale" a une broche perpendiculaire à la table de travail, et c'est le type de fraiseuse le plus courant. En revanche, une fraiseuse "horizontale" possède une broche parallèle à la surface de la table de travail.
Principales machines utilisées pour le fraisage
Fraiseuse universelle
Fraiseuse à commande numérique
Centre d'usinage
Le centre d'usinage est un type de fraiseuse qui permet non seulement une commande numérique, mais aussi des changements d'outils automatiques. Contrairement à d'autres machines, le centre d'usinage peut accueillir simultanément plusieurs outils. Cette innovation permet de changer automatiquement d'outil, ce qui élimine le besoin de changer manuellement d'outil et améliore l'efficacité du travail.
Afin de fournir la meilleure qualité à nos clients, c'est la principale machine que nous utilisons en tant que meviy pour fabriquer nos pièces fraisées.
Machine à tailler les engrenages à commande numérique
Types d'outils de fraisage
Fraise à surfacer
Broyeur en bout
Fraise à rainurer
La fraise à rainurer fonctionne en faisant tourner des lames circulaires tout en se déplaçant parallèlement à la pièce à usiner pour créer des rainures. La largeur et la profondeur des rainures sont déterminées, dans une certaine mesure, par la largeur et le diamètre extérieur de la lame.
Les fraises à rainurer offrent des vitesses de coupe plus rapides et une grande précision par rapport aux fraises en bout. Ils sont particulièrement utiles pour l'usinage de nombreuses rainures longues et profondes.
Fraise plate
Une fraise lisse possède des lames le long de la surface extérieure de sa forme cylindrique. Il est fixé sur les fraiseuses horizontales et utilisé pour l'usinage des surfaces planes.
Les fraises lisses permettent un enlèvement de matière efficace, bien que leur précision soit légèrement inférieure à celle des fraises à surfacer.
English
Deutsch
Español
Italiano
Polski