BLOG » Placas de resina transparente: cómo elegir la correcta
De hecho, las resinas transparentes son uno de los materiales más utilizados y versátiles en muchas industrias. Como hemos visto en nuestra anterior entrada del blog , existen diferentes tipos de resinas transparentes disponibles en meviy tanto para chapas metálicas como para placas mecanizadas. Cada tipo tiene características particularess que harán que su pieza específica se ajuste a las necesidades requeridas. En este artículo veremos la diferencia entre los cuatro principales transparent resins y cómo pueden aplicarse en placas de resinas transparentes.
| Material | Transparencia | Bajo coste | Resistencia a los golpes | Resistencia al calor | Resistencia química | Resistencia a las llamas | Resistencia a las inclemencias del tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET | 〇 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ |
| Acrílico | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | 〇 |
| Policarbonato | 〇 | △ | ◎ | ◎ | △ | 〇 | 〇 |
| Cloruro de polivinilo | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | 〇 |
◎: muy bien
〇: bien
△: not good
Además,la siguiente tabla muestra valores de referencia más detalladossobre la transmitancia de la luz y la temperatura ambiente de funcionamiento para la transparencia y la resistencia al calor, que son importantes a la hora de comparar y seleccionar materiales.
| Material | Transparencia - Transmisión de la luz | Resistencia al calor - Temperatura ambiente de funcionamiento |
|---|---|---|
| PET | 87% | -15~55℃ |
| Acrílico | 93% | -40~65℃ |
| Policarbonato | 89% | -40~120℃ |
| Cloruro de polivinilo | 83% | -10~60℃ |
| Transparencia | Bajo coste | Resistencia a los golpes | Resistencia al calor | Resistencia química | Resistencia a las llamas | Resistencia a las inclemencias del tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ |
| Transparencia | Bajo coste | Resistencia a los golpes | Resistencia al calor | Resistencia química | Resistencia a las llamas | Resistencia a las inclemencias del tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | 〇 |
| Transparencia | Bajo coste | Resistencia a los golpes | Resistencia al calor | Resistencia química | Resistencia a las llamas | Resistencia a las inclemencias del tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ◎ | ◎ | △ | 〇 | 〇 |
| Transparencia | Bajo coste | Resistencia a los golpes | Resistencia al calor | Resistencia química | Resistencia a las llamas | Resistencia a las inclemencias del tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | 〇 |
Con meviy puede conseguir fácilmente las placas de resina transparentes que necesite en cuestión de unos pocos clics .Tras cargar los datos de 3D CAD , meviy permite seleccionar el servicio de piezas de chapa que permite abrir el visor 3D . Aquí puede elegir entre 14 tipos de resinas transparentes de la sección Material .