Conseils pour la conception de pièces fraisées : comment réduire les coûts de production

Dans notre précédent guide de conception , nous avons exploré différentes façons de réduire les coûts de la tôle. La réduction des coûts est en effet l'un des facteurs clés que les ingénieurs et les concepteurs mécaniques doivent prendre en compte lors du développement de leurs nouveaux composants. Nous souhaitons maintenant approfondir vos connaissances de sur la manière de réduire les coûts de vos pièces fraisées. Ci-dessous, nous allons présenter quelques conseils de conception de pièces fraisées qui vous permettront d'économiser jusqu'à 35% sur le coût final de votre composant. Le principal aspect qui influencera le prix final est le diamètre de la fraise et le temps de préparation nécessaire pour terminer la pièce.  

Facteurs de coûts élevés

  • 1. Utilisation de fraises de petit diamètre :
  •  

Le temps de traitement est prolongé en raison de la plus petite quantité qui peut être coupée en une seule fois.

 

  • 2. Temps de préparation plus long::
  •  

Il est nécessaire de rattacher fréquemment la pièce à usiner à la machine d'usinage et de remplacer les outils de coupe.

Facteurs de réduction de coûts

  • 1. Utilisation de fraises de grand diamètre :

 

Le temps de traitement est plus court en raison de la plus grande quantité qui peut être coupée en une seule fois.

 

  • 2. Temps de préparation plus court :
  •  

Il y a moins de rattachements de la pièce à la machine d'usinage et moins de remplacements d'outils de coupe.

Conseils de conception pour les pièces fraisées afin de réduire les coûts : augmenter le rayon des coins

Dans cet exemple, le rayon du coin de la cavité est augmenté afin de réduire l’angle vif du coin. Cela permet d’utiliser une fraise de plus grand diamètre lors de l’usinage, ce qui entraîne des temps de traitement plus rapides et réduit les coûts de production. La valeur numérique précise du rayon augmenté dépendra des exigences et des spécifications de la pièce à fabriquer.

 

Il s'agit en effet d'un facteur important de réduction des coûts de production. Comme on peut le voir dans la partie fraisage ci-dessous, le coût final par unité est réduit de plus de 47% en rendant les coins intérieurs facilement usinables à l'aide d'une fraise de plus grand diamètre.

Exemple d'un composant avec un rayon plus petit. Cela augmente le prix des composants mécaniques sur mesure

Coût par unité : 88,11 EUR

 

Délai de livraison : 9 jours

 

Matériau : EN 1.0038 equiv.

Exemple d'un composant avec un rayon R plus élevé, conçu pour réduire les coûts.

Coût par unité : 46,30 EUR

 

Délai de livraison : 9 jours

 

Matériau : EN 1.0038 equiv.

Réduction du nombre de surfaces usinées grâce à l’augmentation du rayon des coins

En réduisant le nombre de surfaces à usiner, le temps de réglage peut être minimisé, ce qui permet de réduire les coûts.

 

Il existe différentes façons de réduire le nombre de surfaces sur lesquelles la fraise agit. Par exemple, sur la pièce ci-dessous, nous avons augmenté le rayon des coins afin d’atteindre cet objectif.

Le fait d'avoir des surfaces d'usinage différentes augmente le coût final des plaques usinées sur mesure.

Coût par unité : 60,10 EUR

 

Délai de livraison : 9 jours

 

Matériau : EN 1.0038 equiv.

Réduire le nombre de surfaces d'usinage en ajoutant un coin R est un moyen de réduire le prix final d'un composant personnalisé.

Coût par unité : 44,36 EUR

 

Délai de livraison : 9 jours

 

Matériau : EN 1.0038 equiv.

Conclusion

La mise en œuvre de conseils de conception intelligents peut contribuer de manière significative à la réduction du coût des plaques usinées sur mesure. En choisissant soigneusement une fraise de plus grand diamètre et en usinant stratégiquement moins de surfaces, vous pouvez optimiser le processus d'usinage, ce qui permet de réduire le coût final de plus de 40 %.

 

En tant que fabricants et ingénieurs, nous comprenons l'importance de trouver l'équilibre parfait entre la qualité et la rentabilité. En intégrant ces conseils de conception intelligente dans vos projets, vous pouvez obtenir des résultats optimaux sans compromettre l'intégrité du produit final.