BLOG » 4 conseils de conception pour augmenter la résistance des tôles
Compte tenu de leur grande polyvalence, les composants en tôle sont couramment utilisés dans toutes les industries. Toutefois, comme les pièces en tôle sont relativement fines, la rigidité et la résistance dans certaines conditions posent souvent des problèmes. Cet article présente les 4 principaux conseils de conception pour améliorer la résistance (rigidité) des composants en tôle. Pour ce faire, nous prendrons l'exemple de la machine ci-dessous, où un convoyeur transporte les pièces vers un étage rotatif et l'autre amène les pièces déchargées de l'étage rotatif vers le processus suivant.
La solution la plus courante qui vient à l'esprit est d'ajouter des côtes pour augmenter la force. Ces nervures sont soudées au support dans une forme similaire à celle illustrée dans le diagramme. On peut dire que l'ajout de nervures est la méthode la plus fréquemment utilisée pour améliorer la résistance de la tôle.
Lors de la mise en œuvre de cette conception, il est essentiel de tenir compte des sections coudées indiquées par les cercles rouges dans l'image ci-dessus. En entaillant les coins des nervures ajoutées et en laissant de l'espace autour du rayon de courbure du support, la pièce améliorera encore sa résistance.
Si la résistance des sections pliées est insuffisante après la fixation de l'étrier, il existe également une méthode de fixation des nervures à l'aide de vis.
Lors de la mise en œuvre d'une telle conception, il est essentiel, comme l'indique le cercle rouge, de veiller à ce que les têtes des vis n'interfèrent pas l'une avec l'autre. En outre, il peut y avoir des limitations dans le perçage des tarauds pour fixer les nervures à la base où l'étrier est fixé, de sorte qu'une attention particulière est nécessaire dans la conception de la partie vissée.
Si l’ajout de nervures de soudure n’est pas possible, une autre méthode consiste à ajouter des congés aux plis du support. Il s'agit d'une méthode simple pour augmenter la rigidité sans ajouter de composants ou augmenter la quantité de matériaux utilisés. Toutefois, cette méthode permet d'obtenir une résistance moindre par rapport à l'ajout de nervures. Il s'agit d'une approche utile lorsqu'une légère augmentation de la rigidité est nécessaire sans ajout de matériaux supplémentaires.
Dans l'exemple ci-dessus, les trous de passage des vis sont allongés, ce qui permet d'absorber les variations des dimensions de la largeur du convoyeur. Dans des cas tels que la fixation des nervures avec des vis dans l'exemple précédent, des inquiétudes se sont fait jour quant à l'interférence entre les vis fixant les nervures et la base. Toutefois, cette conception permet d'apaiser ces inquiétudes.
En conclusion, ces quatre conseils de conception offrent des indications précieuses pour améliorer la résistance des composants en tôle. En incorporant des nervures, soit par soudage, soit par vissage, et en ajoutant des cônes aux courbes, les ingénieurs peuvent augmenter de manière significative la rigidité et la durabilité de leurs conceptions. En outre, le renforcement des supports par des composants supplémentaires constitue une méthode efficace pour consolider l'intégrité structurelle. L'utilisation de ces stratégies permet non seulement de garantir la fiabilité des composants en tôle, mais aussi d'optimiser leurs performances dans diverses applications. Alors que les fabricants continuent d'innover et d'affiner leurs conceptions, ces conseils sont des outils indispensables pour obtenir une résistance et une résilience supérieures dans la fabrication des tôles.