CNC Fraisage et tournage : un aperçu des différences et des utilisations

Le fraisage et le tournage sont les principales méthodes d'usinage du site CNC . Chacune d'entre elles façonne le matériau de manière distincte afin de produire des pièces précises et reproductibles. Cette vue d'ensemble explique comment fonctionnent les processus, quand choisir chacun d'entre eux et comment meviy by MISUMI permet d'établir rapidement des devis et d'obtenir des informations sur la fabricabilité du fraisage et du tournage, afin que vous puissiez passer en toute confiance de CAD aux composants. Nous comparons le fraisage et le tournage et présentons des options telles qu'une machine de fraisage-tournage pour les pièces qui nécessitent les deux opérations.

CNC Tournage : principes et applications

 

Le tournage est un processus soustractif dans lequel la pièce tourne tandis qu'un outil de coupe stationnaire ou alimenté de façon régulière façonne l'extérieur ou l'intérieur. Il excelle dans la production de caractéristiques cylindriques, d'alésages concentriques et de diamètres précis.

 

Les matériaux courants sont l' aluminium, les aciers, les aciers inoxydables, les alliages de cuivre et les plastiques techniques. Les outils typiques sont les plaquettes en carbure indexables pour l'ébauche et la finition, les barres d'alésage pour les caractéristiques internes, les outils de rainurage et de tronçonnage, et les plaquettes de filetage pour les filetages extérieurs et intérieurs.

CNC Les points forts de Turning sont les suivants

 

  • haute concentricité pour les arbres, les axes, les douilles et les moyeux ;
  • production efficace de composants ronds avec des tolérances de diamètre serrées ;
  • une finition de surface supérieure sur les éléments rotatifs ;
  • et des détails précis tels que les rainures, les cônes et les rayons.

 

Les opérations principales comprennent le surfaçage, le tournage OD/ID, l'alésage, le rainurage, le tronçonnage, le perçage centré et le tournage de filets. Dans le cas du tournage de filets, une plaquette monopoint suit une trajectoire hélicoïdale synchronisée avec la rotation de la broche pour couper le profil du filet directement sur le tour. Les applications typiques du tournage CNC comprennent les arbres de précision, les manchons filetés, les goupilles à sertir et les douilles à parois minces.

exemple de filetages taraudés disponibles avec meviy

CNC Fraisage : capacités et techniques

 

Le fraisage utilise une fraise rotative à plusieurs arêtes tandis que la pièce est serrée et déplacée le long des axes X, Y et Z. Il est idéal pour les pièces prismatiques avec des plats, des fentes, des poches et des surfaces complexes 3D . Les machines multi-axes ajoutent des mouvements rotatifs pour atteindre les contre-dépouilles et les angles composés.

 

Les opérations de broyage typiques sont les suivantes :

 

  • le surfaçage pour les surfaces planes ;
  • le fraisage en bout pour les poches, les fentes et les parois verticales ;
  • le contournement et le surfaçage 3D ;
  • et les travaux de perçage, de taraudage et d'alésage effectués sur le broyeur.

 

Le fraisage de filets crée des filets en entraînant une fraise rotative le long d'une trajectoire hélicoïdale contrôlée.

 

CNC Le fraisage offre une polyvalence géométrique dans différentes applications :

 

  • les poches, les bosses et les éléments d'intersection
  • la production efficace d'accessoires, de boîtiers, de plaques et de supports ;
  • consolidation de plusieurs opérations en une seule installation ;
  • et un outillage adaptable à divers matériaux.

 

meviy soutient le fraisage en validant la faisabilité des caractéristiques - telles que l'épaisseur minimale des parois, la portée de l'outil et les rayons d'angle - et en proposant des ajustements pratiques pour que les pièces puissent être fabriquées et rentables. Les applications courantes du fraisage CNC comprennent les plaques de dissipation thermique, les supports d'instruments, les corps de vannes et les boîtiers complexes.

Fraisage ou tournage : choisir le bon procédé

 

La différence fondamentale réside dans le mouvement : dans le tournage, la pièce tourne et l'outil de coupe avance linéairement ; dans le fraisage, l'outil tourne et la pièce se déplace sous lui le long d'axes contrôlés. Le tournage est optimisé pour les pièces rondes et symétriques, tandis que le fraisage traite les géométries prismatiques et complexes. Le tournage produit des marques d'outil hélicoïdales continues, tandis que le fraisage produit des festons dictés par le diamètre de l'outil et le pas de vis. Comprendre la différence entre le fraisage et le tournage permet d'aligner les tolérances, les finitions et les délais avec la bonne configuration.

 

Choisissez le tournage pour les composants définis par des diamètres, des cônes, des épaulements ou des alésages concentriques, tels que les arbres, les manchons et les moyeux. Choisissez le fraisage pour les plaques, les supports, les boîtiers et les pièces comportant des poches, des fentes et des faces inclinées. Si une pièce comporte à la fois des caractéristiques rotatives et prismatiques, il se peut que vous ayez besoin des deux procédés ou d'une machine de tournage-fraisage. Un tour moderne ou un tour moderne CNC peut combiner les opérations en une seule installation, ce qui réduit les manipulations et améliore la précision du positionnement.

 

Les stratégies de filetage varient en fonction du processus. Le tournage de filets utilise une plaquette à point unique, synchronisée avec la rotation de la broche, et est rapide pour les diamètres standard sur les tours. Le fraisage de filets utilise une fraise rotative se déplaçant de manière hélicoïdale, ce qui est bien adapté aux grands diamètres, aux matériaux durs, aux exigences d'ajustement et aux filets proches des épaulements. Prenons l'exemple d'un moyeu en acier inoxydable avec des tolérances serrées sur le diamètre extérieur et un filetage intérieur : le tournage établit le diamètre extérieur et la concentricité de l'alésage ; le fraisage du filetage termine ensuite le filetage intérieur pour contrôler l'ajustement tout en minimisant la pression exercée par l'outil et le risque de distorsion. Sur les équipements de tournage, les deux peuvent être exécutés efficacement en un seul serrage.

Tableau - Vue d'ensemble du fraisage et du tournage

AspectTournageFraisage
Mouvement primaireLa pièce tourne ; l'outil de coupe avance linéairement.L'outil tourne ; la pièce se déplace le long d'axes contrôlés.
Meilleur pourPièces rondes ou symétriques : arbres, manchons, moyeux, diamètres, cônes, épaulements, alésages concentriques.Géométries prismatiques ou complexes : plaques, supports, boîtiers, poches, fentes, faces inclinées.
Caractéristiques de surfaceMarques d'outils hélicoïdales continues.Festons définis par le diamètre de l'outil et l'enjambement.
Points forts géométriquesExcellent pour la précision cylindrique et la concentricité.Idéal pour l'usinage multi-faces et les caractéristiques complexes 3D .
Processus combinésPeut nécessiter un fraisage s'il existe des caractéristiques prismatiques ; également utilisé dans les machines de fraisage-tournage.Peut nécessiter un tournage s'il existe des caractéristiques de rotation ; compatible avec les fraiseuses-tourneuses.
Méthode de filetageTournage de filets à l'aide d'une plaquette à point unique, synchronisée avec la rotation de la broche.Fraisage de filets à l'aide d'une fraise rotative se déplaçant de manière hélicoïdale ; convient aux grands diamètres, aux matériaux durs, à l'ajustement réglable et aux filets près des épaulements.
Exemple de cas d'utilisationÉtablissement de la concentricité du diamètre extérieur et de l'alésage sur un moyeu en acier inoxydable avant le fraisage du filetage.Finition des filetages intérieurs sur le même moyeu avec un ajustement contrôlé et une pression d'outil réduite.

Comment meviy améliore le fraisage et le tournage

 

meviy prend en charge à la fois le fraisage CNC et le tournage CNC , offrant aux ingénieurs un large éventail de matériaux, des normes de précision cohérentes et une gamme croissante d'options de post-traitement. Ces capacités permettent aux concepteurs de sélectionner le procédé de fabrication le plus approprié - fraisagepour les géométries prismatiques et les formes complexes 3D, tournage pour les caractéristiques rotatives et la concentricité serrée - tout enmaintenant une qualité fiable dans diverses applications.

CNC Fraisage sur meviy

 

meviyLe service de fraisage de l'entreprise couvre l' acier, l'acier prétrempé, l'aluminium, l'acier inoxydable, les résines techniques et le cuivre/laiton, et s'appuie sur une liste étendue de traitements de surface.

 

  • Aciers : EN 1.0038 (diverses formes), EN 1.1206, EN 1.1191, EN 1.7220, EN 1.2510, EN 1.1545, avec des traitements comprenant l'oxyde noir, le nickel chimique, le chrome dur, le chromate trivalent, LTBC, la phosphatation au manganèse et la nitruration.
  • Aciers pré-durcis : NAK55, EN 1.2379, DC53®.
  • Aluminium : EN AW-2017, 5052, 5083, 6061, 6063, 7075 avec des options telles que l'anodisation standard, l'anodisation dure et le nickel chimique.
  • Aciers inoxydables : EN 1.4301, 1.4305, 1.4401, 1.4404, 1.4016.
  • Résines : POM MC Nylon variantes, Bakélite, PTFE, UHMWPE, ABS, PEEK, PP, PET-GF, PPS.
  • Cuivre et laiton : EN CW004A, CW008A, CW509L, CW614N, les nouveaux matériaux lancés en novembre 2025.

 

Les autres fonctions de fraisage comprennent la gravure (3-30 mm), les trous filetés de M2 à M36 (y compris UNC/ UNF et les inserts filetés), et les options de traitement thermique , de la trempe conventionnelle à la trempe sous vide jusqu'à 63 HRC.

 

Les normes de précision pour le fraisage sont conformes à JIS B 0405/0419 ou GB/T 1804/1184 pour les pièces économiques, avec des tolérances dimensionnelles de ±0,01 mm ou plus serrées , des degrés de tolérance IT6-IT7, une planéité/perpendicularité/parallélisme de 0,02/100 mm, et une rugosité de surface de Ra 0,4 à 6,3.

CNC Mise en marche meviy

 

Pour les composants rotatifs, meviy propose le tournage CNC avec une gamme de matériaux tout aussi large, y compris les aciers, les aciers inoxydables, l'aluminium, le cuivre et de nombreux plastiques techniques.

 

  • Aciers : EN 1.1191, 1.0038, 1.7220, 1.2510, 1.2379, 1.2344, 1.3505 avec des options de surface telles que l'oxyde noir, le nickel chimique, le chrome dur, LTBC, le chromate trivalent, la phosphatation au manganèse et la nitruration en bain de sel.
  • Aciers inoxydables : EN 1.4301, 1.4305, 1.4401, 1.4125.
  • Aluminium : EN AW-2017, 6061, 5056, 7075 avec anodisation standard ou dure.
  • Cuivre : EN CW614N.
  • Résines : POM, MC Nylon variantes, ABS, PEEK, PPS, Acrylique, PC, PP, PVC, UHMWPE, PTFE.

Les normes de précision de tournage comprennent IT6 ou mieux pour les métaux, IT7 ou mieux pour les résines, des tolérances dimensionnelles à partir de ±0,02 mm pour les métaux, ±0,05 mm pour les résines, et des tolérances géométriques entre 0,01 et 0,1 mm. Les niveaux de rugosité de surface pris en charge sont les suivants : Ra 1,6, 3,2 et 6,3.

 

Il est important de noter que la gravure est désormais également disponible pour le tournage CNC , ce qui permet d'apposer des marques d'identification, des numéros de pièces et des marquages fonctionnels directement sur les composants tournés, de la même manière que pour le fraisage.

Conclusion

 

CNC Le fraisage et le tournage restent les deux techniques fondamentales de l'usinage moderne, chacune offrant des atouts adaptés aux différentes géométries, tolérances et exigences de production. Le tournage offre une concentricité et une efficacité inégalées pour les composants cylindriques, tandis que le fraisage offre la flexibilité nécessaire pour les formes prismatiques, les caractéristiques d'intersection et les surfaces complexes 3D . Pour de nombreuses équipes d'ingénieurs, le défi consiste à sélectionner le bon processus - ou la bonne combinaison de processus - pour atteindre les performances, la qualité et les délais requis.

 

Les plateformes de fabrication numérique telles que meviy by MISUMI rationalisent cette prise de décision en analysant les données téléchargées sur CAD et en déterminant automatiquement si le fraisage, le tournage ou les deux opérations sont les plus appropriées. Les ingénieurs reçoivent des devis rapides et cohérents ainsi qu'un retour d'information sur la fabricabilité, ce qui leur permet d'affiner les conceptions dès le début et d'éviter les problèmes en aval liés à la portée de l'outil, à la géométrie des caractéristiques ou à la sélection des matériaux. Que la pièce nécessite des tolérances OD serrées, des poches profondes, des filetages internes ou des caractéristiques rotatives et prismatiques, meviy aide les équipes à passer efficacement de la conception à la production grâce à des capacités d'usinage fiables sur le site CNC .

Foire aux questions

Quelle est la principale différence entre le fraisage et le tournage sur CNC ?

 

CNC Le tournage fait tourner la pièce tandis qu'un outil de coupe fixe en façonne l'extérieur ou l'intérieur. CNC Le fraisage fait tourner l'outil tandis que la pièce se déplace le long d'axes linéaires. Le tournage est généralement utilisé pour les pièces rondes, tandis que le fraisage concerne les géométries prismatiques ou complexes.

Quand dois-je choisir le tournage plutôt que le fraisage ?

Le tournage est privilégié pour les arbres, les bagues, les axes, les moyeux et toutes les pièces qui nécessitent des diamètres précis, une concentricité étroite ou une précision cylindrique. Il est également efficace pour produire des éléments rotatifs filetés ou rainurés.

Quand le fraisage est-il la meilleure option ?

 

Choisissez le fraisage pour les supports, les boîtiers, les fixations, les plaques, les dissipateurs thermiques et les pièces comportant des poches, des fentes ou des faces inclinées. Le fraisage est également la solution idéale pour l'usinage de plusieurs faces et les caractéristiques nécessitant un profilage complexe ( 3D ).

Les machines CNC peuvent-elles fonctionner avec des métaux tels que le cuivre et le laiton ?

 

Absolument. Le fraisage et le tournage prennent en charge les alliages de cuivre et de laiton, bien que ces matériaux nécessitent des géométries d'outils et des paramètres de coupe spécifiques en raison de leur souplesse et de leur tendance à former des bavures. Les plateformes telles que meviy proposent plusieurs nuances de cuivre et de laiton - notamment CW004A, CW008A, CW509L et CW614N - pour les applications de fraisage et de tournage.

Comment meviy détermine-t-il si une pièce doit être fraisée ou tournée ?

 

meviy analyse le modèle 3D CAD téléchargé et identifie automatiquement les caractéristiques d'usinage - telles que les surfaces cylindriques, les poches, les filetages ou les fentes - afin de déterminer si le fraisage, le tournage ou une combinaison des deux est nécessaire. La plateforme applique des règles d'usinage réelles, garantissant que le processus sélectionné reflète les capacités pratiques de l'atelier.

Quels matériaux pour le fraisage et le tournage sont disponibles sur meviy?

 

meviy offre un large éventail de métaux et de plastiques techniques, notamment des aciers, des aciers prétrempés, des alliages d'aluminium, des aciers inoxydables, du cuivre, du laiton et de multiples qualités de résine. Les matériaux en cuivre et en laiton nouvellement ajoutés (CW004A, CW008A, CW509L, CW614N) sont désormais cotables pour le fraisage, ce qui élargit les options pour les applications thermiques, électriques et décoratives.

Quelles sont les normes de précision suivies par meviy pour l'usinage de CNC ?

 

Pour le fraisage, meviy utilise la précision JIS B 0405/0419 ou GB/T 1804/1184 selon le type de pièce, avec des tolérances dimensionnelles de ±0,01 mm et des tolérances géométriques telles que la planéité, le parallélisme et la perpendicularité de 0,02/100 mm. Les pièces de tournage sont conformes aux normes IT6 (métaux) et IT7 (résines), avec des tolérances commençant généralement à ±0,02 mm.