Plaques en résine transparente : comment les choisir ?

Les résines transparentes comptent en effet parmi les matériaux les plus utilisés et les plus polyvalents dans de nombreuses industries. Comme nous l'avons vu dans notre précédent article , , il existe différents types de résines transparentes disponibles en meviy pour les tôles et les plaques usinées. Chaque type possède des caractéristiques particulièress qui permettront à votre pièce spécifique de répondre à vos besoins. Dans cet article, nous verrons la différence entre les quatre principales résines transparentesnsparent resins et comment elles peuvent être appliquées dans les plaques de résines transparentes . 

Plaques en résine transparente : comparaison des matériaux

Parmi les matériaux souvent utilisés comme plaques de résine transparente, cet article présente les caractéristiques et les scénarios d'utilisation des quatre types les plus populaires : PET , acrylique, polycarbonate et PVC. Les caractéristiques des quatre matériaux sont résumées dans le tableau comparatif ci-dessous.
MatériauTransparenceFaible coûtRésistance aux chocsRésistance à la chaleurRésistance chimiqueRésistance à la flammeRésistance aux intempéries
PET
Acrylique
Polycarbonate
Chlorure de polyvinyle

◎ : très bien 

〇 : bon 

: not good 

En outre,le tableau suivant présente des valeurs de référence plus détailléesconcernant la transmission de la lumière et la température ambiante de fonctionnement pour la transparence et la résistance à la chaleur, qui sont importantes pour comparer et sélectionner les matériaux. 

MatériauTransparence - Transmission de la lumière Résistance à la chaleur - Température ambiante de fonctionnement
PET87% -1555 
Acrylique93% -4065 
Polycarbonate89% -40120 
Polychlorure de vinyle83% -1060 

PET

TransparenceFaible coûtRésistance aux chocsRésistance à la chaleurRésistance chimiqueRésistance à la flammeRésistance aux intempéries

Caractéristiques

  • Transparence comparable à celle du verre
  • Résistance aux chocs 4 fois supérieure à celle de l'acrylique
  • Pas de fumées toxiques lors de la combustion et respectueux de l'environnement

Applications courantes

  • PET bouteilles
  • Paquet d'œufs, film photo

Utilisation recommandée

  • Couvertures de sécurité pour les équipements produits en série

Inconvénients

  • Faible résistance à la chaleur
  • Vulnérable aux rayures
  • La couleur peut changer avec le temps

Acrylique

TransparenceFaible coûtRésistance aux chocsRésistance à la chaleurRésistance chimiqueRésistance à la flammeRésistance aux intempéries

Caractéristiques

  • Transparence supérieure à celle du verre
  • très résistant aux rayures
  • Résistant aux intempéries
  • Facilité de traitement
  • Peut être coloré

Applications courantes

  • Réservoirs d'eau
  • Enseignes et panneaux de signalisation

Utilisation recommandée

  • Couvertures de sécurité pour les équipements qui mettent l'accent sur l'esthétique
  • Affiche

Inconvénients

  • Faible impact et résistance chimique
  • Inflammable

Polycarbonate

TransparenceFaible coûtRésistance aux chocsRésistance à la chaleurRésistance chimiqueRésistance à la flammeRésistance aux intempéries

Caractéristiques

  • Résistance aux chocs 40 fois supérieure à celle de l'acrylique
  • Très résistant aux températures et aux intempéries
  • Transparence comparable à celle du verre
  • Auto-extinguible

Applications courantes

  • Matériaux de couverture pour les terrasses
  • Lunettes de protection, verre pare-balles

Utilisation recommandée

  • Couvercles de sécurité pour les équipements où la pièce à usiner peut sauter vers l'extérieur
  • Couvertures de sécurité pour les équipements utilisés dans des environnements à haute température

Inconvénients

  • Plus cher que d'autres résines
  • Facilité d'érosion par les produits chimiques alcalins

Polychlorure de vinyle

TransparenceFaible coûtRésistance aux chocsRésistance à la chaleurRésistance chimiqueRésistance à la flammeRésistance aux intempéries

Caractéristiques

  • Très résistant aux produits chimiques et aux flammes
  • Moins cher que d'autres résines
  • Résistant aux intempéries
  • Teinte bleutée par rapport aux autres résines

Applications courantes

  • Conduites d'eau et gouttières

Utilisation recommandée

  • Couvertures de sécurité pour les équipements de fabrication de semi-conducteurs

Inconvénients

  • Malgré sa résistance chimique, il est sensible aux solvants organiques.

Obtenir une plaque de résine transparente avec meviy

With meviy you can easily get your needed clear resin plates in a matter of just a few clicks. Après avoir téléchargé les données 3D CAD , meviy vous permet de sélectionner le service de pièces de tôlerie qui permet d'ouvrir le visualiseur 3D . Ici, vous choisissez parmi 14 types de résines transparentes de la section Matériaux.

comment sélectionner les résines transparentes comme matériau dans meviy