BLOG » 4 Consigli di design per le lamiere per aumentare la resistenza
Considerando la loro alta versatilità, i componenti in lamiera sono comunemente usati in tutte le industrie. Tuttavia, poiché le parti in lamiera sono relativamente sottili, ci sono spesso sfide legate alla rigidità e alla resistenza in determinate condizioni. Questo articolo introdurrà i 4 principali consigli di design per migliorare la resistenza (rigidità) dei componenti in lamiera. Lo faremo prendendo come esempio la macchina sotto, dove un trasportatore trasporta i pezzi a una fase rotante e l'altro porta i pezzi scaricati dalla fase rotante al processo successivo
La soluzione più comune che viene in mente è aggiungere costole per aumentare la resistenza. Queste costole sono saldate al supporto in una forma simile a quella mostrata nel diagramma. Si può dire con sicurezza che aggiungere costole è il metodo più frequentemente visto per migliorare la resistenza della lamiera.
Quando si implementa questo design, è essenziale considerare le sezioni piegate indicate dai cerchi rossi nell'immagine sopra. Intagliando gli angoli delle costole aggiunte e lasciando spazio attorno al raggio di piegatura del supporto, la parte migliorerà ulteriormente la sua resistenza.
Se viene identificata una resistenza insufficiente nelle sezioni piegate dopo aver attaccato il supporto, c'è anche un metodo di attaccare costole con viti.
Quando si implementa un tale design, è cruciale, come indicato dal cerchio rosso, assicurarsi che le teste delle viti non interferiscano tra loro. Inoltre, potrebbero esserci limitazioni nella foratura dei fori filettati per fissare le costole alla base dove è attaccata la staffa, quindi è necessaria un'attenta considerazione nel design della parte della vite.
Se non è possibile saldare le nervature, un altro metodo è aggiungere conicità alle pieghe della staffa. Questo è un metodo semplice per aumentare la rigidità senza aggiungere componenti o aumentare la quantità di materiale utilizzato. Tuttavia, questo metodo raggiunge una resistenza inferiore rispetto all'aggiunta di nervature. Questo è un approccio utile quando è necessario solo un leggero aumento della rigidità senza aggiungere materiali aggiuntivi.
Nell'esempio sopra, i fori passanti per le viti sono allungati, permettendo l'assorbimento delle variazioni nelle dimensioni di larghezza del trasportatore. In casi come il fissaggio delle nervature con viti nell'esempio precedente, sono emerse preoccupazioni riguardo all'interferenza tra le viti che fissano le nervature e la base. Tuttavia, in questo design, tali preoccupazioni sono alleviate.
In conclusione, questi quattro consigli di design offrono preziose intuizioni per migliorare la resistenza dei componenti in lamiera. Incorporando nervature, sia attraverso la saldatura che con viti, e aggiungendo conicità alle pieghe, gli ingegneri possono aumentare significativamente la rigidità e la durata dei loro progetti. Inoltre, rinforzare le staffe con componenti supplementari serve come metodo efficace per rafforzare l'integrità strutturale. L'impiego di queste strategie non solo garantisce l'affidabilità dei componenti in lamiera, ma ottimizza anche le loro prestazioni in varie applicazioni. Man mano che i produttori continuano a innovare e perfezionare i loro progetti, questi consigli servono come strumenti indispensabili per ottenere una forza e una resilienza superiori nella fabbricazione di lamiere.