BLOG » Che cos'è la fresatura: Tutto quello che devi sapere
Che cos'è la fresatura: Tutto quello che devi sapere
La fresatura è un tipo di processo di lavorazione utilizzato per creare vari componenti meccanici realizzati con materiali come plastica e metallo. Questo metodo produce prodotti finiti altamente precisi grazie agli strumenti precisi utilizzati per la produzione.
In questo articolo, introdurremo i tipi di macchine utilizzate nella fresatura, i vari strumenti impiegati e le forme che possono essere prodotte attraverso la fresatura.
Che cos'è la Fresatura
La fresatura è un processo di lavorazione che coinvolge utensili da taglio, noti come frese, che ruotano ad alta velocità mentre tagliano un pezzo fissato a un tavolo di lavoro.
Utilizzando vari tipi di utensili da taglio, è possibile rispondere a una moltitudine di esigenze. Per citarne alcuni: superfici piane, superfici curve, foratura e taglio di scanalature.
Forme complesse possono essere prodotte attraverso questo processo grazie al suo movimento tridimensionale. Infatti, durante la produzione le frese si muovono verticalmente, mentre il tavolo di lavoro che tiene il pezzo scorre orizzontalmente. Tuttavia, è importante notare che la capacità di lavorare certe forme dipende dalla specifica macchina fresatrice, quindi è necessaria un'attenta considerazione.
Le macchine fresatrici sono classificate in due tipi principali: la fresatrice "tipo verticale" ha un mandrino perpendicolare al tavolo di lavoro ed è il tipo più comune di fresatrice. D'altra parte, una fresatrice "tipo orizzontale" ha un mandrino parallelo alla superficie del tavolo di lavoro.
Macchine Chiave Utilizzate nella Fresatura
Fresatrice Universale
Fresatrice NC
Centro di Lavoro
Il centro di lavoro è un tipo di fresatrice che non solo permette il controllo numerico ma consente anche cambi utensili automatici. A differenza di altre macchine, il centro di lavoro può contenere contemporaneamente più utensili. Questa innovazione permette cambi utensili automatici, eliminando la necessità di sostituzioni manuali degli utensili e migliorando l'efficienza del lavoro.
Per fornire la migliore qualità ai nostri clienti, questa è la macchina principale che noi di meviy utilizziamo per produrre i nostri pezzi fresati.
Macchina per Taglio Ingranaggi NC
Tipi di Utensili per Fresatura
Fresa Frontale
Fresa a Candela
Fresa per Scanalature
La fresa per scanalature opera ruotando lame circolari mentre si muove parallelamente al pezzo per creare scanalature. La larghezza e la profondità delle scanalature sono determinate dalla larghezza della lama e dal diametro esterno in una certa misura.
Le frese per scanalature offrono velocità di taglio più rapide e alta precisione rispetto all'uso delle frese a candela. Sono particolarmente utili per la lavorazione di numerose scanalature lunghe e profonde.
Fresa Cilindrica
Una fresa cilindrica ha lame lungo la superficie esterna della sua forma cilindrica. È attaccata a fresatrici orizzontali ed è utilizzata per la lavorazione di superfici piane.
Le frese cilindriche forniscono una rimozione efficiente del materiale, anche se possono avere una precisione leggermente inferiore rispetto alle frese frontali.
English
Deutsch
Français
Español
Polski