CNC Fresatura e tornitura: una panoramica sulle differenze e sugli utilizzi

La fresatura e la tornitura sono i metodi principali della lavorazione CNC , ognuno dei quali modella il materiale in modi diversi per ottenere pezzi precisi e ripetibili. Questa panoramica spiega come funzionano i processi, quando scegliere ciascuno di essi e come meviy by MISUMI consenta di ottenere rapidamente preventivi e feedback sulla producibilità per la fresatura e la tornitura, in modo da poter passare da CAD ai componenti con fiducia. Nel corso della trattazione, confrontiamo la fresatura con la tornitura e introduciamo opzioni come la fresa-tornio per i pezzi che richiedono entrambe le operazioni.

CNC Tornitura: principi e applicazioni

 

La tornitura è un processo sottrattivo in cui il pezzo ruota mentre un utensile da taglio fermo o alimentato costantemente ne modella l'esterno o l'interno. È in grado di produrre elementi cilindrici, fori concentrici e diametri precisi.

 

I materiali più comuni sono alluminio, acciai, acciai inossidabili, leghe di rame e tecnopolimeri. Gli utensili tipici sono gli inserti in metallo duro indicizzabili per la sgrossatura e la finitura, le barre di alesatura per gli elementi interni, gli utensili per la scanalatura e la troncatura e gli inserti per la filettatura esterna e interna.

CNC I punti di forza di Turning includono:

 

  • alta concentricità per alberi, perni, boccole e mozzi;
  • produzione efficiente di componenti tondi con tolleranze di diametro ridotte;
  • finitura superficiale superiore sugli elementi rotanti;
  • e dettagli accurati come scanalature, rastremazioni e raggi.

 

Le operazioni principali comprendono la sfacciatura, la tornitura OD/ID, l'alesatura, la scanalatura, la troncatura, la foratura al centro e la filettatura. Nella filettatura, un inserto a punta singola segue un percorso elicoidale sincronizzato con la rotazione del mandrino per tagliare il profilo del filetto direttamente sul tornio. Le applicazioni tipiche della tornitura CNC includono alberi di precisione, manicotti filettati, perni a pressione e boccole a parete sottile.

esempio di filettature coniche disponibili con meviy

CNC Fresatura: capacità e tecniche

 

La fresatura utilizza una fresa rotante a più taglienti, mentre il pezzo è bloccato e traslato lungo gli assi X, Y e Z. È ideale per pezzi prismatici con piani, scanalature, tasche e superfici complesse 3D . Le macchine multiasse aggiungono movimenti rotatori per raggiungere sottosquadri e angoli composti.

 

Le operazioni di fresatura tipiche includono:

 

  • fresatura frontale per superfici piane;
  • fresatura di estremità per tasche, scanalature e pareti verticali;
  • contornare e 3D rivestire;
  • e le operazioni di foratura, maschiatura e alesatura eseguite sulla fresa.

 

La filettatura crea filetti guidando una fresa rotante lungo un percorso elicoidale controllato.

 

CNC La fresatura offre una versatilità geometrica in diverse applicazioni:

 

  • tasche, bocche e elementi di intersezione
  • produzione efficiente di dispositivi, alloggiamenti, piastre e staffe;
  • consolidamento di più operazioni in un'unica configurazione;
  • e utensili adattabili a diversi materiali.

 

meviy supporta la fresatura convalidando la fattibilità delle caratteristiche, come lo spessore minimo della parete, la portata dell'utensile e i raggi d'angolo, e proponendo aggiustamenti pratici per mantenere i pezzi fabbricabili ed economicamente vantaggiosi. Le applicazioni più comuni della fresatura CNC includono piastre di dissipazione del calore, staffe per strumenti, corpi valvola e alloggiamenti complessi.

Fresatura e tornitura: la scelta del processo giusto

 

La differenza fondamentale è il movimento: nella tornitura, il pezzo ruota e l'utensile avanza linearmente; nella fresatura, l'utensile ruota e il pezzo si muove sotto di esso lungo assi controllati. La tornitura è ottimizzata per pezzi rotondi e simmetrici, mentre la fresatura gestisce geometrie prismatiche e complesse. Anche la generazione della superficie è diversa: la tornitura produce segni elicoidali continui, mentre la fresatura produce smerli dettati dal diametro dell'utensile e dal passo. La comprensione della fresatura e della tornitura aiuta ad allineare le tolleranze, le finiture e i tempi di consegna con la giusta configurazione.

 

Scegliere la tornitura per componenti definiti da diametri, fusi, spalle o fori concentrici, come alberi, manicotti e mozzi. Scegliete la fresatura per piastre, staffe, alloggiamenti e pezzi con tasche, scanalature e facce angolate. Se un pezzo comprende caratteristiche sia rotazionali che prismatiche, potrebbero essere necessari entrambi i processi o una macchina di tornitura. Una moderna fresa o fresa rotante CNC può combinare le operazioni in un'unica configurazione, riducendo la movimentazione e migliorando la precisione di posizionamento.

 

Le strategie di filettatura variano a seconda del processo. La filettatura utilizza un inserto a punto singolo, sincronizzato con la rotazione del mandrino, ed è veloce per i diametri standard sui torni. La fresatura della filettatura utilizza una fresa rotante che si muove elicoidalmente e che si adatta bene a grandi diametri, materiali duri, requisiti di adattamento regolabili e filettature vicine alle spalle. Ad esempio, si consideri un mozzo inossidabile con tolleranze OD strette e una filettatura interna: la tornitura stabilisce il diametro esterno e la concentricità del foro; la fresatura della filettatura rifinisce poi la filettatura interna per controllare l'accoppiamento, riducendo al minimo la pressione dell'utensile e il rischio di distorsione. Sui macchinari di tornitura, entrambi possono essere eseguiti in modo efficiente con un unico serraggio.

Tabella - Panoramica su fresatura e tornitura

AspettoTrasformazioneFresatura
Movimento primarioIl pezzo ruota; l'utensile da taglio avanza linearmente.L'utensile ruota; il pezzo si muove lungo gli assi controllati.
Il migliore perPezzi rotondi o simmetrici: alberi, manicotti, mozzi, diametri, fusi, spalle, fori concentrici.Geometrie prismatiche o complesse: piastre, staffe, alloggiamenti, tasche, scanalature, facce angolate.
Caratteristiche della superficieSegni di utensili elicoidali continui.Smerli definiti dal diametro dell'utensile e dal passo.
Punti di forza geometriciEccellente per la precisione e la concentricità cilindrica.Ideale per la lavorazione di più facce e di elementi intricati 3D .
Processi combinatiPuò richiedere la fresatura in presenza di elementi prismatici; viene utilizzato anche nelle macchine per la fresatura-tornitura.Può richiedere la tornitura se esistono caratteristiche di rotazione; è compatibile con le macchine fresatrici-tornitrici.
Metodo di filettaturaFilettatura con inserto a punto singolo, sincronizzato con la rotazione del mandrino.Fresatura di filetti con una fresa rotante che si muove elicoidalmente; adatta a grandi diametri, materiali duri, accoppiamenti regolabili e filetti vicino alle spalle.
Caso d'uso esemplificativoStabilire la concentricità del diametro esterno e del foro su un mozzo inossidabile prima della fresatura della filettatura.Finitura di filettature interne sullo stesso mozzo con adattamento controllato e pressione ridotta dell'utensile.

Come meviy migliora la fresatura e la tornitura

 

meviy supporta sia la fresatura CNC che la tornitura CNC , offrendo ai progettisti un'ampia gamma di materiali, standard di precisione costanti e una gamma crescente di opzioni di post-elaborazione. Queste capacità consentono ai progettisti di scegliere il percorso di produzione più adatto: fresaturaper geometrie prismatiche e forme complesse 3D, tornitura per elementi rotanti e concentricità strette, mantenendouna qualità affidabile in diverse applicazioni.

CNC Fresatura su meviy

 

meviyIl servizio di fresatura copre acciaio, acciaio preridotto, alluminio, acciaio inossidabile, resine ingegneristiche e rame/ottone, con il supporto di un'ampia gamma di trattamenti superficiali.

 

  • Acciai: EN 1.0038 (varie forme), EN 1.1206, EN 1.1191, EN 1.7220, EN 1.2510, EN 1.1545, con trattamenti quali ossido nero, nichel elettrolitico, cromo duro, cromato trivalente, LTBC, fosfatazione al manganese e nitrurazione.
  • Acciai preinduriti: NAK55, EN 1.2379, DC53®.
  • Alluminio: EN AW-2017, 5052, 5083, 6061, 6063, 7075 con opzioni quali anodizzazione standard, anodizzazione dura e nichel elettrolitico.
  • Acciai inossidabili: EN 1.4301, 1.4305, 1.4401, 1.4404, 1.4016.
  • Resine: POM, MC Nylon varianti, bachelite, PTFE, UHMWPE, ABS, PEEK, PP, PET-GF, PPS.
  • Rame e ottone: EN CW004A, CW008A, CW509L, CW614N, i nuovi materiali lanciati nel novembre 2025.

 

Altre caratteristiche della fresatura sono l' incisione (3-30 mm), i fori filettati da M2 a M36 (compresi UNC/ UNF e inserti filettati) e le opzioni di trattamento termico , dalla tempra convenzionale a quella sotto vuoto fino a 63 HRC.

 

Gli standard di precisione per la fresatura seguono JIS B 0405/0419 o GB/T 1804/1184 per i pezzi Economy, con tolleranze dimensionali ±0,01 mm o più strette , gradi di tolleranza IT6-IT7, planarità/perpendicolarità/parallelismo di 0,02/100 mm e rugosità superficiale da Ra 0,4 a 6,3.

CNC Accensione meviy

 

Per i componenti rotanti, meviy offre la tornitura CNC con una gamma di materiali altrettanto ampia, che comprende acciai, acciai inossidabili, alluminio, rame e diversi tecnopolimeri.

 

  • Acciai: EN 1.1191, 1.0038, 1.7220, 1.2510, 1.2379, 1.2344, 1.3505 con opzioni di superficie quali ossido nero, nichel elettrolitico, cromo duro, LTBC, cromato trivalente, fosfatazione al manganese e nitrurazione a bagno di sale.
  • Acciai inossidabili: EN 1.4301, 1.4305, 1.4401, 1.4125.
  • Alluminio: EN AW-2017, 6061, 5056, 7075 con anodizzazione standard o dura.
  • Rame: EN CW614N.
  • Resine: POM, varianti MC Nylon , ABS, PEEK, PPS, acriliche, PC, PP, PVC, UHMWPE, PTFE.

Gli standard di precisione della tornitura includono IT6 o meglio per i metalli, IT7 o meglio per le resine, tolleranze dimensionali a partire da ±0,02 mm per i metalli, ±0,05 mm per le resine e tolleranze geometriche tra 0,01 e 0,1 mm. I livelli di rugosità superficiale supportati includono Ra 1,6, 3,2 e 6,3.

 

È importante notare che l' incisione è ora disponibile anche per la tornitura CNC , consentendo di apporre marchi di identificazione, numeri di parte ed etichette funzionali direttamente sui componenti torniti, come avviene per la fresatura.

Conclusione

 

CNC La fresatura e la tornitura rimangono le due tecniche fondamentali della lavorazione moderna, ognuna delle quali offre punti di forza che si adattano a geometrie, tolleranze e requisiti di produzione diversi. La tornitura offre una concentricità e un'efficienza senza pari per i componenti cilindrici, mentre la fresatura offre la flessibilità necessaria per forme prismatiche, elementi intersecanti e superfici complesse 3D . Per molti team di progettazione, la sfida consiste nel selezionare il giusto processo, o la giusta combinazione di processi, per ottenere le prestazioni, la qualità e i tempi di consegna richiesti.

 

Le piattaforme di produzione digitale come meviy by MISUMI semplificano questo processo decisionale analizzando i dati caricati su CAD e identificando automaticamente se la fresatura, la tornitura o entrambe le operazioni sono il percorso più adatto. Gli ingegneri ricevono preventivi e feedback rapidi e coerenti sulla producibilità, consentendo loro di perfezionare i progetti in anticipo ed evitare problemi a valle legati alla portata degli utensili, alla geometria degli elementi o alla selezione dei materiali. Sia che il pezzo richieda tolleranze OD strette, tasche profonde, filettature interne o caratteristiche sia rotazionali che prismatiche, meviy aiuta i team a passare in modo efficiente dalla progettazione alla produzione con le affidabili capacità di lavorazione di CNC .

Domande frequenti

Qual è la principale differenza tra CNC fresatura e tornitura?

 

CNC La tornitura fa ruotare il pezzo in lavorazione mentre un utensile da taglio fisso ne modella l'esterno o l'interno. CNC La fresatura ruota l'utensile mentre il pezzo si muove lungo assi lineari. La tornitura è generalmente utilizzata per i componenti rotondi, mentre la fresatura si occupa di geometrie prismatiche o complesse.

Quando è opportuno scegliere la tornitura invece della fresatura?

La tornitura è preferibile per alberi, boccole, perni, mozzi e qualsiasi pezzo che dipenda da diametri precisi, concentricità stretta o precisione cilindrica. È efficiente anche per la produzione di elementi rotanti filettati o scanalati.

Quando la fresatura è l'opzione migliore?

 

Scegliete la fresatura per staffe, alloggiamenti, fissaggi, piastre, dissipatori di calore e pezzi con tasche, scanalature o facce angolate. La fresatura è anche la soluzione ideale per la lavorazione di più facce e di elementi che richiedono una profilatura complessa 3D .

Le macchine CNC possono lavorare con metalli come rame e ottone?

 

Assolutamente sì. Sia la fresatura che la tornitura supportano leghe di rame e ottone, anche se questi materiali richiedono geometrie e parametri di taglio specifici a causa della loro morbidezza e della tendenza a formare bave. Piattaforme come meviy offrono diverse qualità di rame e ottone, tra cui CW004A, CW008A, CW509L e CW614N, per applicazioni di fresatura e tornitura.

Come fa meviy a stabilire se un pezzo deve essere fresato o tornito?

 

meviy analizza il modello 3D CAD caricato e identifica automaticamente le caratteristiche di lavorazione, come superfici cilindriche, tasche, filettature o scanalature, per determinare se è necessaria la fresatura, la tornitura o una combinazione di entrambe. La piattaforma applica regole di lavorazione reali, garantendo che il processo selezionato rifletta la capacità pratica dell'officina.

Quali materiali per la fresatura e la tornitura sono disponibili su meviy?

 

meviy offre un ampio portafoglio di metalli e tecnopolimeri, tra cui acciai, acciai preinduriti, leghe di alluminio, acciai inossidabili, rame, ottone e diversi tipi di resina. I nuovi materiali in rame e ottone (CW004A, CW008A, CW509L, CW614N) sono ora disponibili per la fresatura, ampliando le opzioni per applicazioni termiche, elettriche e decorative.

Quali standard di precisione segue meviy per la lavorazione di CNC ?

 

Per la fresatura, meviy utilizza la precisione JIS B 0405/0419 o GB/T 1804/1184 a seconda del tipo di pezzo, con tolleranze dimensionali a partire da ±0,01 mm e tolleranze geometriche come planarità, parallelismo e perpendicolarità a 0,02/100 mm. I pezzi di tornitura seguono le norme IT6 (metalli) e IT7 (resine), con tolleranze che in genere partono da ±0,02 mm.