Piastre in resina trasparente: come scegliere quella corretta

Le resine trasparenti sono infatti tra i materiali più utilizzati e versatili in molte industrie. Come abbiamo visto nel nostro precedente post del blog, ci sono diversi tipi di resine trasparenti disponibili in meviy sia per lamiere che per piastre lavorate.  Ogni tipo ha caratteristiche particolari che renderanno la tua parte specifica adatta alle tue esigenze richieste. In questo articolo vedremo la differenza tra le quattro principali resine trasparenti e come possono essere applicate nelle piastre in resina trasparente.. 

Piastre in resina trasparente: confronto dei materiali

Tra i materiali spesso utilizzati come lastre di resina trasparente, questo articolo introduce le caratteristiche e gli scenari d'uso dei quattro tipi più popolari: PET, acrilico, policarbonato e PVC. Le caratteristiche dei 4 materiali sono riassunte nella tabella di confronto qui sotto.   
MaterialeTrasparenteCosto contenutoResistenza agli urtiTermoresistenzaResistenza chimicaResistenza alla fiammaResistenza agli agenti atmosferici
PET
acrilico
Policarbonato
Cloruro di polivinile

◎: molto buono 

〇: buono 

: non buono 

Inoltre, la seguente tabella mostra valori di riferimento più dettagliati sulla trasmittanza della luce e sulla temperatura operativa ambientale per trasparenza e resistenza al calore, che sono importanti quando si confrontano e si selezionano i materiali. 

MaterialeTrasparenza – Trasmissione della luce Resistenza al calore – Temperatura ambiente di esercizio
PET87% -1555 
acrilico93% -4065 
Policarbonato89% -40120 
Cloruro di polivinile83% -1060 

PET

TrasparenteCosto contenutoResistenza agli urtiTermoresistenzaResistenza chimicaResistenza alla fiammaResistenza agli agenti atmosferici

Caratteristiche

  • Trasparenza paragonabile al vetro
  • Resistenza agli urti 4 volte superiore rispetto all'acrilico
  • Nessun fumo tossico quando bruciato ed ecologico

Applicazioni comuni

  • Bottiglie in PET
  • Confezione di uova, pellicola fotografica

Uso consigliato

  • Coperture di sicurezza per attrezzature prodotte in serie

Svantaggi

  • Bassa resistenza al calore
  • Vulnerabile ai graffi
  • Il colore potrebbe cambiare nel tempo

acrilico

TrasparenteCosto contenutoResistenza agli urtiTermoresistenzaResistenza chimicaResistenza alla fiammaResistenza agli agenti atmosferici

Caratteristiche

  • Maggiore trasparenza rispetto al vetro
  • altamente resistente ai graffi
  • Resistente alle intemperie
  • Facile da elaborare
  • Può essere colorato

Applicazioni comuni

  • Serbatoi d'acqua
  • Segnali e cartelli

Uso consigliato

  • Coperture di sicurezza per attrezzature che enfatizzano l'estetica
  • Schermi

Svantaggi

  • Basso impatto e resistenza chimica
  • Infiammabile

Policarbonato

TrasparenteCosto contenutoResistenza agli urtiTermoresistenzaResistenza chimicaResistenza alla fiammaResistenza agli agenti atmosferici

Caratteristiche

  • Resistenza agli urti 40 volte superiore rispetto all'acrilico
  • Altamente resistente alla temperatura e alle intemperie
  • Trasparenza paragonabile al vetro
  • Autoestinguente

Applicazioni comuni

  • Materiali per coperture di terrazze
  • Occhiali protettivi, vetro antiproiettile

Uso consigliato

  • Coperture di sicurezza per attrezzature dove il pezzo in lavorazione può saltare verso l'esterno
  • Coperture di sicurezza per attrezzature utilizzate in ambienti ad alta temperatura

Svantaggi

  • Più costoso di altre resine
  • Facilità di erosione da sostanze chimiche a base alcalina

Cloruro di polivinile

TrasparenteCosto contenutoResistenza agli urtiTermoresistenzaResistenza chimicaResistenza alla fiammaResistenza agli agenti atmosferici

Caratteristiche

  • Altamente resistente ai prodotti chimici e alle fiamme
  • Più economico di altre resine
  • Resistente alle intemperie
  • Tonalità blu rispetto alle altre resine

Applicazioni comuni

  • Tubi dell'acqua e grondaie

Uso consigliato

  • Coperture di sicurezza per apparecchiature di produzione di semiconduttori

Svantaggi

  • Nonostante la sua resistenza chimica, è sensibile ai solventi organici

Ottieni una piastra di resina trasparente con meviy

Con meviy puoi facilmente ottenere le tue lastre di resina trasparente necessarie in pochi clic. Dopo aver caricato i dati CAD 3D, meviy ti consente di selezionare il servizio di parti in lamiera che permette di aprire il visualizzatore 3D. Qui scegli tra 14 tipi di resine trasparenti dalla sezione Materiale. 

come selezionare le resine trasparenti come materiale in meviy