BLOG » Czym jest Frezowanie: Wszystko, co musisz o tym wiedzieć
Czym jest Frezowanie: Wszystko, co musisz o tym wiedzieć
Frezowanie to rodzaj procesu obróbki skrawaniem używanego do tworzenia różnych komponentów mechanicznych wykonanych z materiałów takich jak plastik i metal. Ta metoda skutkuje wysoce precyzyjnymi produktami końcowymi dzięki precyzyjnym narzędziom używanym do produkcji.
W tym artykule przedstawimy rodzaje maszyn używanych w frezowaniu, różne narzędzia stosowane oraz kształty, które można uzyskać dzięki frezowaniu.
Czym jest Frezowanie
Frezowanie to proces obróbki skrawaniem, który polega na użyciu narzędzi tnących, znanych jako frezy, które obracają się z dużą prędkością, jednocześnie tnąc w obrabiany przedmiot zamocowany na stole roboczym.
Dzięki wykorzystaniu różnych rodzajów narzędzi tnących możliwe jest zaspokojenie wielu potrzeb. Aby wymienić kilka: płaskie powierzchnie, zakrzywione powierzchnie, wiercenie otworów i cięcie rowków.
Dzięki trójwymiarowemu ruchowi możliwe jest wytwarzanie skomplikowanych kształtów. W rzeczywistości, podczas produkcji frezy poruszają się pionowo, podczas gdy stół roboczy trzymający obrabiany przedmiot przesuwa się poziomo. Niemniej jednak ważne jest, aby zauważyć, że zdolność do obróbki niektórych kształtów zależy od konkretnej maszyny frezującej, więc konieczne jest dokładne rozważenie.
Maszyny frezujące dzielą się na dwa główne typy: „maszyna frezująca typu pionowego” ma wrzeciono prostopadłe do stołu roboczego i jest najczęściej spotykanym typem maszyny frezującej. Z drugiej strony, „maszyna frezująca typu poziomego” ma wrzeciono równoległe do powierzchni stołu roboczego.
Kluczowe Maszyny Używane w Frezowaniu
Uniwersalna Maszyna Frezująca
Maszyna Frezująca NC
Centrum Obróbcze
Centrum obróbcze to rodzaj maszyny frezującej, która nie tylko umożliwia sterowanie numeryczne, ale także umożliwia automatyczne zmiany narzędzi. W przeciwieństwie do innych maszyn, centrum obróbcze może jednocześnie trzymać wiele narzędzi. Ta innowacja pozwala na automatyczne zmiany narzędzi, eliminując potrzebę ręcznego wymieniania narzędzi i poprawiając efektywność pracy.
Aby zapewnić najlepszą jakość naszym klientom, jest to główna maszyna, którą jako meviy używamy do produkcji naszych frezowanych części.
Maszyna do Cięcia Kół Zębatych NC
Rodzaje Narzędzi Frezujących
Frez Czołowy
Frez Palcowy
Frez Rowkowy
Frez rowkowy działa poprzez obracanie okrągłych ostrzy podczas ruchu równoległego do obrabianego przedmiotu w celu tworzenia rowków. Szerokość i głębokość rowków są w pewnym stopniu określane przez szerokość ostrza i zewnętrzną średnicę.
Frezy rowkowe oferują szybsze prędkości cięcia i wysoką precyzję w porównaniu do używania frezów palcowych. Są szczególnie przydatne do obróbki licznych długich i głębokich rowków.
Frez Walcowy
Frez walcowy ma ostrza wzdłuż zewnętrznej powierzchni swojego cylindrycznego kształtu. Jest przymocowany do poziomych maszyn frezujących i używany do obróbki płaskich powierzchni.
Frezy walcowe zapewniają efektywne usuwanie materiału, chociaż mogą mieć nieco niższą precyzję w porównaniu do frezów czołowych.
English
Deutsch
Français
Español
Italiano