BLOG » Przezroczyste płyty z żywicy: jak wybrać odpowiednią
Przezroczyste żywice są rzeczywiście jednymi z najczęściej używanych i wszechstronnych materiałów stosowanych w wielu branżach. Jak widzieliśmy w naszym poprzednim poście na blogu, dostępne są różne rodzaje przezroczystych żywic w meviy zarówno dla blach, jak i płyt obrabianych. Każdy rodzaj ma szczególne cechy, które sprawią, że twoja specyficzna część spełni wymagane potrzeby. W tym artykule zobaczymy różnicę między czterema głównymi przezroczystymi żywicami i jak można je zastosować w płytach z przezroczystych żywic.
| Materiał | Przezroczystość | Niski koszt | Odporność na uderzenia | Wytrzymałość cieplna | Odporność chemiczna | Odporność na płomienie | Wytrzymałość na warunki pogodowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET | 〇 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ |
| Akryl | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | 〇 |
| Poliwęglan | 〇 | △ | ◎ | ◎ | △ | 〇 | 〇 |
| Polichlorek winylu | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | 〇 |
◎: bardzo dobra
〇: dobra
△: niezbyt dobra
Dodatkowo, tabela poniżej pokazuje bardziej szczegółowe wartości referencyjne dotyczące przepuszczalności światła i temperatury pracy w otoczeniu dla przezroczystości i odporności na ciepło, które są ważne przy porównywaniu i wyborze materiałów.
| Materiał | Przezroczystość – Przepuszczalność światła | Odporność na ciepło – Temperatura pracy w otoczeniu |
|---|---|---|
| PET | 87% | -15~55℃ |
| Akryl | 93% | -40~65℃ |
| Poliwęglan | 89% | -40~120℃ |
| Polichlorek winylu | 83% | -10~60℃ |
| Przezroczystość | Niski koszt | Odporność na uderzenia | Wytrzymałość cieplna | Odporność chemiczna | Odporność na płomienie | Wytrzymałość na warunki pogodowe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ |
| Przezroczystość | Niski koszt | Odporność na uderzenia | Wytrzymałość cieplna | Odporność chemiczna | Odporność na płomienie | Wytrzymałość na warunki pogodowe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | 〇 |
| Przezroczystość | Niski koszt | Odporność na uderzenia | Wytrzymałość cieplna | Odporność chemiczna | Odporność na płomienie | Wytrzymałość na warunki pogodowe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ◎ | ◎ | △ | 〇 | 〇 |
| Przezroczystość | Niski koszt | Odporność na uderzenia | Wytrzymałość cieplna | Odporność chemiczna | Odporność na płomienie | Wytrzymałość na warunki pogodowe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | 〇 |
Z meviy możesz łatwo zdobyć potrzebne przezroczyste płyty z żywicy w zaledwie kilka kliknięć. Po przesłaniu danych 3D CAD, meviy pozwala wybrać usługę części z blachy, która umożliwia otwarcie przeglądarki 3D. Tutaj wybierasz spośród 14 rodzajów przezroczystych żywic z sekcji Materiał.