Neu bei meviy: Geometrische Toleranzen verfügbar für CNC-Drehteile.

Bei meviy streben wir ständig danach, unsere Dienstleistungen zu verbessern und präzisionsgetriebene Lösungen für unsere Kunden zu liefern. Heute freuen wir uns, eine bahnbrechende Erweiterung unserer CNC-Bearbeitungsfähigkeiten vorzustellen: Geometrische Toleranzen für CNC-Drehteile.

 

Geometrische Toleranzen sind in der modernen Fertigung unerlässlich, um sicherzustellen, dass jedes Teil den höchsten Standards an Präzision und Funktionalität entspricht. Mit diesem neuen Service befähigen wir Ingenieure und Hersteller, engere Spezifikationen festzulegen und zu erreichen, was zu Teilen führt, die auch in den anspruchsvollsten Anwendungen einwandfrei funktionieren. Ob es um die Aufrechterhaltung der Konzentrizität, Ebenheit oder Parallelität geht – unsere erweiterten Fähigkeiten helfen Ihnen dabei, die genauen Toleranzen zu erzielen, die Sie für Ihre Projekte benötigen.

 

Was ist eine geometrische Toleranz?

 

Geometrische Toleranzen sind ein System, das in der Ingenieurwissenschaft und Fertigung verwendet wird, um die zulässigen Abweichungen in der Form, Orientierung und Position der Merkmale eines Teils mit Symbolen zu definieren und zu kontrollieren. Im Gegensatz zu traditionellen Maßtoleranzen, die sich auf die Größe konzentrieren, geben geometrische Toleranzen an, wie weit ein Merkmal von seiner idealen Form abweichen darf. Dadurch wird sichergestellt, dass Komponenten innerhalb einer Baugruppe wie vorgesehen passen und funktionieren.

 

Zu den häufigen Arten von geometrischen Toleranzen gehören:

 

  • Ebenheit: Stellt sicher, dass eine Oberfläche eben ist und keine unerwünschten Wellen oder Unregelmäßigkeiten aufweist.

 

  • Zylindrizität: Kontrolliert, dass zylindrische Teile sowohl rund als auch gerade sind, ohne Abweichungen in Form oder Ausrichtung.

 

  • Konzentrizität: Stellt sicher, dass die Achse eines Merkmals mit der Achse eines anderen Merkmals übereinstimmt.

 

  • Parallelität: Überprüft, dass zwei Flächen oder Achsen exakt parallel zueinander liegen.

 

Durch die Anwendung geometrischer Toleranzen in Ihren Konstruktionen können Sie eine höhere Präzision erreichen, Montageprobleme minimieren und die allgemeine Produktqualität steigern.

 

Geometrische Toleranzen für CNC-Drehteile bei meviy

Geometrische ToleranzSymbolFlächeZylindrische OberflächeBezugspunktToleranz
Ebenheit0.01 to 0.1
ParallelitätErforderlich0.01 to 0.1
RechtwinkligkeitErforderlich0.01 to 0.1
Rundheit0.01 to 0.1
KonzentrizitätErforderlich0.01 to 0.1
Geradheit0.01 to 0.1
Zylindrizität0.01 to 0.1
RundlaufErforderlich0.01 to 0.1
GesamtrundlaufErforderlich0.01 to 0.1
Beispiel für das meviy Dashboard zur Anzeige der geometrischen Toleranzen für CNC-Drehteile

Unterstützte Materialien, Oberflächenbehandlung und Wärmebehandlung

MaterialKompatible Oberflächenbehandlungen
StahlEN 1.1191 equiv.Brüniert
Chemisch vernickelt
Hartverchromt (Kurzzeitverchromt)
Salzbadnitrieren
Phosphatieren (Mangan)
EN 1.0038 equiv.
EN 1.7220 equiv.
EN 1.7220 equiv. (26 to 32 HRC)
EN 1.2510 equiv.
EN 1.2379 equiv.
EN 1.2344 equiv.
EN 1.3505 equiv.
EdelstahlEN 1.4305 equiv.
EN 1.4301 equiv.
EN 1.4401 equiv.
EN 1.4125 equiv.
AluminiumEN AW−2017 equiv.Klar eloxiert
Schwarz eloxiert
Schwarz eloxiert (matt)
EN AW−5056 equiv.
EN AW−6061 equiv.
EN AW−7075 equiv.
KupferEN CW614N equiv.