BLOG » Erweiterte Möglichkeiten für Zollgewinde bei CNC Fräsen & Drehen
Erweiterte Möglichkeiten für Zollgewinde bei CNC Fräsen & Drehen
Die sofortige Verfügbarkeit von Innen- und Außenzollgewinde für CNC-Fräsen und -Drehen eröffnet neue Gestaltungsmöglichkeiten für Ingenieure und Hersteller. Durch diese Erweiterung können Bauteile, die Zollschrauben und -gewinde erfordern, nun problemlos gefertigt werden, was die Flexibilität in der Bearbeitung und Montage erhöht. Die breite Auswahl an Zollgewindegrößen sorgt für eine höhere Kompatibilität mit verschiedensten Anwendungen und reduziert Einschränkungen im mechanischen Design.
Was ist ein Innenzollgewinde?
Es gibt verschiedene Arten von Innenzollgewindebohrern, darunter Handgewindebohrer, Spiralnutgewindebohrer und Spiralbohrgewindebohrer, die jeweils für unterschiedliche Bearbeitungsanforderungen geeignet sind. Das Schneiden von Innenzollgewinden ist ein entscheidender Fertigungsprozess, da es stabile und zuverlässige Gewindeverbindungen gewährleistet.
Was ist ein Außenzollgewinde?
Ein Außenzollgewinde ist eine spiralförmige Struktur, die sich um einen zylindrischen oder konischen Kern windet und die Grundlage für Schrauben- und Bolzenverbindungen bildet. Außenzollgewinde befinden sich an Schrauben und Bolzen, während Innenzollgewinde in vorgebohrten und geschnittenen Löchern zu finden sind. Sie ermöglichen eine mechanische Kraftübertragung und eine sichere Befestigung, die in technischen und Montageanwendungen unerlässlich ist. Innen- und Außenzollgewinde werden häufig in Industrien verwendet, die auf dem imperialen Maßsystem basieren.
Verfügbare Größen für Innen- und Außenzollgewinde
Die meisten Innenzollgewindegrößen sind für eine automatische Angebotserstellung verfügbar, einige erfordern jedoch eine manuelle Kalkulation. Außenzoll- und Innenzollgewinde für Drehteile sind für den gesamten Größenbereich automatisch kalkulierbar. Derzeit sind Innen- und Außenzollgewinde ausschließlich für Rechtsgewinde verfügbar.
- CNC-Drehen: Unterstützt Außenzollgewinde für alle Materialien und Bauteilgrößen, die aktuell von Meviy unterstützt werden.
- CNC-Fräsen: Unterstützt Innenzollgewinde für Stahl, Edelstahl und Aluminium. Die maximale Bauteilgröße für Innenzollgewindebohrungen beträgt 400 x 300 x 70 mm, wobei die Gewindetiefe vergleichbar mit metrischen Spezifikationen ist.
Mit dem neuesten Update sind nun folgende Größen für Innen- und Außenzollgewinde verfügbar:
- Innenzollgewinde für CNC-Fräsen und -Drehen: #2–5/8”
- Außen- und Innenzollgewinde für CNC-Drehen: #2–1”
Vorteile der Verwendung von Innen- und Außenzollgewinde mit meviy
Die Fertigung von Bauteilen mit Innen- und Außenzollgewinde über Meviy bietet mehrere entscheidende Vorteile:
- Erhöhte Flexibilität: Ingenieure können nun Bauteile mit standardisierten Zollbefestigungen und handelsüblichen Komponenten konstruieren.
- Kosteneffizienz: Eine größere Auswahl an kompatiblen Verbindungselementen und Bauteilen erleichtert die Beschaffung und senkt die Gesamtkosten.
- Präzisionsfertigung: Gewährleistet eine exakte Passung zwischen Bauteilen durch präzise definierte Zollgewindeoptionen.
So legen Sie Innenzollgewindebohrungen beim CNC-Fräsen fest
So konfigurieren Sie Innenzollgewindebohrungen in meviy:
- Stellen Sie die Anzeigeeinheit im Dropdown-Menü oben rechts auf Zoll um.
- Doppelklicken Sie auf das Loch in der Modellansicht.
- Ändern Sie den Bohrungstyp auf Innenzollgewinde.
- Wählen Sie die gewünschte Zollgröße und Steigung aus.
- Legen Sie die Gewindetiefe in mm fest; das entsprechende Zollmaß wird zur Referenz angezeigt.
 
															So legen Sie Außen- und Innenzollgewinde beim CNC-Drehen fest
So konfigurieren Sie Außen- und Innenzollgewinde:
- Stellen Sie die Anzeigeeinheit im Dropdown-Menü oben rechts auf Zoll um.
- Doppelklicken Sie auf den Durchmesser in der Modellansicht.
- Ändern Sie den Typ auf Außenzollgewinde oder Innenzollgewinde.
- Wählen Sie die gewünschte Zollgröße und Steigung aus.
- Legen Sie die Gewindetiefe in mm fest; das entsprechende Zollmaß wird zur Referenz angezeigt.
 
															Fazit
Die Einführung von Innen- und Außenzollgewinden erweitert die Möglichkeiten im CNC-Fräsen und -Drehen und bietet Ingenieuren mehr Flexibilität und Effizienz. Mit dem neuesten Update optimiert Meviy den Fertigungsprozess und sorgt gleichzeitig für höchste Präzision und Kosteneinsparungen. Nutzen Sie diese neuen Funktionen noch heute, um Ihre CNC-Projekte auf das nächste Level zu heben!