BLOG » Unterschiede zwischen SUS303 und SUS304
Unterschiede zwischen SUS303 und SUS304
Edelstahl gibt es in verschiedenen Ausführungen, darunter SUS303 und SUS304. Die Wahl des richtigen Werkstoffs erfordert eine umfassende Bewertung von Faktoren wie dem Verwendungszweck des Teils, der Funktionalität und den Kostenüberlegungen.
SUS303 ist ein Edelstahl, der entwickelt wurde, um die Bearbeitbarkeit von SUS304, dem am weitesten verbreiteten nicht rostenden Stahl, zu verbessern. Er eignet sich besonders gut als Werkstoff für spanabhebende Verfahren. Es ist jedoch zu beachten, dass SUS303 im Vergleich zu SUS304 eine geringere Korrosionsbeständigkeit und Schweißbarkeit aufweist, sodass er für bestimmte Anwendungen und Umgebungen nicht geeignet ist.
In diesem Artikel befassen wir uns mit den Grundlagen des rostfreien Stahls, geben einen Überblick über SUS303 und erläutern im Detail die Unterschiede zwischen SUS303 und SUS304. Verschaffen Sie sich mit uns ein tieferes Verständnis für die Eigenschaften und Anwendungen von SUS303 im Bereich der nicht rostenden Stähle.

Grundkenntnisse über Edelstahl
Rostfreier Stahl ist, wie der Name schon sagt, eine korrosionsbeständige Stahllegierung. Die offizielle Bezeichnung lautet „rostfreier Stahl“ und bezieht sich im Allgemeinen auf Stahl, der hauptsächlich aus Eisen besteht und mindestens 10,5 % Chrom enthält.
Es gibt zahlreiche Arten von rostfreiem Stahl, die jeweils unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Die Arten von rostfreiem Stahl werden durch dreistellige Zahlen hinter „SUS“ dargestellt.
Was ist SUS303?
SUS303 ist eine Art austenitischer rostfreier Stahl. Er wird durch Zugabe von Schwefel und Phosphor zu SUS304 hergestellt. Durch den Zusatz von Schwefel und Phosphor wird die Klebrigkeit verringert, wodurch SUS303 eine hervorragende Bearbeitbarkeit und Zerspanungsleistung aufweist. Es weist auch eine gute Beständigkeit gegen Abrieb auf, mit minimaler Adhäsion durch Reibung. Obwohl SUS303 grundsätzlich nicht magnetisch ist, kann es durch Veränderungen der Kristallstruktur während der Verarbeitung magnetische Eigenschaften aufweisen.
Was ist SUS304?
SUS304, eine weit verbreitete Variante von Edelstahl, ist bekannt für seine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit und Vielseitigkeit. Dieser austenitische Edelstahl besteht aus 18% Chrom und 8% Nickel, was eine robuste Legierung bildet, die bemerkenswerte Haltbarkeit und Beständigkeit gegen Oxidation aufweist. Der Chromgehalt ermöglicht die Bildung einer passiven Oxidschicht auf der Oberfläche, die Korrosion verhindert und die Lebensdauer des Materials erhöht. Mit seinen nicht-magnetischen Eigenschaften findet SUS304 breite Anwendung in verschiedenen Branchen, einschließlich Küchenutensilien, architektonischen Strukturen und sogar in der Herstellung von Industriegeräten. Seine mechanischen Eigenschaften, einschließlich Zugfestigkeit und Zähigkeit, machen SUS304 zur bevorzugten Wahl für Anwendungen, die sowohl Festigkeit als auch Korrosionsbeständigkeit erfordern. Diese Legierung zeichnet sich in Umgebungen aus, in denen der Kontakt mit korrosiven Elementen eine Rolle spielt. Das Verständnis der Unterschiede zwischen SUS303 und SUS304 ist entscheidend für die Auswahl des richtigen Materials für bestimmte Anwendungen.
Unterschiede zwischen SUS303 und SUS304
SUS304 ist der am weitesten verbreitete repräsentative rostfreie Stahl. Die in Baumärkten und ähnlichen Geschäften verkauften Edelstahlteile sind zumeist aus SUS304 gefertigt. Obwohl die grundlegenden Materialeigenschaften von SUS303 und SUS304 gleich sind, gibt es Unterschiede zwischen den beiden Stählen:
Korrosionsbeständigkeit: Der in SUS303 enthaltene Schwefel und Phosphor reagieren mit dem Sauerstoff in der Luft, was zu einer geringeren Korrosionsbeständigkeit im Vergleich zu SUS304 führt. In korrosionsgefährdeten Umgebungen ist es ratsam, eher SUS304 als SUS303 zu verwenden.
Schweißeignung: Beim Schweißen von SUS303 können Faktoren wie Schrumpfungsspannungen die Rissanfälligkeit erhöhen. Wenn Schweißen erforderlich ist, wird SUS304 gegenüber SUS303 empfohlen.
Bearbeitbarkeit: Ein höherer Schwefel- und Phosphorgehalt verringert die Klebrigkeit und verbessert die Bearbeitbarkeit. Daher ist SUS303 im Vergleich zu SUS304 besser zerspanbar.
Preis: SUS303 ist in der Regel etwas teurer als SUS304.
Die Differenzierung zwischen SUS303 und SUS304
Das Aussehen von SUS303 und SUS304 ist sehr ähnlich, was eine visuelle Unterscheidung schwierig macht. Eine effektive Methode ist der Vergleich der beim Schneiden erzeugten Späne. Im Allgemeinen sind Späne aus Materialien mit hoher Klebrigkeit wie SUS304 in einem kontinuierlichen Strang verbunden. Dagegen sind die Späne von SUS303, dem zur Verringerung der Klebrigkeit Schwefel und Phosphor zugesetzt wurden, feiner und liegen verstreut vor. Eine andere Methode besteht darin, beide Werkstoffe zu schweißen und festzustellen, welcher Werkstoff sich besser schweißen lässt, was auf SUS304 hindeutet.
Formen von SUS303 und SUS304
Sowohl SUS303 als auch SUS304 sind in verschiedenen Formen erhältlich, darunter Rundstäbe, Sechskantstäbe, Vierkantstäbe, Flachstäbe und dicke Platten. Außerdem ist SUS304 in anderen Formen wie dünnen Platten und Rohren erhältlich.
Anwendungen von SUS303
SUS303 wird in der Regel für industrielle Produkte wie Schrauben, Muttern und Wellen verwendet. Es wird auch in Maschinenkomponenten verwendet. Das Material wird häufig in Form von Rundstäben vertrieben und zu verschiedenen Formen verarbeitet.
Anwendungen von SUS304
Aufgrund seiner höheren Korrosionsbeständigkeit im Vergleich zu SUS303 wird SUS304 für die Außenverkleidung von Zügen verwendet. Es wird auch in Bereichen verwendet, in denen die silberne Farbe des Materials hervorgehoben wird, z. B. bei automatischen Türen, Rolltreppen, Säulen und Handläufen. SUS304 wird in einer Reihe von Anwendungen eingesetzt, darunter Industrieprodukte wie Schrauben und Muttern, Anlagen wie LNG-Tanks und kerntechnische Anlagen sowie in medizinischen, pharmazeutischen und lebensmitteltechnischen Geräten.
Fazit
Der nichtrostende Stahl, der in der 300er-Reihe als austenitischer rostfreier Stahl klassifiziert ist, ist ein legierter Stahl mit Chromzusatz, der die Korrosionsbeständigkeit erhöht. SUS303 zeichnet sich im Vergleich zu SUS304 durch gute Bearbeitbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Rissbildung aus, ist aber weniger korrosionsbeständig und schweißbar. Sowohl SUS303 als auch SUS304 sind in verschiedenen Formen für Frästeile, Blechteile und Drehteile erhältlich.
Bei MISUMI meviy können Sie sofortige Angebote und Bearbeitungen für SUS303 und SUS304 erhalten.