Neu bei meviy: Kunststoffmaterialien für Drehteile

In unserer kontinuierlichen Bemühung, unseren Kunden stets die besten und vielfältigsten Lösungen zu bieten, freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass meviy ab sofort eine breite Palette von Kunststoffmaterialien für Drehteile anbietet. Von nun an können Sie aus einer Vielzahl von technischen Kunststoffen wählen, um Ihre spezifischen Anforderungen optimal zu erfüllen. Diese Erweiterung unseres Materialspektrums bringt zahlreiche Vorteile und neue Möglichkeiten für Ihre Projekte mit sich.

Turning part in POM (Acetal, ,standard)

POM (Acetal, Standard, weiß)

Turning part in POM (Acetal, ,standard, black)

POM (Acetal, Standard, schwarz)

Turning part in MC nylon (Standard, blue)

MC Nylon (Standard, blau)

Trning part in MC nylon (weather resistance, black ash)

MC Nylon (Wetterbeständigkeit, schwarze Asche)

Turning part in ABS ( Standard, natural color)

ABS (Standard, naturfarben)

Turning part in ABS ( standard, black)

ABS (Standard, schwarz)

Turning part in PEEK ( standard, grey-brown)

PEEK (Standard, grau-braun)

Turning part in PC (standard, transparent)

PC (Standard, transparent)

Turning part in PC (standard, black)

PC (Standard, schwarz)

Turning part in PP (standard, natural color)

PP (Standard, naturfarben)

Turning part in PPS (standard, natural color)

PPS (Standard, naturfarben)

Turning part in UHMWPE (Standard, white)

UHMWPE (Standard, weiß)

Turning part in PVC (standard, grey)

PVC (Standard, grau)

Turning part in Acrylic ( standard, transparent)

Acryl (Standard, transparent)

Turning part in Fluorine (PTFE, standard, white)

Fluor (PTFE, Standard, weiß)

Verfügbare Kunststoffmaterialien bei meviy

Die neuen Kunststoffmaterialien, die nun für Drehteile bei meviy verfügbar sind, umfassen:

 

  • POM (Acetal, Standard, weiß)
  • POM (Acetal, Standard, schwarz)
  • MC Nylon (Standard, blau)
  • MC Nylon (Wetterbeständigkeit, schwarze Asche)
  • ABS (Standard, naturfarben)
  • ABS (Standard, schwarz)
  • PC (Standard, transparent)
  • PC (Standard, schwarz)
  • PP (Standard, naturfarben)
  • Fluor (PTFE, Standard, weiß)
  • PEEK (Standard, grau-braun)
  • PPS (Standard, naturfarben)
  • Acryl (Standard, transparent)
  • UHMWPE (Standard, weiß)
  • PVC (Standard, grau)

 

Diese Materialien decken ein breites Spektrum an physikalischen und chemischen Eigenschaften ab, wodurch sie sich für verschiedenste Anwendungen eignen.

Anwendungen von Drehteilen aus Kunststoff

Kunststoff-Drehteile finden in vielen Branchen Anwendung. Hier sind einige gängige Einsatzgebiete:

 

  • Maschinenbau: Lager, Führungen und Rollen aus POM oder Nylon sind aufgrund ihrer hohen Verschleißfestigkeit und geringen Reibung beliebt.
  • Medizintechnik: Teile aus PEEK und PPS werden häufig wegen ihrer hervorragenden chemischen Beständigkeit und Biokompatibilität eingesetzt.
  • Elektrotechnik: Gehäuse und Abdeckungen aus ABS und PC bieten hervorragende elektrische Isoliereigenschaften.
  • Automobilindustrie: Komponenten wie Dichtungen und Abdeckungen aus PTFE und UHMWPE werden wegen ihrer hohen Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen geschätzt.
  • Lebensmittelindustrie: Drehteile aus PP und PVC kommen häufig in Geräten und Maschinen zum Einsatz, die in direktem Kontakt mit Lebensmitteln stehen.

Vorteile von Drehteilen aus Kunststoff

Kunststoffe bieten gegenüber traditionellen Materialien wie Metall eine Vielzahl von Vorteilen:

 

  • Leichtgewicht: Kunststoffteile sind deutlich leichter als Metallteile, was zu einer Reduzierung des Gesamtgewichts von Maschinen und Geräten führt.
  • Korrosionsbeständigkeit: Viele Kunststoffe sind von Natur aus korrosionsbeständig, was ihre Lebensdauer in aggressiven Umgebungen verlängert.
  • Isolierende Eigenschaften: Kunststoffe sind hervorragende elektrische und thermische Isolatoren.
  • Kosteneffizienz: Oftmals sind Kunststoffmaterialien kostengünstiger und leichter zu bearbeiten als Metalle.

Nachteile von Drehteilen aus Kunststoff

Trotz ihrer vielen Vorteile gibt es auch einige Einschränkungen, die bei der Wahl von Kunststoffmaterialien beachtet werden sollten:

 

  • Geringere Festigkeit: Im Vergleich zu Metall haben Kunststoffe oft eine geringere Festigkeit und können unter hohen Lasten schneller versagen.
  • Temperaturbeständigkeit: Viele Kunststoffe sind nicht so temperaturbeständig wie Metalle und können bei hohen Temperaturen ihre Form oder Festigkeit verlieren.
  • Alterung: Einige Kunststoffe können durch UV-Strahlung oder chemische Einflüsse schneller altern und spröde werden.

Fazit

Mit der Einführung von Kunststoffmaterialien für Drehteile bei meviy erweitern wir unser Angebot und bieten Ihnen noch mehr Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten für Ihre Projekte. Ob für den Maschinenbau, die Medizintechnik, die Elektrotechnik, die Automobilindustrie oder die Lebensmittelindustrie – unsere neuen Kunststoffoptionen sind vielseitig einsetzbar und eröffnen Ihnen neue Möglichkeiten in der Konstruktion und Fertigung.

 

Wir freuen uns darauf, Ihnen bei Ihrem nächsten Projekt zur Seite zu stehen und Ihnen die besten Lösungen anzubieten. Entdecken Sie jetzt unser erweitertes Angebot und erleben Sie die Vorteile der neuen Kunststoffmaterialien bei meviy!