BLOG » Le guide essentiel des caractéristiques des trous lamés
Après avoir abordé dans notre dernier article les différents types de trous, nous poursuivons notre guide sur la conception et la fabrication en approfondissant les spécificités des trous lamés. Dans cet article, nous verrons ce qui distingue un trou fraisé d'un trou lamé, ses méthodes de traitement ainsi que certains des problèmes les plus courants qui peuvent survenir lors de la fabrication.
Un trou fraisée désigne un trou avec un bord chanfreiné de forme conique. Certaines vis et boulons possèdent une tête de forme conique, appelée tête fraisée. Pour accueillir ces vis et boulons à tête fraisée, les trous correspondants doivent être usinés avec une forme conique similaire. Cela permet de s'assurer que les vis s'insèrent bien dans les trous et ne dépassent pas de la surface du matériau. Vous pouvez trouver des trous de fraisage sur votre ordinateur, par exemple. Les couvercles extérieurs sont en effet fixés à l'aide de vis qui affleurent la surface, grâce à la présence de trous de fixation.
Lorsque vous importez votre pièce sur meviy, modélisez l'angle de la forme conique à 90°. En effet, notre IA pourrait ne pas reconnaître d'autres angles et vous pourriez ne pas recevoir votre devis automatique.
Les trous lamé sont essentiels lors de l'utilisation de vis à tête fraisée, mais leur usinage et leur conception nécessitent certaines considérations importantes. Voici l'une des plus courantes :
Si les vis à tête fraisée se desserrent, elles peuvent dépasser de la surface de la plaque. Les vis à tête fraisée sont fixées grâce au contact entre la partie conique de la vis et le trou. Cependant, si l’axe du taraud et l’axe du trou lamé destiné à accueillir la vis ne sont pas alignés, la partie conique ne sera pas en contact complet avec la surface, mais uniquement en contact ponctuel ou linéaire. Par conséquent, des tolérances strictes doivent être spécifiées pour garantir un alignement correct entre le trou taraudé et le trou lamé.
L'utilisation d'adhésifs est une autre solution pour éviter le desserrement. L'adhésif "Loctite" est bien connu à cet effet. Il est appliqué avant le serrage de la vis et se solidifie au moment du serrage.
Dans cet article, nous avons présenté les méthodes d’usinage et les considérations de conception pour les trous lamés. Lors de l’utilisation de trous lamés, il est important de vérifier les dimensions en se basant sur les normes JIS et les spécifications des vis à tête fraisée afin de s’assurer qu’elles ne dépassent pas. De plus, il convient de veiller à la précision dimensionnelle et à l’alignement pour éviter que les vis à tête fraisée ne se desserrent ou ne dépassent.
Chez meviy, nous proposons divers services d’usinage de trous, y compris des trous droits et des trous lamés, pour les composants en tôle et les plaques usinées.