BLOG » La guida essenziale alle caratteristiche dei fori svasati
Dopo aver visto nel nostro ultimo blog i diversi tipi di fori, continuiamo la nostra guida sul design e la produzione approfondendo le specifiche dei fori svasati. In questo post del blog vedremo cosa differenzia un foro svasato da fori conici, i suoi metodi di lavorazione e alcuni dei problemi più comuni che potrebbero verificarsi durante la produzione.
Svasatura si riferisce a un foro con un bordo smussato a forma conica. Alcune viti e bulloni hanno teste a forma conica, note come teste svasate. Per accogliere queste viti e bulloni a testa svasata, i fori corrispondenti devono essere lavorati in una forma conica simile. Questo assicura che le viti si adattino perfettamente nei fori e non sporgano dalla superficie del materiale. Puoi trovare fori svasati sul tuo computer, per esempio. Le coperture esterne sono, infatti, fissate con viti che sono a filo con la superficie, grazie alla presenza di fori svasati.
Quando carichi il tuo pezzo su meviy, modella l'angolo della forma conica per essere di 90°. La nostra IA, infatti, potrebbe non riconoscere altri angoli e potresti non ricevere la tua quotazione automatica.
I fori di alesatura sono essenziali quando si utilizzano viti svasate, ma ci sono considerazioni importanti nella lavorazione e nel design. Di seguito è riportato uno dei più comuni:
Se le viti svasate si allentano, potrebbero sporgere dalla superficie della piastra. Le viti a testa svasata sono fissate dal contatto tra la sezione conica e il foro. Tuttavia, se l'asse del maschio e l'asse del foro di svasatura per l'inserimento della vite non sono allineati, la sezione conica non farà un contatto superficiale ma piuttosto un contatto puntuale o lineare. Pertanto, devono essere specificate tolleranze rigorose per garantire il corretto allineamento del foro del maschio e del foro di svasatura.
Un'altra soluzione per prevenire l'allentamento è l'uso di adesivi. L'adesivo "Loctite" è ben noto per questo scopo. Viene applicato prima di serrare la vite e si solidifica al serraggio.
In questo articolo, abbiamo introdotto i metodi di lavorazione e le considerazioni di progettazione per i fori di svasatura. Quando si lavora con i fori di svasatura, è importante verificare le dimensioni in base agli standard JIS e alle specifiche delle viti a testa svasata per garantire che non sporgano. Inoltre, prestare attenzione alla precisione posizionale per evitare che le viti a testa svasata si allentino e sporgano.
Su meviy, offriamo vari servizi di lavorazione dei fori, inclusi fori diritti e fori di svasatura, per componenti in lamiera e piastre di lavorazione.