BLOG » Verfügbare Optionen für die Oberflächenrauheit von CNC Frästeilen: Ra3.2, Rz12.5
Verfügbare Optionen für die Oberflächenrauheit von CNC Frästeilen: Ra3.2, Rz12.5
Die Oberflächenrauheit spielt nicht nur eine entscheidende Rolle für die Qualität der Oberfläche und des Aussehens eines bearbeiteten Produkts, sondern auch für seine allgemeine Haltbarkeit und Betriebseffizienz. Um den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden, bietet meviy ab dem 5. Juni 2023 die Bearbeitung von CNC Frästeilen mit Oberflächenrauheiten von Ra3,2 und Rz12,5 an. Diese neuen Rauheitswerte sind sowohl für Kunststoff- als auch für Metallbauteile verfügbar.
Mit der einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche von meviy können Sie jetzt Bauteile mit einer Oberflächenrauheit von Ra3.2 oder Rz12.5 für das CNC-Fräsen direkt von der Plattform aus bestellen, indem Sie ein paar einfache Schritte befolgen.
Was ist Oberflächenrauheit?
Die Oberflächenrauheit ist ein zentraler Parameter in Technik und Fertigung, der die feinen Unregelmäßigkeiten oder Abweichungen auf der Oberfläche eines Materials beschreibt. Diese Abweichungen entstehen meist durch Bearbeitungs- oder Endbearbeitungsverfahren während der Herstellung eines Bauteils. Zur Bestimmung der Rauheit gibt es standardisierte Messgrößen, die in Mikrometern (µm) angegeben werden, wie etwa Ra (arithmetisches Mittel der Rauheit) und Rz (Zehn-Punkt-Mittel der Rauheit).
- Ra beschreibt die durchschnittliche Höhe der Spitzen und Täler einer Oberfläche innerhalb eines definierten Bereichs und gibt einen allgemeinen Eindruck von der Glätte.
- Rz erfasst den durchschnittlichen Höhenunterschied zwischen den fünf höchsten Erhebungen und den fünf tiefsten Tälern, wodurch eine detailliertere Darstellung des Oberflächenprofils entsteht.
Die Wahl der passenden Rauheit ist entscheidend für die Funktion und Optik eines Bauteils. Eine glatte Oberfläche mit niedrigem Ra- oder Rz-Wert wird beispielsweise oft benötigt, um Reibung zu reduzieren, Verschleiß zu minimieren oder eine gute Abdichtung sicherzustellen. Andererseits kann eine etwas rauere Oberfläche vorteilhaft sein, wenn eine bessere Haftung erforderlich ist, etwa für Lackierungen oder Klebeverbindungen.
Die Oberflächenrauheit beeinflusst nicht nur das Erscheinungsbild eines Bauteils, sondern auch seine Funktionalität, z. B. bei der Passgenauigkeit, der Interaktion mit anderen Komponenten oder der Gesamtleistung in mechanischen Systemen. Besonders in Branchen wie der Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt oder Medizintechnik ist die Kontrolle der Oberflächenrauheit essenziell, um Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz zu gewährleisten. Ein gezieltes Management dieses Parameters kann dazu beitragen, die Lebensdauer von Produkten zu verlängern, Wartungskosten zu senken und die Effizienz in verschiedenen Anwendungen zu steigern.
Vorteile der Oberflächenrauheit Ra3,2 oder Rz12,5 für CNC Frästeilen
Die Wahl einer Oberflächenrauheit von Ra3,2 oder Rz12,5 bietet zahlreiche Vorteile, insbesondere für Präzisionsanwendungen, bei denen Leistung, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit im Fokus stehen.
- Ein Rauheitswert von Ra3,2 sorgt für eine glatte und dennoch funktionale Oberfläche. Er minimiert die Reibung zwischen beweglichen Bauteilen, reduziert dadurch den Verschleiß und verlängert die Lebensdauer des Produkts. Zudem ist dieser Rauheitswert ideal für Bauteile, die abgedichtet werden müssen, da er ein Gleichgewicht zwischen Glätte und der Fähigkeit zur Schmiermittelbindung bietet, was die Betriebseffizienz steigert.
- Anwendungen in Branchen wie der Automobilindustrie oder Medizintechnik profitieren von dieser Präzision, etwa bei der Herstellung von präzisionsbearbeiteten Platten, Befestigungspunkten oder Komponenten, die in hochspezialisierten Umgebungen eingesetzt werden.
Der Rauheitswert Rz12,5, der die Höhendifferenz zwischen den höchsten Erhebungen und tiefsten Tälern misst, bietet weitere Vorteile:
- Leicht strukturierte Oberflächen verbessern die funktionale Haftung, etwa bei Lackierungen, Verklebungen oder Beschichtungen.
- Der gleichmäßige Spannungsabbau durch diesen Rauheitswert senkt das Risiko von Materialermüdung.
- Gleichzeitig unterstützt eine präzise Bearbeitung auf Ra3,2 oder Rz12,5 die gleichbleibende Qualität und verbessert das ästhetische Erscheinungsbild. Diese Eigenschaften machen diese Oberflächenrauheit gleichermaßen für funktionale wie sichtbare Bauteile geeignet.
Hersteller, die diesen Standard einhalten, können Produkte liefern, die nicht nur den industriellen Anforderungen entsprechen, sondern auch die Leistung, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz ihrer Bauteile optimieren.
Auswahl von Bauteilen mit Oberflächenrauheit Ra3.2, Rz12.5 auf meviy
Die Bestellung von Bauteilen mit verbesserter Oberflächenrauheit war noch nie so einfach. Folgen Sie diesen Schritten:
- Klicken Sie in der Benutzeroberfläche von meviy im Baummenü auf die Standardoption Ra6.3 für die Oberflächenrauheit.
- Wählen Sie Ra3.2, Rz12.5 aus der Dropdown-Liste

Verfügbare Materialien für CNC Frästeilen mit Ra3.2, Rz12.5
Metall
Material | Spezifisches Material | Oberflächenbehandlung |
---|---|---|
Eisen | SS400 | Unbehandelt Brüniert Chemisch vernickelt |
S50C (equivalent) | ||
SS400 (glühmaterial) | ||
S50C (equivalent) (vergütetes Material) | ||
Vorgehärteter Stahl | NAK55 (equivalent) | Unbehandelt |
Aluminium | A2017 | Unbehandelt Weiß eloxiert Schwarz eloxiert Schwarz eloxiert (matt) |
A5052 | ||
A6061 | ||
A7075 | ||
Edelstahl | EN 1.4305 equiv. (SUS303) | Unbehandelt |
EN 1.4301 equiv. (SUS304) | ||
EN 1.4401 equiv. (SUS316) | ||
EN 1.4016 equiv. (SUS430) |
Kunststoff
Material | Spezifisches Material | Oberflächenbehandlung |
---|---|---|
Kunststoff | Polyacetal (weiß) | Unbehandelt |
Polyacetal (schwarz) | ||
MC Nylon (blau) | ||
MC Nylon (ivory) | ||
MC Nylon (schwarz/grau) | ||
PTFE (weiß) | ||
UHPE (weiß) | ||
UHPE (schwarz) | ||
ABS (naturfarben) | ||
PEEK (grau-braun) |
Ausnahmen für Ra3.2, Rz12.5 Oberflächenrauheit
Bestimmte Bearbeitungsmethoden, Materialtypen und Konstruktionsbedingungen können das Erreichen einer Oberflächenrauheit von Ra3,2 oder Rz12,5 verhindern. Beispiele für Ausnahmen sind:
- Bohrungsgrundflächen und unpräzise Bohrungsseitenwände.
- Gekrümmte Oberflächen (R-Bereiche) und Senkungsbereich
Wenn Sie diese spezifischen Oberflächen benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam, um alternative Lösungen zu finden.
Fazit
Zusammenfassend ist das Erreichen präziser Oberflächenrauheitswerte wie Ra3,2 oder Rz12,5 ein entscheidender Faktor für die Herstellung hochwertiger, zuverlässiger und effizienter Bauteile in zahlreichen Branchen. Diese Werte verbessern nicht nur die Haltbarkeit und Leistung bearbeiteter Komponenten, sondern gewährleisten auch optimale Funktionalität und Schutz in anspruchsvollen Anwendungen. Die Vorteile dieser Oberflächenrauheitswerte gehen weit über die Ästhetik hinaus und bieten konkrete Verbesserungen in der technischen Performance.
Dank modernster Bearbeitungstechniken können Hersteller diese hohen Qualitätsstandards zuverlässig erfüllen und Bauteile liefern, die perfekt auf die spezifischen Anforderungen und Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind. Mit der Einführung von Ra3,2 und Rz12,5 in unser Dienstleistungsangebot möchten wir unsere Kunden dabei unterstützen, die Effizienz, Leistung und Langlebigkeit ihrer Produkte zu steigern.
Sind Sie bereit, Ihre Projekte auf ein neues Niveau zu heben? Erfahren Sie noch heute, wie diese Präzisionsoberflächen Ihre nächste Konstruktion optimieren können!