Introducción al proceso de metalizado: todo lo que necesita saber

El chapado es una técnica de tratamiento de superficies que consiste en recubrir la superficie de un material con una fina capa de otro metal. Esta técnica es esencial en diversas industrias y ofrece una serie de ventajas en función del tipo de revestimiento utilizado. Desde mejorar el aspecto hasta aumentar el rendimiento y la durabilidad, el chapado desempeña un papel crucial en la fabricación y el desarrollo de productos. En este artículo examinaremos más de cerca el chapado, sus tipos y los procesos que implica.

 

Las finalidades del chapado pueden clasificarse en tres objetivos principales:

 

  • Mejorar el atractivo estético

 

El chapado se realiza a menudo para mejorar el aspecto de los productos, como crear una superficie brillante o añadir un lujoso acabado metálico. El chapado en oro es un excelente ejemplo de chapado decorativo.

 

  • Mejorar la resistencia a la corrosión

 

Los materiales como el hierro, utilizados habitualmente en productos industriales, son propensos a oxidarse. El chapado con metales resistentes a la corrosión, como el zinc, protege la superficie de la oxidación y la herrumbre.

 

  • Mejora de las propiedades funcionales

 

El chapado también puede aportar ventajas funcionales adicionales más allá de la estética y la resistencia a la corrosión. Por ejemplo, la soldabilidad puede mejorarse con el niquelado o el chapado de aleación de cobre y estaño. Otros ejemplos incluyen la mejora de las propiedades de deslizamiento o la mejora de la conductividad eléctrica.

 

Características principales de la galvanoplastia

 

El chapado ofrece varias ventajas, lo que lo convierte en el método de tratamiento de superficies preferido en diversas aplicaciones:

 

  • Espesor uniforme del revestimiento: el revestimiento garantiza una capa fina y uniforme de metal en la superficie. No obstante, el grosor del revestimiento puede variar en función de la forma del componente.

 

  • Excelente adherencia: Los revestimientos chapados se adhieren fuertemente al material base, garantizando estabilidad y durabilidad a largo plazo.

 

  • Funciones versátiles: dependiendo del metal elegido, el chapado puede proporcionar propiedades como resistencia a la corrosión, conductividad eléctrica, resistencia al desgaste y soldabilidad.

 

  • Rentabilidad: El metalizado permite a los fabricantes conseguir las propiedades deseadas sin utilizar metales caros para todo el componente.

 

  • Ventajas medioambientales: Las técnicas modernas de revestimiento, como el revestimiento sin cromo hexavalente y el revestimiento de película fina, están diseñadas para reducir el impacto medioambiental.
ejemplo de piezas fresadas CNC tratadas en anodizado rojo y dorado por meviy

Tipos de chapado

 

Los métodos de revestimiento pueden clasificarse en dos categorías: revestimiento en seco y revestimiento en húmedo.

 

  1. Metalizado en seco

 

El metalizado en seco, también conocido como metalizado por deposición en vacío, consiste en depositar una película metálica sobre la superficie de un componente en un entorno de vacío. Algunos ejemplos son el depósito físico en fase vapor (PVD) y el depósito químico en fase vapor (CVD).

 

El metalizado en seco se utiliza habitualmente en la fabricación de semiconductores y puede recubrir no sólo metales, sino también películas compuestas. Sin embargo, requiere un procesamiento a alta temperatura y es más caro que el metalizado húmedo.

 

  1. Metalizado húmedo

 

Se trata de un método de metalizado en el que la pieza se sumerge en una solución electrolítica, y la mayor parte de lo que generalmente se denomina "metalizado" se clasifica como metalizado húmedo. El metalizado húmedo se clasifica a su vez en los siguientes tipos.

 

  • Revestimiento químico

 

El metalizado químico consiste en sumergir el componente en una solución que contiene iones metálicos y un agente reductor para depositar la capa metálica sin utilizar electricidad. Este método es ideal para materiales no conductores, como las resinas.

 

Niquelado químico

 

Conocido por su espesor uniforme, su resistencia al desgaste y a la corrosión, este método se utiliza habitualmente en aplicaciones industriales.

 

  • Galvanoplastia

 

La galvanoplastia es uno de los métodos de revestimiento más comunes y versátiles, utilizado para mejorar el atractivo decorativo, la resistencia a la corrosión, la resistencia al desgaste y la conductividad eléctrica. El proceso consiste en sumergir tanto el metal que se va a recubrir como el metal de revestimiento en una solución que contiene iones metálicos. Se aplica una corriente continua, con el metal que se va a revestir conectado al electrodo positivo (ánodo) y el metal de revestimiento al electrodo negativo (cátodo). Esto desencadena una reacción de reducción en la solución, depositando el metal de revestimiento sobre la superficie del metal chapado.

 

El grosor de la capa metálica depositada depende de la densidad de corriente, lo que significa que las formas complejas pueden dar lugar a un chapado desigual: las zonas que sobresalen tienden a tener recubrimientos más gruesos, mientras que las secciones empotradas pueden recibir capas más finas. Dado que el espesor de la galvanoplastia puede controlarse ajustando la corriente y la duración, es esencial determinar el espesor de revestimiento óptimo para cada aplicación.

 

Existen distintos tipos de galvanoplastia:

 

  • Chapado en oro


El oro es un metal muy brillante y químicamente estable, pero su elevado coste hace que el oro macizo sea poco práctico para muchas aplicaciones. En cambio, el chapado en oro se utiliza para realzar el atractivo decorativo de los productos, al tiempo que mejora la resistencia a la corrosión y la conductividad eléctrica.

 

  • Plateado


Al igual que el oro, la plata es conocida por sus propiedades decorativas. Sin embargo, la plata es propensa a la oxidación, lo que puede provocar decoloración. Para evitarlo, se aplican tratamientos adicionales después del plateado. Debido a su alta conductividad eléctrica, el chapado en plata se utiliza a menudo en el tratamiento superficial de conectores de equipos de precisión.

  • Zincado
    El zincado es uno de los métodos más utilizados para la protección contra la corrosión. Cuando se aplica a componentes de hierro, el cincado evita la oxidación mediante un mecanismo de protección de sacrificio, en el que la capa de cinc se corroe en lugar del hierro. Para mejorar aún más la protección, las superficies cincadas suelen tratarse con revestimientos adicionales, como cromato transparente o cromato trivalente.

 

  • Cromado


El cromado se utiliza principalmente para dar un acabado brillante a superficies metálicas decorativas. Sin embargo, sus aplicaciones van más allá de la estética: gracias a su excelente resistencia al desgaste y a la corrosión, el cromado industrial suele aplicarse a piezas de maquinaria y herramientas.

 

  • Revestimiento de plástico


El metalizado de plásticos es una técnica de tratamiento de superficies que confiere a los materiales plásticos un aspecto y unas propiedades metálicas. Mediante la galvanoplastia de plásticos, los fabricantes pueden conseguir un aspecto de primera calidad y, al mismo tiempo, beneficiarse de la reducción de peso, la versatilidad del diseño, la resistencia a las manchas, la resistencia a los impactos y la resistencia a los arañazos. El revestimiento de plásticos representa una parte importante de las aplicaciones de revestimiento decorativo.

  • Además de los anteriores, la galvanoplastia incluye otros tipos especializados, como el rodiado, el paladiado y el platinado, cada uno de ellos adaptado a requisitos específicos de rendimiento y estética.

 

Métodos de metalizado adicionales

 

Además de la galvanoplastia y la galvanoplastia química, existen otros métodos:

 

  • Recubrimiento por conversión química (recubrimiento de óxido negro): El recubrimiento de óxido negro se utiliza para crear una fina película negra sobre superficies metálicas, ideal para piezas con estrictas tolerancias dimensionales.

 

  • Anodizado: El anodizado es un tratamiento superficial del aluminio que mejora la dureza y la resistencia a la corrosión mediante la formación de una película de óxido.

 

  • Galvanizado en caliente: consiste en sumergir los componentes en zinc fundido para crear una capa protectora, comúnmente utilizada para cables y materiales estructurales.

 

Resumen

 

El metalizado es un método versátil de tratamiento de superficies que mejora el aspecto, la durabilidad y la funcionalidad de los componentes metálicos y de resina. Desde el dorado decorativo hasta el niquelado químico funcional, existen numerosos métodos adaptados a fines específicos.

 

En meviyofrecemos presupuestos y tramitación instantánea de tratamientos de revestimiento. Con sólo cargar sus datos de 3D CAD en meviy, podrá organizar rápidamente componentes personalizados, incluso para artículos que no figuren en el completo catálogo web de MISUMI.