Introduction au processus de placage : tout ce qu'il faut savoir

Le placage est une technique de traitement de surface qui consiste à recouvrir la surface d'un matériau d'une fine couche d'un autre métal. Cette technique est essentielle dans diverses industries et offre une série d'avantages en fonction du type de placage utilisé. De l'amélioration de l'apparence à l'amélioration des performances et de la durabilité, le placage joue un rôle crucial dans la fabrication et le développement de produits. Dans cet article, nous allons examiner de plus près le placage, ses types et ses procédés.

 

Les objectifs de la métallisation peuvent être classés en trois catégories principales :

 

  • Améliorer l'attrait esthétique

 

Le placage est souvent utilisé pour améliorer l'apparence des produits, par exemple en créant une surface brillante ou en ajoutant une finition métallique luxueuse. Le placage d'or est un excellent exemple de placage décoratif.

 

  • Amélioration de la résistance à la corrosion

 

Les matériaux tels que le fer, couramment utilisés dans les produits industriels, sont sujets à la rouille. Le placage avec des métaux résistants à la corrosion, comme le zinc, protège la surface de l'oxydation et de la rouille.

 

  • Amélioration des propriétés fonctionnelles

 

Le placage peut également apporter des avantages fonctionnels supplémentaires au-delà de l'esthétique et de la résistance à la corrosion. Par exemple, la soudabilité peut être améliorée par un placage de nickel ou d'alliage de cuivre et d'étain. D'autres exemples incluent l'amélioration des propriétés de glissement ou de la conductivité électrique.

 

Principales caractéristiques du placage

 

Le placage offre plusieurs avantages qui en font une méthode de traitement de surface privilégiée dans diverses applications :

 

  • Épaisseur uniforme du revêtement: le placage garantit une couche fine et uniforme de métal sur la surface. Toutefois, l'épaisseur du revêtement peut varier en fonction de la forme du composant.

 

  • Excellente adhérence: les revêtements plaqués adhèrent fortement au matériau de base, ce qui garantit une stabilité et une durabilité à long terme.

 

  • Fonctions polyvalentes: selon le choix du métal, le placage peut offrir des propriétés telles que la résistance à la corrosion, la conductivité électrique, la résistance à l'usure et la soudabilité.

 

  • Rentabilité: le placage permet aux fabricants d'obtenir les propriétés souhaitées sans utiliser de métaux coûteux pour l'ensemble du composant.

 

  • Avantages pour l'environnement: les techniques de placage modernes, telles que le placage sans chrome hexavalent et le placage en couche mince, sont conçues pour réduire l'impact sur l'environnement.
exemple de pièces fraisées CNC traitées en anodisation rouge et or par meviy

Types de placage

 

Les méthodes de placage peuvent être classées en deux catégories : le placage à sec et le placage humide.

 

  1. Placage à sec

 

Le placage à sec, également connu sous le nom de placage par dépôt sous vide, consiste à déposer un film métallique sur la surface d'un composant dans un environnement sous vide. Les exemples incluent le dépôt physique en phase vapeur (PVD) et le dépôt chimique en phase vapeur (CVD).

 

Le placage à sec est couramment utilisé dans la fabrication des semi-conducteurs et peut recouvrir non seulement les métaux, mais aussi les films composés. Cependant, elle nécessite un traitement à haute température et est plus coûteuse que la métallisation par voie humide.

 

  1. Placage humide

 

Il s'agit d'une méthode de placage dans laquelle la pièce est immergée dans une solution électrolytique, et la majorité de ce que l'on appelle généralement "placage" est classée comme placage humide. La métallisation par voie humide est également classée selon les types suivants.

 

  • Placage chimique

 

Le dépôt chimique consiste à immerger le composant dans une solution contenant des ions métalliques et un agent réducteur afin de déposer la couche métallique sans utiliser d'électricité. Cette méthode est idéale pour les matériaux non conducteurs tels que les résines.

 

Placage de nickel chimique

 

Connue pour son épaisseur uniforme, sa résistance à l'usure et à la corrosion, cette méthode est couramment utilisée dans les applications industrielles.

 

  • Placage électrolytique

 

La galvanoplastie est l'une des méthodes de placage les plus courantes et les plus polyvalentes, utilisée pour améliorer l'aspect décoratif, la résistance à la corrosion, la résistance à l'usure et la conductivité électrique. Le processus consiste à immerger le métal à plaquer et le métal de revêtement dans une solution contenant des ions métalliques. Un courant continu est appliqué, le métal à plaquer étant connecté à l'électrode positive (anode) et le métal de revêtement à l'électrode négative (cathode). Cela déclenche une réaction de réduction dans la solution, déposant le métal de revêtement sur la surface du métal plaqué.

 

L'épaisseur de la couche de métal déposée dépend de la densité du courant, ce qui signifie que les formes complexes peuvent donner lieu à un placage inégal - les zones saillantes ont tendance à avoir des revêtements plus épais, tandis que les sections en retrait peuvent recevoir des couches plus minces. Comme l'épaisseur de la galvanoplastie peut être contrôlée en ajustant le courant et la durée, il est essentiel de déterminer l'épaisseur optimale du revêtement pour chaque application.

 

Il existe différents types de galvanoplastie :

 

  • Placage d'or


L'or est un métal très brillant et chimiquement stable, mais son coût élevé rend l'or massif impraticable pour de nombreuses applications. Le placage d'or est plutôt utilisé pour améliorer l'attrait décoratif des produits tout en améliorant la résistance à la corrosion et la conductivité électrique.

 

  • Placage d'argent


Comme l'or, l'argent est connu pour ses propriétés décoratives. Cependant, l'argent est sujet à l'oxydation, ce qui peut entraîner une décoloration. Pour éviter cela, des traitements supplémentaires sont appliqués après l'argenture. En raison de sa haute conductivité électrique, l'argenture est souvent utilisée pour le traitement de surface des connecteurs d'équipements de précision.

  • Zincage
    Le zingage est l'une des méthodes les plus utilisées pour la protection contre la corrosion. Lorsqu'il est appliqué à des composants en fer, le zingage empêche la rouille grâce à un mécanisme de protection sacrificielle, où la couche de zinc se corrode à la place du fer. Pour renforcer la protection, les surfaces zinguées sont souvent traitées avec des revêtements supplémentaires tels que le chromate clair ou le chromate trivalent.

 

  • Chromage


Le chromage est principalement utilisé pour ajouter une finition brillante aux surfaces métalliques décoratives. Cependant, ses applications vont au-delà de l'esthétique : grâce à son excellente résistance à l'usure et à la corrosion, le chromage de qualité industrielle est couramment appliqué aux pièces de machines et aux outils.

 

  • Placage plastique


Le placage plastique est une technique de traitement de surface qui confère aux matières plastiques un aspect et des propriétés métalliques. Grâce à l'électrodéposition des plastiques, les fabricants peuvent obtenir un aspect haut de gamme tout en bénéficiant d'une réduction de poids, d'une souplesse de conception, d'une résistance aux taches, d'une résistance aux chocs et d'une résistance aux rayures. Le placage plastique représente une part importante des applications de placage décoratif.

  • En plus de ce qui précède, la galvanoplastie comprend d'autres types spécialisés, tels que le rhodiage, le palladium et le platinage, chacun étant adapté à des exigences spécifiques en matière de performances et d'esthétique.

 

Autres méthodes de placage

 

Outre l'électrodéposition et l'électrodéposition, il existe d'autres méthodes :

 

  • Revêtement par conversion chimique (revêtement d'oxyde noir): le revêtement d'oxyde noir est utilisé pour créer une fine pellicule noire sur les surfaces métalliques, idéale pour les pièces présentant des tolérances dimensionnelles strictes.

 

  • Anodisation: l'anodisation est un traitement de surface de l'aluminium qui améliore la dureté et la résistance à la corrosion en formant un film d'oxyde.

 

  • Galvanisation par immersion à chaud: consiste à immerger des composants dans du zinc fondu pour créer une couche protectrice, couramment utilisée pour les fils et les matériaux de structure.

 

Résumé

 

Le placage est une méthode de traitement de surface polyvalente qui améliore l'aspect, la durabilité et la fonctionnalité des composants en métal et en résine. De la dorure décorative au nickelage chimique fonctionnel, il existe de nombreuses méthodes adaptées à des objectifs spécifiques.

 

A meviynous proposons des devis et des traitements instantanés pour les traitements de placage. En téléchargeant simplement vos données 3D CAD vers meviy, vous pouvez rapidement mettre en place des composants personnalisés, même pour les articles qui ne figurent pas dans le catalogue web complet de MISUMI.