Wprowadzenie do procesu galwanizacji: wszystko, co musisz wiedzieć

Platerowanie to technika obróbki powierzchni, która polega na pokrywaniu powierzchni materiału cienką warstwą innego metalu. Ta technika jest niezbędna w różnych branżach, oferując szereg korzyści w zależności od rodzaju użytego platerowania. Od poprawy wyglądu po poprawę wydajności i trwałości, platerowanie odgrywa kluczową rolę w produkcji i rozwoju produktów. W tym artykule przyjrzymy się bliżej platerowaniu, jego rodzajom i procesom z nim związanym.

 

Cele platerowania można ogólnie podzielić na trzy główne kategorie:

 

  • Zwiększenie atrakcyjności estetycznej

 

Platerowanie jest często wykonywane w celu poprawy wyglądu produktów, takich jak tworzenie błyszczącej powierzchni lub dodanie luksusowego metalicznego wykończenia. Złote platerowanie jest doskonałym przykładem platerowania dekoracyjnego.

 

  • Poprawa odporności na korozję

 

Materiały takie jak żelazo, powszechnie używane w produktach przemysłowych, są podatne na rdzę. Platerowanie metalami odpornymi na korozję, takimi jak cynk, chroni powierzchnię przed utlenianiem i rdzewieniem.

 

  • Zwiększenie właściwości funkcjonalnych

 

Platerowanie może również zapewniać dodatkowe korzyści funkcjonalne poza estetyką i odpornością na korozję. Na przykład, lutowność można poprawić poprzez platerowanie niklem lub stopem miedziowo-cynowym. Inne przykłady to poprawa właściwości ślizgowych lub zwiększenie przewodności elektrycznej.

 

Kluczowe cechy platerowania

 

Platerowanie oferuje kilka zalet, co czyni je preferowaną metodą obróbki powierzchni w różnych zastosowaniach:

 

  • Jednolita grubość powłoki: Platerowanie zapewnia jednolitą i cienką warstwę metalu na powierzchni. Jednak grubość powłoki może się różnić w zależności od kształtu komponentu.

 

  • Doskonała przyczepność: Powłoki platerowane mocno przylegają do materiału bazowego, zapewniając długoterminową stabilność i trwałość.

 

  • Wszechstronne funkcje: W zależności od wyboru metalu, platerowanie może zapewniać właściwości takie jak odporność na korozję, przewodność elektryczna, odporność na zużycie i lutowność.

 

  • Opłacalność: Platerowanie pozwala producentom osiągnąć pożądane właściwości bez użycia drogich metali na cały komponent.

 

  • Korzyści dla środowiska: Nowoczesne techniki platerowania, takie jak platerowanie bez chromu sześciowartościowego i platerowanie cienkowarstwowe, są zaprojektowane w celu zmniejszenia wpływu na środowisko.
przykład części frezowanych CNC poddanych anodowaniu na czerwono i złoto przez meviy

Rodzaje platerowania

 

Metody platerowania można ogólnie podzielić na dwie kategorie: platerowanie na sucho i platerowanie na mokro.

 

  1. Platerowanie na sucho

 

Sucha powłoka, znana również jako powłoka osadzana próżniowo, polega na osadzaniu metalowej warstwy na powierzchni komponentu w środowisku próżniowym. Przykłady obejmują fizyczne osadzanie z fazy gazowej (PVD) i chemiczne osadzanie z fazy gazowej (CVD).

 

Sucha powłoka jest powszechnie stosowana w produkcji półprzewodników i może pokrywać nie tylko metale, ale także filmy związków. Jednakże wymaga obróbki w wysokiej temperaturze i jest droższa niż powłoka mokra.

 

  1. Mokra Powłoka

 

Jest to metoda powlekania, w której przedmiot jest zanurzany w roztworze elektrolitu, a większość tego, co ogólnie nazywa się „powlekaniem”, jest klasyfikowana jako powłoka mokra. Powłoka mokra jest dalej klasyfikowana na następujące typy.

 

  • Powłoka Bezprądowa

 

Powłoka bezprądowa polega na zanurzeniu komponentu w roztworze zawierającym jony metalu i środek redukujący w celu osadzenia warstwy metalu bez użycia prądu elektrycznego. Ta metoda jest idealna dla materiałów nieprzewodzących, takich jak żywice.

 

Bezprądowe Niklowanie

 

Znana z jednolitej grubości, odporności na zużycie i korozję, ta metoda jest powszechnie stosowana w zastosowaniach przemysłowych.

 

  • Galwanizacja

 

Galwanizacja jest jedną z najczęstszych i najbardziej wszechstronnych metod powlekania, stosowaną w celu zwiększenia atrakcyjności dekoracyjnej, odporności na korozję, odporności na zużycie i przewodności elektrycznej. Proces polega na zanurzeniu zarówno metalu do powlekania, jak i metalu powłokowego w roztworze zawierającym jony metalu. Stosuje się prąd stały, przy czym metal do powlekania jest podłączony do elektrody dodatniej (anody), a metal powłokowy do elektrody ujemnej (katody). To wywołuje reakcję redukcji w roztworze, osadzając metal powłokowy na powierzchni metalu powlekanego.

 

Grubość osadzonej warstwy metalu zależy od gęstości prądu, co oznacza, że złożone kształty mogą prowadzić do nierównomiernego powlekania — wystające obszary mają tendencję do posiadania grubszych powłok, podczas gdy zagłębione sekcje mogą otrzymywać cieńsze warstwy. Ponieważ grubość galwanizacji można kontrolować poprzez regulację prądu i czasu trwania, istotne jest określenie optymalnej grubości powłoki dla każdego zastosowania.

 

Istnieją różne opcje galwanizacji:

 

  • Złocenie


Złoto jest metalem o wysokim połysku i chemicznej stabilności, ale jego wysoki koszt sprawia, że lite złoto jest niepraktyczne dla wielu zastosowań. Zamiast tego, złocenie jest używane do zwiększenia atrakcyjności dekoracyjnej produktów, a także poprawy odporności na korozję i przewodności elektrycznej.

 

  • Srebrzenie


Podobnie jak złoto, srebro jest znane ze swoich właściwości dekoracyjnych. Jednakże srebro jest podatne na utlenianie, co może prowadzić do przebarwień. Aby temu zapobiec, po srebrzeniu stosuje się dodatkowe zabiegi. Ze względu na wysoką przewodność elektryczną, srebrzenie jest często stosowane w obróbce powierzchniowej złączy precyzyjnych urządzeń.

  • Cynkowanie
    Cynkowanie jest jedną z najczęściej stosowanych metod ochrony przed korozją. Gdy jest stosowane na elementach żelaznych, cynkowanie zapobiega rdzewieniu poprzez mechanizm ochrony ofiarnej, gdzie warstwa cynku koroduje zamiast żelaza. Aby dodatkowo zwiększyć ochronę, powierzchnie cynkowane są często poddawane dodatkowym powłokom, takim jak przezroczysty chromian lub trójwartościowy chromian.

 

  • Chromowanie


Chromowanie jest głównie stosowane w celu nadania metalowym powierzchniom dekoracyjnym wysokiego połysku. Jednakże jego zastosowania wykraczają poza estetykę — dzięki doskonałej odporności na zużycie i korozję, chromowanie przemysłowe jest powszechnie stosowane na częściach maszyn i narzędziach.

 

  • Powlekanie Plastiku


Powlekanie plastiku to technika obróbki powierzchniowej, która nadaje materiałom plastikowym metaliczny wygląd i właściwości. Poprzez galwanizację tworzyw sztucznych, producenci mogą osiągnąć luksusowy wygląd, jednocześnie korzystając z redukcji wagi, wszechstronności projektowej, odporności na plamy, odporności na uderzenia i odporności na zarysowania. Galwanizacja tworzyw sztucznych stanowi znaczną część zastosowań galwanizacji dekoracyjnej.

  • Oprócz powyższego, galwanizacja obejmuje inne specjalistyczne rodzaje, takie jak galwanizacja rodem, galwanizacja palladem i galwanizacja platyną, każda dostosowana do specyficznych wymagań wydajnościowych i estetycznych.

 

Dodatkowe Metody Galwanizacji

 

Oprócz galwanizacji i galwanizacji bezprądowej, inne metody obejmują:

 

  • Chemiczne Powłoki Konwersyjne (Czarna Powłoka Tlenkowa): Czarna powłoka tlenkowa jest używana do tworzenia cienkiej czarnej warstwy na powierzchniach metalowych, idealna dla części z rygorystycznymi tolerancjami wymiarowymi.

 

  • Anodowanie: Anodowanie to obróbka powierzchniowa aluminium, która zwiększa twardość i odporność na korozję poprzez tworzenie warstwy tlenkowej.

 

  • Cynkowanie Zanurzeniowe na Gorąco: Polega na zanurzeniu komponentów w stopionym cynku w celu stworzenia warstwy ochronnej, powszechnie stosowanej do drutów i materiałów konstrukcyjnych.

 

Podsumowanie

 

Galwanizacja to wszechstronna metoda obróbki powierzchniowej, która poprawia wygląd, trwałość i funkcjonalność komponentów metalowych i żywicznych. Od dekoracyjnej galwanizacji złotem po funkcjonalną galwanizację niklem bezprądowym, istnieje wiele metod dostosowanych do specyficznych celów.

 

W meviy oferujemy natychmiastowe wyceny i przetwarzanie dla zabiegów galwanizacyjnych. Wystarczy przesłać swoje dane CAD 3D do meviy, aby szybko zorganizować niestandardowe komponenty, nawet dla elementów nie wymienionych w obszernym katalogu internetowym MISUMI.