Condizioni di riconoscimento parti tornite

  • Nelle piastre Machiend, le forme rotonde e quelle con bordi vengono determinate automaticamente.
  • Questa sezione descrive le condizioni di riconoscimento.

Riconoscimento delle parti di tornitura

    Se il diametro esterno presenta una parte cilindrica, la forma viene riconosciuta come Parti di tornitura.
Riconoscimento di parti tornite Riconoscimento di parti fresate
  • La forma esterna è cilindrica
  • *Il diametro più esterno è cilindrico
  • La forma esterna è quadrata
  • *Lo smusso angolare esterno e la forma esterna formano un rettangolo
  • *La superficie cilindrica del diametro esterno supera un totale di 140°
  • Il diametro esterno è pari o inferiore a 140°
  • *La superficie cilindrica del diametro esterno è pari o inferiore a 140°

Condizioni di riconoscimento del diametro esterno e interno

Il diametro interno ed esterno vengono riconosciuti in base alla loro posizione rispetto all’asse centrale.
Riconoscimento come “Diametro esterno e interno” Non riconosciuto come “Diametro esterno e interno”
  • Forme soggette a preventivo automatico
  • *Riconosciuto come “diametro esterno” poiché si trova sull’asse centrale
  • Forme non soggette a preventivo
  • *Riconosciuto come “forma non supportata” perché non si trova sull’asse centrale
  • *Riconosciuto come “diametro interno” poiché si trova sull’asse centrale
  • Poiché non si trova sull'asse centrale, viene riconosciuto come un “foro” anziché come un diametro interno.
  • *Riconosciuto come “foro” anziché come diametro interno, poiché non si trova sull’asse centrale

Precauzione

  • La filettatura esterna (diametro esterno) non è supportata per il riconoscimento automatico.
  • Se viene riconosciuto un “foro filettato interno”, è possibile utilizzare la funzione di collegamento attributo colore/attributo CAD>Riconoscimento Automatico Tipo di Foro

Condizioni per il Riconoscimento di Cave per Chiavetta

  • Per le cave che rispettano lo standard JIS (B 1301:1996), le tolleranze vengono impostate automaticamente e possono essere modificate nella finestra di dialogo.
  • *Le impostazioni predefinite possono essere personalizzate nelle impostazioni utente.

Precauzione

  • Se gli angoli interni non sono raccordati, la forma non verrà riconosciuta come “scanalatura esterna” e non sarà possibile impostare la tolleranza d’accoppiamento.
  • Per richiedere una tolleranza, progettare la scanalatura con angoli raccordati in base alla larghezza.

「外径キー溝・内径キー溝」の認識条件

以下の表に順次、規格内の場合認識されます。

注意

*2023年3月より対象となります。


b1/b2

2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32

焼き肌

Condizioni di riconoscimento dei fori sulla superficie cilindrica

  • Un foro allineato con l’asse centrale viene riconosciuto come “foro” supportato per il preventivo automatico.
  • Se il foro non è sull’asse centrale, viene riconosciuto come “altro foro” e non è preventivabile automaticamente.
  • Anche se nel modello 3D non è presente uno smusso, uno smusso viene comunque applicato all’ingresso del foro.
Riconosciuto come “foro” Non riconosciuto come “foro”
  • *Riconosciuto come ‘foro’ in quanto situato sull’asse centrale
  • *Non situato sull’asse centrale, quindi classificato come “altro foro”
  • → Inserire le informazioni del foro nel campo “Commenti” per richiedere un preventivo
  • → Fare riferimento a ”Caso 7: Altri fori

Articoli visti di recente