Control de precisión para agujeros: fondo plano y mejora de la tolerancia de profundidad en meviy

El 14 de diciembre, meviy lanza dos mejoras muy solicitadas en su servicio de mecanizado CNC : especificación de orificios de fondo plano y tolerancias explícitas de profundidad de los orificios.

Juntas, estas actualizaciones le ofrecen un control mucho mayor de los orificios ciegos, una de las características más propensas a fallos en las piezas mecanizadas.

Si alguna vez ha abierto una caja de piezas y ha descubierto un fondo de agujero cónico donde su CAD mostraba claramente una superficie plana, ya sabe por qué esto es importante.

Estos cambios acercan las piezas fabricadas a la intención del diseño, reducen la ambigüedad durante la inspección y favorecen montajes más fiables en automoción, robótica, hidráulica y maquinaria general.

A qué se enfrentan los ingenieros

 

Los ingenieros que diseñan piezas fresadas en CNC se han enfrentado durante mucho tiempo a la incertidumbre y a tareas manuales repetitivas a la hora de especificar los agujeros ciegos:

 

  • Forma del fondo aleatoria: los modelos de CAD muestran un fondo plano, pero las piezas suelen venir cónicas por defecto.
  • Sin tolerancia de profundidad: Crítico para ensamblajes, sistemas hidráulicos y sensores, antes no se controlaba la profundidad.
  • Correcciones lentas: las solicitudes manuales de presupuesto o las notas adicionales ralentizaban las iteraciones.

 

El resultado era una reducción de la productividad, un rendimiento irregular del montaje y repetidas idas y venidas con los fabricantes.

 

Qué cambia con este lanzamiento

 

Los nuevos controles agilizan la especificación de orificios y la gestión de tolerancias:

 

  • Los ingenieros pueden seleccionar un fondo plano para agujeros ciegos directamente en la plataforma.
  • Las tolerancias de profundidad (Cotizaciones automáticas: ≥0,1 mm, Cotizaciones manuales: 0,04-<0,1 mm) son totalmente compatibles y visibles tanto en el visor 3D como en los dibujos de 2D .
  • Menor dependencia de la cotización manual, con un mayor número de casos gestionados ahora automáticamente.
  • Calidad de pieza predecible con menos discrepancias entre el modelo CAD y el componente final.

 

Resultado: especificaciones de orificios más rápidas, precisas y controladas, sin pasos adicionales ni peticiones especiales.

 

Resumen de especificaciones

 

Tabla 1: Tipos de orificios y diámetros admitidos

Tipo de agujeroConfigurableDiámetro para cotizaciones automáticasDiámetro para cotizaciones manualesDiámetro no disponible
RectoSíØ4 mm o superiorØ1-<Ø4 mm<Ø1 mm
RanuraSíØ4 mm o superiorØ1-<Ø4 mm<Ø1 mm
PrecisiónSíØ4 mm o superiorØ1-<Ø4 mm<Ø1 mm
Macho, Inserto, Avellanado, PilotoNinguno–––

Tabla 2: Márgenes de tolerancia

 

Tipo de agujeroTolerancia UbicaciónPresupuestos automáticosCitas manualesNo disponible
RectoProfundidad del agujero≥0,1 mm0,04-<0,1 mm<0,04 mm
RanuraProfundidad del agujero≥0,1 mm0,04-<0,1 mm<0,04 mm
PrecisiónProfundidad efectiva≥0,1 mm0,04-<0,1 mm<0,04 mm

 

Cuadro 3: Restricciones al tratamiento de superficies

 

Tratamiento superficialPresupuestos automáticosCitas manualesNotas
Cromato trivalente≥0,2 mm<0,2 mm–
Anodizado duro y nitruraciónNo disponible––
Endurecimiento≥0,2 mm≤0,08 mmSólo para aceros seleccionados

Aplicaciones de los orificios de fondo plano y tolerancias de profundidad

 

Los orificios de fondo plano y las tolerancias de profundidad son cruciales en:

 

  • Automoción: superficies de asiento para sensores, alineación de sistemas hidráulicos o de refrigeración.

  • Robótica y automatización: puntos de montaje precisos para actuadores, abrazaderas y pasadores.

  • Hidráulica y neumática: ranuras para juntas tóricas y superficies de estanquidad con profundidad constante.

  • Maquinaria: interfaces críticas de carga o montaje que requieren profundidad y planitud repetibles.

 

Conclusión

 

Este lanzamiento refuerza la posición de meviycomo plataforma centrada en el ingeniero y orientada a la precisión. Al añadir controles de tolerancia de profundidad y especificación de orificios de fondo plano, ahora los ingenieros pueden diseñar con confianza, sabiendo que la pieza acabada coincide con la intención de CAD . Las actualizaciones eliminan la incertidumbre, reducen la dependencia de los presupuestos manuales y favorecen la fiabilidad funcional en todos los sectores, desde la automoción y la robótica hasta la hidráulica y la maquinaria de alta tecnología.

 

Con estas actualizaciones, meviy ofrece a los ingenieros un mayor control y fiabilidad, proporcionando una precisión automatizada desde el primer prototipo hasta la producción completa.

¿Qué es el meviy

 

meviy es una plataforma de fabricación bajo demanda impulsada por IA de MISUMI. Los ingenieros pueden cargar modelos en 3D CAD para recibir al instante presupuestos, comprobaciones de fabricabilidad y estimaciones de plazos de entrega. La plataforma suministra componentes a medida con especificaciones exactas a través de CNC fresado, CNC torneado y chapa metálica. Sin cantidad mínima de pedido, los equipos pueden hacer pedidos a partir de una sola pieza. Al agilizar el aprovisionamiento y acelerar el desarrollo de productos, meviy permite a los ingenieros dar vida a los diseños con mayor rapidez. Su IA también admite el reconocimiento de piezas, la edición interactiva de diseños y la compatibilidad con una amplia gama de materiales, lo que la convierte en una herramienta inteligente y fiable para el desarrollo de productos modernos. Respaldados por los estándares de calidad de MISUMI, los clientes pueden esperar una precisión constante en cada pedido.

PREGUNTAS FRECUENTES

P1: ¿Qué es el orificio de fondo plano en meviy?


A1: Ahora los ingenieros pueden seleccionar un fondo plano para agujeros ciegos compatibles. De este modo se garantiza que la pieza fabricada coincida con la intención de CAD , proporcionando una superficie de asiento estable para pasadores, válvulas o sensores.

P2: ¿Qué orificios admiten tolerancia de profundidad?


A2Ahora los ingenieros pueden especificar tolerancias de profundidad para orificios rectos, de ranura y de precisión: los presupuestos automáticos admiten tolerancias ≥0,1 mm, mientras que los presupuestos manuales permiten 0,04-<0,1 mm. Las tolerancias de profundidad no están disponibles para orificios roscados, de inserción, avellanados o piloto.

P3: ¿Afecta el uso de estas funciones al plazo de entrega?


A3: No. Los plazos de entrega no varían en las opciones de entrega rápida, urgente, estándar o larga. Las tolerancias añaden un coste de inspección, pero el plazo de entrega no se ve afectado.

P4: ¿Están disponibles estas características para todos los materiales y tratamientos de superficie?


A4Se aplican algunas restricciones. Por ejemplo, el anodizado duro, la nitruración y determinados tratamientos tienen requisitos de espesor mínimo. Los detalles se reflejan automáticamente en la interfaz de meviy.

P5: ¿Cómo mejora esta actualización la fiabilidad del diseño?


A5: Al especificar la forma y la profundidad del fondo, los ingenieros reducen la variación funcional, mejoran el sellado, refuerzan las características de carga y minimizan las discrepancias de inspección.

P6: ¿Pueden utilizarse estas actualizaciones desde el prototipo hasta la producción?


A6: Sí. Las opciones de fondo plano y tolerancia de profundidad son totalmente compatibles con prototipos individuales, lotes pequeños y series de producción completas, manteniendo la coherencia desde el diseño inicial hasta el montaje final.