Contrôle de la précision des trous : mise à niveau des tolérances de fond plat et de profondeur en meviy

Le 14 décembre, meviy lance deux améliorations très demandées de son service d'usinage CNC : la spécification des trous à fond plat et les tolérances explicites sur la profondeur des trous.

Ensemble, ces mises à jour vous permettent de mieux contrôler les trous borgnes, l'une des caractéristiques les plus sujettes à défaillance dans les pièces usinées.

Si vous avez déjà ouvert une boîte de pièces et découvert un fond de trou conique alors que votre site CAD montrait clairement une surface plane, vous savez déjà pourquoi cela est important.

Ces changements rapprochent les pièces fabriquées de l'intention de conception, réduisent les ambiguïtés lors de l'inspection et permettent des assemblages plus fiables dans les secteurs de l'automobile, de la robotique, de l'hydraulique et de la machinerie générale.

Les difficultés rencontrées par les ingénieurs

 

Les ingénieurs qui conçoivent des pièces fraisées ( CNC) sont depuis longtemps confrontés à des incertitudes et à des tâches manuelles répétitives lorsqu'il s'agit de spécifier des trous borgnes :

 

  • Forme aléatoire du fond : les modèles CAD présentent un fond plat, mais les pièces sont souvent coniques par défaut.
  • Pas de tolérance de profondeur : la profondeur était auparavant incontrôlée, ce qui est essentiel pour les assemblages, les systèmes hydrauliques et les capteurs.
  • Des corrections qui prennent du temps : les demandes de devis manuels ou les notes supplémentaires ralentissaient les itérations.

 

Il en résultait une baisse de la productivité, des performances d'assemblage incohérentes et des allers-retours répétés avec les fabricants.

 

Ce que ce lancement change

 

Les nouvelles commandes rationalisent la spécification des trous et la gestion des tolérances :

 

  • Les ingénieurs peuvent choisir un fond plat pour les trous borgnes directement dans la plate-forme.
  • Les tolérances de profondeur (cotations automatiques : ≥0,1 mm, cotations manuelles : 0,04-<0,1 mm) sont entièrement prises en charge et visibles à la fois dans le visualisateur 3D et dans les dessins 2D .
  • Moins de dépendance à l'égard des devis manuels, un plus grand nombre de cas étant désormais traités automatiquement.
  • Qualité prévisible des pièces avec moins d'écarts entre le modèle CAD et le composant final.

 

Résultat : des spécifications de trous plus rapides, plus précises et contrôlées, sans étapes supplémentaires ni demandes spéciales.

 

Aperçu des spécifications

 

Tableau 1 : Types de trous pris en charge et plages de diamètres

Type de trouConfigurableDiamètre pour les devis automatiquesDiamètre pour les devis manuelsDiamètre non disponible
DroitOuiØ4 mm ou plusØ1-<Ø4 mm<Ø1 mm
FenteOuiØ4 mm ou plusØ1-<Ø4 mm<Ø1 mm
PrécisionOuiØ4 mm ou plusØ1-<Ø4 mm<Ø1 mm
Taraud, insert, fraisage, piloteNon–––

Tableau 2 : Plages de tolérance

 

Type de trouEmplacement de la toléranceDevis automatiquesDevis manuelsIndisponible
DroitProfondeur du trou≥0.1 mm0.04–<0.1 mm<0.04 mm
FenteProfondeur du trou≥0.1 mm0.04–<0.1 mm<0.04 mm
PrécisionProfondeur effective≥0.1 mm0.04–<0.1 mm<0.04 mm

 

Tableau 3 : Restrictions en matière de traitement de surface

 

Traitement de surfaceDevis automatiquesDevis manuelsNotes
Chromate trivalent≥0.2 mm<0.2 mm–
Anodisation dure et nitrurationNon disponible––
Durcissement≥0.2 mm≤0.08 mmUniquement pour les aciers sélectionnés

Applications des trous à fond plat et tolérances de profondeur

 

Les trous à fond plat et les tolérances de profondeur sont essentiels :

 

  • Automobile : surfaces d'assise pour les capteurs, alignement des systèmes hydrauliques ou de refroidissement.

  • Robotique et automatisation : points de montage précis pour les actionneurs, les pinces et les goupilles.

  • Hydraulique et pneumatique : rainures de joints toriques et surfaces d'étanchéité de profondeur constante.

  • Machines : interfaces portantes ou critiques pour l'assemblage nécessitant une profondeur et une planéité répétables.

 

Conclusion

 

Cette version renforce la position de meviyen tant que plateforme centrée sur l'ingénieur et axée sur la précision. En ajoutant la spécification des trous à fond plat et les contrôles de tolérance de profondeur, les ingénieurs peuvent maintenant concevoir en toute confiance, en sachant que la pièce finie correspond à l'intention de CAD . Les mises à jour éliminent les incertitudes, réduisent la dépendance à l'égard des citations manuelles et renforcent la fiabilité fonctionnelle dans tous les secteurs, de l'automobile à la robotique en passant par l'hydraulique et les machines de haute technologie.

 

Grâce à ces mises à jour, meviy offre aux ingénieurs un contrôle et une fiabilité accrus, garantissant une précision automatisée du premier prototype jusqu'à la production complète.

Qu'est-ce que meviy

 

meviy est une plateforme de fabrication à la demande alimentée par l'IA de MISUMI. Les ingénieurs peuvent télécharger les modèles 3D CAD pour recevoir instantanément des devis, des vérifications de fabricabilité et des estimations de délais. La plateforme fournit des composants sur mesure répondant à des spécifications exactes sur CNC fraisage, CNC tournage et tôles. Sans quantité minimale, les équipes peuvent commander à partir d'une seule pièce. En rationalisant l'approvisionnement et en accélérant le développement des produits, meviy permet aux ingénieurs de concrétiser plus rapidement leurs projets. Son IA prend également en charge la reconnaissance des pièces, l'édition interactive de la conception et la compatibilité avec une large gamme de matériaux, ce qui en fait un outil intelligent et fiable pour le développement de produits modernes. Soutenus par les normes de qualité de MISUMI, les clients peuvent s'attendre à une précision constante à chaque commande.

Foire aux questions

Q1 : Quelle est la caractéristique des trous à fond plat sur le site meviy?


A1 : Les ingénieurs peuvent désormais choisir un fond plat pour les trous borgnes compatibles. Cela permet de s'assurer que la pièce fabriquée correspond à l'intention de CAD , offrant une surface d'appui stable pour les broches, les vannes ou les capteurs.

Q2 : Quels sont les trous qui supportent la tolérance de profondeur ?


A2Les ingénieurs peuvent désormais spécifier des tolérances de profondeur pour les trous droits, les trous oblongs et les trous de précision : les devis automatiques prennent en charge des tolérances ≥0,1 mm, tandis que les devis manuels autorisent des tolérances de 0,04-<0,1 mm. Les tolérances de profondeur ne sont pas disponibles pour les trous taraudés, insérés, fraisés ou pilotes.

Q3 : L'utilisation de ces fonctionnalités a-t-elle une incidence sur le délai de mise en œuvre ?


Les délais d'exécution restent inchangés pour les options de livraison rapide, accélérée, standard ou longue. Les tolérances ajoutent un coût d'inspection, mais le calendrier de livraison n'est pas affecté.

Q4 : Ces caractéristiques sont-elles disponibles pour tous les matériaux et traitements de surface ?


A4: Certaines restrictions s'appliquent. Par exemple, l'anodisation dure, la nitruration et certains traitements ont des exigences minimales en matière d'épaisseur. Les détails sont reflétés automatiquement dans l'interface de meviy.

Q5 : Comment cette mise à jour améliore-t-elle la fiabilité de la conception ?


A5 : En spécifiant la forme et la profondeur du fond, les ingénieurs réduisent les variations fonctionnelles, améliorent l'étanchéité, renforcent les caractéristiques portantes et minimisent les écarts d'inspection.

Q6 : Ces mises à jour peuvent-elles être utilisées du prototype à la production ?


A6 : Oui. Les options de tolérance de fond plat et de profondeur sont entièrement prises en charge pour les prototypes uniques, les petits lots et les séries complètes, ce qui permet de maintenir la cohérence entre les premières étapes de la conception et l'assemblage final.