Precyzyjna kontrola otworów: Płaskie dno i zwiększenie tolerancji głębokości w meviy

W dniu 14 grudnia meviy wprowadzi dwa bardzo pożądane ulepszenia do swojej usługi obróbki CNC : specyfikację otworów z płaskim dnem i wyraźne tolerancje głębokości otworów.

Łącznie aktualizacje te zapewniają znacznie większą kontrolę nad otworami nieprzelotowymi, jednymi z najbardziej podatnych na awarie elementów obrabianych maszynowo.

Jeśli kiedykolwiek otworzyłeś pudełko z częściami i odkryłeś stożkowate dno otworu, w którym twój CAD wyraźnie pokazywał płaską powierzchnię, wiesz już, dlaczego ma to znaczenie.

Zmiany te zbliżają produkowane części do założeń projektowych, zmniejszają niejednoznaczność podczas kontroli i wspierają bardziej niezawodne zespoły w branży motoryzacyjnej, robotyce, hydraulice i maszynach ogólnych.

Z czym zmagają się inżynierowie

 

Inżynierowie projektujący części frezowane CNC od dawna borykają się z niepewnością i powtarzającymi się zadaniami ręcznymi podczas określania otworów nieprzelotowych:

 

  • Losowy kształt dna: modele CAD pokazują płaskie dno, ale części często są domyślnie stożkowe.
  • Brak tolerancji głębokości: Krytyczna dla zespołów, hydrauliki i czujników, głębokość była wcześniej niekontrolowana.
  • Czasochłonne poprawki: Ręczne prośby o wycenę lub dodatkowe notatki spowalniały iteracje.

 

Skutkowało to zmniejszoną produktywnością, niespójną wydajnością montażu i powtarzającymi się kontaktami z producentami.

 

Co zmienia ta premiera

 

Nowe elementy sterujące usprawniają specyfikację otworów i zarządzanie tolerancjami:

 

  • Inżynierowie mogą wybrać płaskie dno dla otworów nieprzelotowych bezpośrednio w platformie.
  • Tolerancje głębokości (wartości automatyczne: ≥0,1 mm, wartości ręczne: 0,04-<0,1 mm) są w pełni obsługiwane i widoczne zarówno w przeglądarce 3D , jak i na rysunkach 2D .
  • Mniejsza zależność od ręcznej wyceny, przy czym większa liczba spraw jest teraz obsługiwana automatycznie.
  • Przewidywalna jakość części z mniejszą liczbą rozbieżności między modelem CAD a komponentem końcowym.

 

Rezultat: szybsze, dokładniejsze i kontrolowane specyfikacje otworów bez dodatkowych kroków lub specjalnych wymagań.

 

Przegląd specyfikacji

 

Tabela 1: Obsługiwane typy otworów i zakresy średnic

Typ otworuKonfigurowalnyŚrednica dla automatycznych kwotowańŚrednica dla wyceny ręcznejNiedostępna średnica
ProstoTakØ4 mm lub większaØ1-<Ø4 mm<Ø1 mm
SlotTakØ4 mm lub większaØ1-<Ø4 mm<Ø1 mm
PrecyzjaTakØ4 mm lub większaØ1-<Ø4 mm<Ø1 mm
Gwintownik, wkładka, łeb stożkowy, pilotNie–––

Tabela 2: Zakresy tolerancji

 

Typ otworuLokalizacja tolerancjiAutomatyczne notowaniaNotowania ręczneNiedostępne
ProstoGłębokość otworu≥0,1 mm0,04-<0,1 mm<0,04 mm
SlotGłębokość otworu≥0,1 mm0,04-<0,1 mm<0,04 mm
PrecyzjaEfektywna głębokość≥0,1 mm0,04-<0,1 mm<0,04 mm

 

Tabela 3: Ograniczenia dotyczące obróbki powierzchni

 

Obróbka powierzchniowaAutomatyczne notowaniaNotowania ręczneUwagi
Chromian trójwartościowy≥0,2 mm<0,2 mm–
Twarde anodowanie i azotowanieNiedostępne––
Hartowanie≥0,2 mm≤0,08 mmTylko dla wybranych stali

Zastosowania otworów z płaskim dnem i tolerancje głębokości

 

Płaskie dolne otwory i tolerancje głębokości mają kluczowe znaczenie:

 

  • Motoryzacja: powierzchnie osadzenia czujników, osiowanie układów hydraulicznych lub chłodzenia.

  • Robotyka i automatyka: precyzyjne punkty mocowania siłowników, zacisków i sworzni.

  • Hydraulika i pneumatyka: rowki o-ringów i powierzchnie uszczelniające o stałej głębokości.

  • Maszyny: interfejsy nośne lub montażowe wymagające powtarzalnej głębokości i płaskości.

 

Podsumowanie

 

Ta wersja wzmacnia pozycję meviyjako platformy skoncentrowanej na precyzji i inżynierii. Dzięki dodaniu specyfikacji płaskiego dna otworu i kontroli tolerancji głębokości, inżynierowie mogą teraz projektować z pewnością, wiedząc, że gotowa część jest zgodna z zamierzeniami CAD . Aktualizacje eliminują niepewność, zmniejszają zależność od ręcznego notowania i wspierają niezawodność funkcjonalną w różnych branżach, od motoryzacji i robotyki po hydraulikę i zaawansowane technologicznie maszyny.

 

Dzięki tym aktualizacjom, meviy oferuje inżynierom większą kontrolę i niezawodność, zapewniając zautomatyzowaną precyzję od pierwszego prototypu aż do pełnej produkcji.

Co to jest meviy

 

meviy to oparta na sztucznej inteligencji platforma produkcyjna na żądanie od MISUMI. Inżynierowie mogą przesyłać modele na stronę 3D CAD , aby otrzymywać natychmiastowe wyceny, sprawdzać możliwości produkcyjne i szacować czas realizacji. Platforma dostarcza komponenty na zamówienie zgodnie z dokładnymi specyfikacjami w zakresie frezowaniaCNC , toczeniaCNC i blach. Bez minimalnej ilości zamówienia zespoły mogą zamawiać od pojedynczej części wzwyż. Usprawniając zaopatrzenie i przyspieszając rozwój produktu, meviy umożliwia inżynierom szybsze wprowadzanie projektów w życie. Jego sztuczna inteligencja obsługuje również rozpoznawanie części, interaktywną edycję projektu i kompatybilność z szeroką gamą materiałów - dzięki czemu jest inteligentnym i niezawodnym narzędziem do opracowywania nowoczesnych produktów. Wspierani przez standardy jakości MISUMI, klienci mogą oczekiwać stałej precyzji przy każdym zamówieniu.

FAQ

P1: Czym jest funkcja płaskiego dna w meviy?


A1: Inżynierowie mogą teraz wybrać płaskie dno dla kompatybilnych otworów nieprzelotowych. Gwarantuje to, że wyprodukowana część jest zgodna z założeniami CAD , zapewniając stabilną powierzchnię osadzenia sworzni, zaworów lub czujników.

P2: Które otwory obsługują tolerancję głębokości?


A2Inżynierowie mogą teraz określać tolerancje głębokości dla otworów prostych, szczelinowych i precyzyjnych: automatyczne wyceny obsługują tolerancje ≥0,1 mm, podczas gdy wyceny ręczne pozwalają na 0,04-<0,1 mm. Tolerancje głębokości nie są dostępne dla otworów gwintowanych, wkładanych, stożkowych lub pilotowych.

P3: Czy korzystanie z tych funkcji wpływa na czas realizacji?


A3: Nie. Czasy realizacji pozostają niezmienione w przypadku opcji szybkiej, przyspieszonej, standardowej lub długiej dostawy. Tolerancje zwiększają koszty kontroli, ale nie mają wpływu na harmonogram dostaw.

P4: Czy te funkcje są dostępne dla wszystkich materiałów i obróbek powierzchni?


A4Obowiązują pewne ograniczenia. Na przykład twarde anodowanie, azotowanie i niektóre obróbki mają minimalne wymagania dotyczące grubości. Szczegóły są automatycznie odzwierciedlane w interfejsie meviy.

P5: W jaki sposób ta aktualizacja poprawia niezawodność projektu?


A5: Określając kształt i głębokość dna, inżynierowie zmniejszają zmienność funkcjonalną, poprawiają uszczelnienie, wzmacniają elementy nośne i minimalizują rozbieżności podczas inspekcji.

P6: Czy te aktualizacje mogą być używane od prototypu do produkcji?


A6: Tak. Opcje płaskiego dna i tolerancji głębokości są w pełni obsługiwane w przypadku pojedynczych prototypów, małych partii i pełnych serii produkcyjnych, zachowując spójność od wczesnego projektu do końcowego montażu.