Controllo di precisione per i fori: aggiornamento del fondo piatto e della tolleranza di profondità in meviy

Il 14 dicembre, meviy introduce due miglioramenti molto richiesti al suo servizio di lavorazione CNC : la specifica del foro a fondo piatto e le tolleranze esplicite sulla profondità del foro.

Insieme, questi aggiornamenti consentono un controllo molto maggiore sui fori ciechi, una delle caratteristiche più soggette a guasti nei pezzi lavorati.

Se vi è mai capitato di aprire una scatola di pezzi e scoprire un fondo conico dove il vostro CAD mostrava chiaramente una superficie piana, sapete già perché questo aspetto è importante.

Queste modifiche avvicinano i pezzi prodotti all'intento progettuale, riducono l'ambiguità durante l'ispezione e supportano assemblaggi più affidabili nei settori automobilistico, robotico, idraulico e dei macchinari in generale.

Che cosa hanno in comune gli ingegneri

 

Gli ingegneri che progettano pezzi fresati su CNC hanno dovuto affrontare a lungo incertezze e compiti manuali ripetitivi quando si trattava di specificare i fori ciechi:

 

  • Forma casuale del fondo: i modelli di CAD mostrano un fondo piatto, ma spesso i pezzi sono conici per impostazione predefinita.
  • Nessuna tolleranza di profondità: critica per gli assemblaggi, l'idraulica e i sensori, in precedenza la profondità non era controllata.
  • Correzioni che richiedono tempo: le richieste manuali di preventivo o le note aggiuntive rallentavano le iterazioni.

 

Ciò ha comportato una riduzione della produttività, prestazioni di assemblaggio incoerenti e ripetuti tira e molla con i produttori.

 

Cosa cambia con questo lancio

 

I nuovi controlli semplificano la gestione delle specifiche dei fori e delle tolleranze:

 

  • I tecnici possono scegliere un fondo piatto per i fori ciechi direttamente nella piattaforma.
  • Le tolleranze di profondità (quote automatiche: ≥0,1 mm, quote manuali: 0,04-<0,1 mm) sono pienamente supportate e visibili sia nel visualizzatore 3D che nei disegni 2D .
  • Minore dipendenza dalle quotazioni manuali, con un numero maggiore di casi gestiti automaticamente.
  • Qualità dei pezzi prevedibile con minori discrepanze tra il modello CAD e il componente finale.

 

Risultato: specifiche dei fori più rapide, precise e controllate, senza passaggi extra o richieste speciali.

 

Panoramica delle specifiche

 

Tabella 1: Tipi di fori e diametri supportati

Tipo di foroConfigurabileDiametro per i preventivi automaticiDiametro per i preventivi manualiDiametro non disponibile
DrittoSìØ4 mm o superioreØ1-<Ø4 mm<Ø1 mm
SlotSìØ4 mm o superioreØ1-<Ø4 mm<Ø1 mm
PrecisioneSìØ4 mm o superioreØ1-<Ø4 mm<Ø1 mm
Rubinetto, inserto, svasato, pilotaNo–––

Tabella 2: Intervalli di tolleranza

 

Tipo di foroPosizione di tolleranzaPreventivi automaticiCitazioni manualiNon disponibile
DrittoProfondità del foro≥0.1 mm0.04–<0.1 mm<0.04 mm
SlotProfondità del foro≥0.1 mm0.04–<0.1 mm<0.04 mm
PrecisioneProfondità effettiva≥0.1 mm0.04–<0.1 mm<0.04 mm

 

Tabella 3: Restrizioni al trattamento della superficie

 

Trattamento superficialePreventivi automaticiCitazioni manualiNote
Cromato trivalente≥0.2 mm<0.2 mm–
Anodizzazione dura e nitrurazioneNon disponibile––
Indurimento≥0.2 mm≤0.08 mmSolo per acciai selezionati

Applicazioni dei fori a fondo piatto e tolleranze di profondità

 

I fori a fondo piatto e le tolleranze di profondità sono fondamentali:

 

  • Automotive: superfici di appoggio per sensori, allineamento di sistemi idraulici o di raffreddamento.

  • Robotica e automazione: punti di montaggio precisi per attuatori, morsetti e perni.

  • Idraulica e pneumatica: scanalature degli o-ring e superfici di tenuta con profondità costante.

  • Macchinari: interfacce portanti o critiche per l'assemblaggio che richiedono profondità e planarità ripetibili.

 

Conclusione

 

Questa release rafforza la posizione di meviycome piattaforma incentrata sulla precisione e sull'ingegnere. Con l'aggiunta delle specifiche dei fori a fondo piatto e dei controlli della tolleranza di profondità, gli ingegneri possono ora progettare in tutta tranquillità, sapendo che il pezzo finito corrisponde all'intento di CAD . Gli aggiornamenti eliminano l'incertezza, riducono la dipendenza dalle quotazioni manuali e supportano l'affidabilità funzionale in tutti i settori, dall'automotive alla robotica, dall'idraulica ai macchinari high-tech.

 

Con questi aggiornamenti, meviy offre agli ingegneri un controllo e un'affidabilità maggiori, garantendo una precisione automatizzata dal primo prototipo fino alla produzione completa.

Che cosa è meviy

 

meviy è una piattaforma di produzione on-demand alimentata dall'intelligenza artificiale di MISUMI. Gli ingegneri possono caricare i modelli di 3D CAD per ricevere immediatamente preventivi, controlli di producibilità e stime dei tempi di consegna. La piattaforma fornisce componenti su misura in base alle specifiche esatte, attraverso i settori della fresaturaCNC , della tornituraCNC e delle lamiere. Senza quantità minime d'ordine, i team possono ordinare da un singolo pezzo in su. Semplificando l'approvvigionamento e accelerando lo sviluppo del prodotto, meviy consente agli ingegneri di dare vita ai progetti più rapidamente. La sua AI supporta anche il riconoscimento dei pezzi, la modifica interattiva dei progetti e la compatibilità con un'ampia gamma di materiali, rendendolo uno strumento intelligente e affidabile per lo sviluppo di prodotti moderni. Grazie agli standard di qualità di MISUMI, i clienti possono aspettarsi una precisione costante ad ogni ordine.

Domande frequenti

D1: Qual è la caratteristica del foro a fondo piatto in meviy?


A1: Gli ingegneri possono ora selezionare un fondo piatto per i fori ciechi compatibili. In questo modo si garantisce che il pezzo prodotto corrisponda alle intenzioni di CAD , fornendo una superficie di appoggio stabile per perni, valvole o sensori.

D2: Quali fori supportano la tolleranza di profondità?


A2Gli ingegneri possono ora specificare le tolleranze di profondità per i fori diritti, per le scanalature e per i fori di precisione: le quotazioni automatiche supportano tolleranze ≥0,1 mm, mentre le quotazioni manuali consentono 0,04-<0,1 mm. Le tolleranze di profondità non sono disponibili per i fori di maschiatura, inserti, svasati o pilota.

D3: L'utilizzo di queste funzioni influisce sui tempi di consegna?


A3: No. I tempi di consegna rimangono invariati per le opzioni di consegna rapida, rapida, standard o lunga. Le tolleranze aggiungono un costo di ispezione, ma il programma di consegna non ne risente.

D4: Queste caratteristiche sono disponibili per tutti i materiali e i trattamenti superficiali?


A4: Si applicano alcune restrizioni. Ad esempio, l'anodizzazione dura, la nitrurazione e alcuni trattamenti hanno requisiti minimi di spessore. I dettagli si riflettono automaticamente nell'interfaccia di meviy.

D5: In che modo questo aggiornamento migliora l'affidabilità del progetto?


A5: Specificando la forma e la profondità del fondo, gli ingegneri riducono la variazione funzionale, migliorano la tenuta, rafforzano le caratteristiche portanti e minimizzano le discrepanze di ispezione.

D6: Questi aggiornamenti possono essere utilizzati dal prototipo alla produzione?


A6: Sì. Le opzioni di tolleranza del fondo piatto e della profondità sono pienamente supportate per i singoli prototipi, i piccoli lotti e le serie complete, mantenendo la coerenza dalla progettazione iniziale all'assemblaggio finale.