Propiedades del material

Acero

Características
Materiale Características
EN 1,0038 equiv. Se trata de un material de acero laminado para uso estructural general, ampliamente utilizado en Japón. Su nombre deriva de su resistencia a la tracción de 400 N/mm² o superior. Es rentable y fácil de procesar, por lo que es adecuada para una amplia variedad de aplicaciones, incluidas maquinaria y construcción.
EN 1.1191 equiv. Acero al carbono estructural que contiene aproximadamente un 0,45 % de carbono. Ofrece una buena capacidad de mecanizado y puede tratarse con calor para mejorar la solidez y la resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en ejes, engranajes y pasadores.
EN 1.7220 equiv. Acero aleado que contiene cromo y molibdeno, que ofrece una alta resistencia y dureza. Tiene una excelente resistencia y es adecuado para pernos, ejes y engranajes de alta resistencia después del tratamiento térmico.
EN 1.7220 equiv. (Referencia: 26-32 HRC) Un material que combina alta solidez y resistencia. El tratamiento térmico (p. ej., enfriamiento) puede mejorar aún más la solidez y la resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en componentes de automoción y maquinaria donde la durabilidad es crítica.
EN 1.2510 equiv. Acero aleado para herramientas diseñado para aplicaciones de trabajo en frío. Cuenta con alta dureza, excelente resistencia al desgaste y buena templabilidad, por lo que es adecuado para cuchillas de corte, punzones, troqueles y calibres.
EN 1.2379 equiv. Tipo de acero aleado diseñado para aplicaciones de herramientas. Ofrece una alta dureza y resistencia al desgaste, y puede reforzarse aún más mediante un tratamiento térmico como el enfriamiento. Aunque su resistencia a la corrosión es menor que el acero inoxidable, es relativamente alta entre los aceros para herramientas. Ampliamente utilizado en moldes, plantillas y medidores donde la dureza y la resistencia al desgaste son críticas.
EN 1,2344 equiv. Acero para herramientas de aleación de cromo, molibdeno y vanadio diseñado para aplicaciones de alta temperatura. Mantiene la resistencia bajo el calor y resiste la fatiga térmica y las grietas. El tratamiento térmico mejora la durabilidad y la estabilidad dimensional.
EN 1.3505 equiv. Acero de grado cojinete con una dureza y resistencia al desgaste muy altas. Tiene una excelente resistencia y es adecuado para aplicaciones de precisión como rodamientos, rodillos, manómetros y componentes mecánicos de precisión.
Propiedades del materiales *Los siguientes valores son solo de referencia y no están garantizados.
Materiale Resistencia a la tensión (N/mm2) Rendimiento (N/mm2) % de elongación en punto de rotura Resistencia a la flexión (N/mm2) Resistencia a la compresión (N/mm2) Punto de rendimiento (N/mm2) Módulo para jóvenes (N/mm2) Módulo de flexión (N/mm2) Peso específico Conductividad eléctrica (S/m) Conductividad térmica (W/m・K) Coeficiente de expansión lineal (/℃)
EN 1,0038 equiv. 400~510 215~355 21 o más 360~485 380~485 245~355 2,0×10⁵ 2,0×10⁵ 7,87 6,96×10⁶ 58 11,7×10⁻⁶
EN 1.1191 equiv. 570~750 330~490 20 o más 600 600 330~490 2,0×10⁵ 2,0×10⁵ 7,87 6,0×10⁶ 45 11,9×10⁻⁶
EN 1.7220 equiv. 900~1050 750~900 15 o más 950 950 750~900 2,1×10⁵ 2,1×10⁵ 7,85 6,0×10⁶ 42 11,0×10⁻⁶
EN 1.7220 equiv. (Referencia: 26-32 HRC) 950~1100 800~950 12 o más 1000 1000 800~950 2,1×10⁵ 2,1×10⁵ 7,85 6,0×10⁶ 42,7 11,0×10⁻⁶
EN 1.2510 equiv. 1000~1300 850~1100 10 o más 1100 1100 850~1100 2,1×10⁵ 2,1×10⁵ 7,85 4,5×10⁶ 25 12,2×10⁻⁶
EN 1.2379 equiv. 1800~2000 1500~1700 5 o más 1900 1900 1500~1700 2,1×10⁵ 2,1×10⁵ 7,8 4,0×10⁶ 20 12×10⁻⁶
EN 1,2344 equiv. 1200~1400 1000~1200 10 o más 1300 1300 1000~1200 2,1×10⁵ 2,1×10⁵ 7,73 4,0×10⁶ 25 13,3×10⁻⁶
EN 1.3505 equiv. 1570~1960 700~850 10 o más 900 900 700~850 2,1×10⁵ 2,1×10⁵ 7,8 6,0×10⁶ 46,6 12,5×10⁻⁶

Aluminio

Características
Materiale Características
EN AW-2017 equiv. Aleación de aluminio conocida como “Duraluminio”, que ofrece una excelente capacidad de mecanizado y resistencia. Debido a su contenido de cobre, tiene una resistencia a la corrosión ligeramente menor en comparación con otras aleaciones de aluminio. Ampliamente utilizado en aeronaves y componentes de vehículos.
EN AW−5056 equiv. Aleación de aluminio con alto contenido de magnesio, que ofrece una excelente resistencia a la corrosión, solidez y capacidad de soldadura. Se utiliza ampliamente en barras redondas extruidas para componentes estructurales como bastidores y soportes.
EN AW−6061 equiv. Aleación de aluminio con mayor resistencia a la corrosión y capacidad de tratamiento térmico. Entre las aleaciones de aluminio, ofrece una resistencia a la corrosión de primera clase. El templado de T6 (envejecimiento artificial) proporciona una alta resistencia a la tracción y un alto límite elástico. Ideal para su uso en agua de mar y entornos al aire libre.
EN AW-7075 equiv. También conocida como “”súper duraluminio””, esta aleación combina alta resistencia con propiedades ligeras. Ofrece una excelente capacidad de tratamiento térmico, resistencia a impactos y solidez de primera clase entre las aleaciones de aluminio. Ideal para aplicaciones que requieren peso ligero y alta resistencia.
Propiedades del materiales *Los siguientes valores son solo de referencia y no están garantizados.
Materiale Resistencia a la tensión (N/mm2) Rendimiento (N/mm2) % de elongación en punto de rotura Resistencia a la flexión (N/mm2) Resistencia a la compresión (N/mm2) Punto de rendimiento (N/mm2) Módulo para jóvenes (N/mm2) Módulo de flexión (N/mm2) Peso específico Conductividad eléctrica (S/m) Conductividad térmica (W/m・K) Coeficiente de expansión lineal (/℃)
EN AW-2017 equiv. 390~500 250~350 10~18 450 450 250~350 7,2×10⁴ 7,2×10⁴ 2,79 2,0×10⁷ 130 23,6×10⁻⁶
EN AW−5056 equiv. 290~350 200~270 10~20 320 320 200~270 7,0×10⁴ 7,0×10⁴ 2,66 2,5×10⁷ 130 23,8×10⁻⁶
EN AW−6061 equiv. 260~310 240~270 8~15 280 280 240~270 6,9×10⁴ 6,9×10⁴ 2,7 2,5×10⁷ 167 23,6×10⁻⁶
EN AW-7075 equiv. 510~580 430~500 7~12 550 550 430~500 7,1×10⁴ 7,1×10⁴ 2,8 2,0×10⁷ 130 23,6×10⁻⁶

Acero inoxidable

Características
Materiale Características
EN 1.4305 equiv. Acero inoxidable austenítico con mayor capacidad de mecanizado y procesado. Mantiene una alta resistencia a la corrosión y resistencia a la vez que ofrece una excelente capacidad de mecanizado, por lo que es adecuado para componentes de formas complejas. Su corrosión y capacidad de soldadura son inferiores al SUS304. Se utiliza habitualmente en piezas individuales como pernos y ejes.
EN 1.4301 equiv. Se trata de un acero inoxidable austenítico con mayor resistencia a la corrosión y capacidad de soldadura. Su versatilidad y disponibilidad hacen que se utilice ampliamente en varios sectores. Mantiene una alta resistencia a la corrosión y resistencia a la vez que ofrece una excelente capacidad de soldadura, por lo que es adecuada para aplicaciones de equipos y maquinaria.
EN 1.4401 equiv. Acero inoxidable austenítico con mejor resistencia a la corrosión y a las picaduras en comparación con el SUS304. Adecuado para entornos expuestos al agua de mar o al aire cargado de sal, donde la corrosión podría provocar fallos críticos.
EN 1,4125 equiv. El tipo más duro de acero inoxidable, capaz de lograr una alta resistencia, dureza y resistencia al desgaste a través del tratamiento térmico. Es ideal para piezas mecánicas y de precisión duraderas como cojinetes, ejes, pasadores y moldes.
Propiedades del materiales *Los siguientes valores son solo de referencia y no están garantizados.
Materiale Resistencia a la tensión (N/mm2) Rendimiento (N/mm2) % de elongación en punto de rotura Resistencia a la flexión (N/mm2) Resistencia a la compresión (N/mm2) Punto de rendimiento (N/mm2) Módulo para jóvenes (N/mm2) Módulo de flexión (N/mm2) Peso específico Conductividad eléctrica (S/m) Conductividad térmica (W/m・K) Coeficiente de expansión lineal (/℃)
EN 1.4305 equiv. 520~750 205 o más 40~60 600 600 205~310 1,93×10⁵ ≈1,93×10⁵ 7,93 1,4×10⁶ 16,2 17,3×10⁻⁶
EN 1.4301 equiv. 520~750 205 o más 40~60 600 600 205~310 1,93×10⁵ ≈1,93×10⁵ 7,93 1,4×10⁶ 16,2 17,3×10⁻⁶
EN 1.4401 equiv. 520~700 205 o más 40~60 580 580 200~300 1,93×10⁵ ≈1,93×10⁵ 7,98 1,3×10⁶ 13 15,9×10⁻⁶
EN 1,4125 equiv. 1900~2100 1500 o más 5~10 2000 2000 1500~1700 2,0×10⁵ ≈2,0×10⁵ 7,7 0,8×10⁶ 24 10,2×10⁻⁶

Cobre y latón

Características
Materiale Características
EN CW614N equiv. Aleación de cobre y zinc, también clasificada como latón. En comparación con el EN CW505L Equiv. , ofrece una menor resistencia al corte y produce virutas fácilmente rompibles durante el mecanizado. Más adecuado para componentes de precisión.
Propiedades del materiales *Los siguientes valores son solo de referencia y no están garantizados. “”
MaterialeResistencia a la tensión (N/mm2)Rendimiento (N/mm2)% de elongación en punto de roturaResistencia a la flexión (N/mm2)Resistencia a la compresión (N/mm2)Punto de rendimiento (N/mm2)Módulo para jóvenes (N/mm2)Módulo de flexión (N/mm2)Peso específicoConductividad eléctrica (S/m)Conductividad térmica (W/m・K)Coeficiente de expansión lineal (/℃)
EN CW614N equiv.335~540270~410≥10400~450960001,0×10⁵8,431,51×10⁷11720,5×10⁻⁶

Resin

Características
Materiale Características Apariencia
POM (acetal, estándar, blanco) Plástico de ingeniería conocido como POM o Duracon. Ofrece alta resistencia mecánica, resistencia al desgaste y resistencia química. Excelente capacidad de mecanizado y rentabilidad. En comparación con el nailon MC, tiene una menor absorción de agua y una mayor resistencia al desgaste, lo que resulta en una estabilidad dimensional superior a largo plazo. POM (acetal, estándar, blanco)
POM (acetal, estándar, negro) POM (acetal, estándar, negro)
Nylon MC (estándar, azul) Proporciona una excelente resistencia mecánica, resistencia química (excepto ácidos fuertes), propiedades térmicas y resistencia al desgaste. Debido a su alta absorción de agua, la estabilidad dimensional es relativamente baja. Nylon MC (estándar, azul)
Nylon MC (resistente agli agenti atmosferici, nero cenere) Calidad de nailon MC con mayor resistencia a la degradación exterior. Aunque ofrece una excelente resistencia a las inclemencias del tiempo, la absorción de agua puede causar cambios dimensionales en entornos húmedos. Nylon MC (resistente agli agenti atmosferici, nero cenere)
Nylon MC (antiestático, negro) Calidad de nailon MC con conductividad eléctrica añadida. Resistividad por volumen: 1–100 Ω·m. Debido a la absorción de agua inherente del nailon MC, pueden producirse cambios dimensionales en entornos exteriores. Más caro que el nailon MC antiestático. Nylon MC (antiestático, negro)
Nylon MC (Conductividad, negro) Calidad de nailon MC con propiedades antiestáticas. Resistividad por volumen: 10–1000 kΩ·m. Mayor resistividad y menor coste que el nailon MC conductivo. Pueden producirse cambios dimensionales en entornos exteriores debido a la absorción de agua. Nylon MC (Conductividad, negro)
ABS (estándar, color natural) Resina rentable con buena resistencia mecánica y resistencia a impactos. Excelente absorción de impactos. Buena capacidad de mecanizado y adecuada para uniones adhesivas. ABS (estándar, color natural)
ABS (standard, nero) ABS (standard, nero)
PEEK (estándar, gris-marrón) Termoplástico de alto rendimiento con resistencia al calor y resistencia mecánica de primer nivel. Estabilidad dimensional excepcional, resistencia química, resistencia al desgaste y solidez. Muy caro. Resistente a la mayoría de ácidos, bases y disolventes orgánicos incluso a altas temperaturas. PEEK (estándar, gris-marrón)
PPS (estándar, color natural) Superplástico de ingeniería con excelente resistencia al calor, estabilidad dimensional, resistencia química, resistencia mecánica y resistencia al desgaste. Resistente a la mayoría de los productos químicos por debajo de 200 °C. Resistencia al calor similar a PEEK, pero más asequible. Baja absorción de agua y expansión térmica, que ofrece una alta estabilidad dimensional. PPS (estándar, color natural)
Acrílico (estándar, transparente) Plástico con una excelente transmisión de la luz, utilizado en pantallas, cubiertas de iluminación y aplicaciones interiores. Es sensible a disolventes a base de petróleo y productos químicos alcalinos. Las superficies mecanizadas pueden perder transparencia. Acrílico (estándar, transparente)
PC (standard, trasparente) Plástico con una resistencia superior a los impactos, al calor y a la estabilidad dimensional. Ofrece una alta transmisión de la luz y se utiliza en cubiertas, ventanas, paneles protectores y componentes mecánicos debido a su buena capacidad de mecanizado. PC (standard, trasparente)
PC (standard, nero) PC (standard, nero)
PP (estándar, color natural) Plástico ligero con excelente resistencia química, resistencia al agua, aislamiento y resistencia al calor. Se utiliza en piezas mecánicas, componentes de tuberías y aislantes. Ofrece una buena capacidad de mecanizado y es rentable. PP (estándar, color natural)
PVC (standard, grigio) Resina rígida de cloruro de vinilo de color gris con excelente resistencia química, resistencia al agua y aislamiento eléctrico. Tiene una alta estabilidad dimensional y se utiliza en tuberías, armarios y aislantes. También es fácil de procesar. PVC (standard, grigio)
UHMWPE (estándar, blanco) Polietileno con un peso molecular superior a 1 millón. Presenta baja densidad, excelente resistencia al desgaste, absorción de impactos y propiedades deslizantes. Menor coste que el PTFE. Gran expansión térmica y baja estabilidad dimensional. Difícil eliminación de rebabas y acabado rugoso de la superficie. UHMWPE (estándar, blanco)
Flúor (PTFE, estándar, blanco) Fluoropolímero con una excelente resistencia al calor, resistencia química, resistencia al frío y propiedades deslizantes. Menor dureza en comparación con otras resinas, propensas a las rebabas. Amplio rango de temperatura utilizable, pero grandes cambios de volumen con la temperatura reducen la estabilidad dimensional. Ideal para entornos de alta temperatura o químicamente agresivos. Flúor (PTFE, estándar, blanco)
Propiedades del materiales *Los siguientes valores son solo de referencia y no están garantizados.
Materiale Resistencia a la tensión (N/mm2) Resistencia a la flexión (N/mm2) % de elongación en punto de rotura Módulo para jóvenes (N/mm2) Dureza Rockwell Peso específico Temperatura de servicio continua (°C)
  • POM (acetal, estándar, blanco)
  • POM (acetal, estándar, negro)
60~68 89~108 40~75 2988 R118 1,41 95~100
Nylon MC (estándar, azul) 96 110 30 3432 R120 1,16 120
Nylon MC (resistente agli agenti atmosferici, nero cenere) 83 110 40 3334 R120 1,16 120
Nylon MC (antiestático, negro) 75 118 7 2500~2700 R117 1,23 120
Nylon MC (Conductividad, negro) 69 118 10 2500~2700 R119 1,2 120
  • ABS (estándar, color natural)
  • ABS (standard, nero)
39~54 64~81 18 1900~2800 R105~115 1,05 60~95
PEEK (estándar, gris-marrón) 98~116 170~175 20~40 4200~4345 M100-120 1,32 250~260
PPS (estándar, color natural) 79~85 128~142 23~27 3300 M95-100 1,35 220
Acrílico (estándar, transparente) 60~70 80~95 90~120 2400 M70~M80 1,2 100~120
PC (standard, trasparente) 45~55 70~90 20~40 2800 R110~R120 1,4 50~70
PC (standard, nero) 45~55 70~90 20~40 2800 R110~R120 1,4 50~70
PP (estándar, color natural) 33~34 51 33 1400 R126 0,91 100
PVC (standard, grigio) 55~65 80~100 50~100 2900 M80~M90 1,38 80~100
UHMWPE (estándar, blanco) 21~45 22~26 300 o más 500~826 R50-56 0,94 80
Flúor (PTFE, estándar, blanco) 13,7~34,3 200~400 400~600 R20 2,2 260

Artículos vistos recientemente