Specifiche di precisione e lavorazione

Qualità dell'aspetto

Superficie lavorata (diametro esterno)

EN AW−5056 equiv.

EN 1.1191 equiv.

Note

  • Non saranno presenti graffi superiori a 0,7 mm sulla superficie.
  • Rugosità superficiale: √Ra6,3 [√Rz25]
  • A seconda del materiale e delle dimensioni, il prodotto può essere fornito con una superficie non trattata (lucidatura e laminazione). Per ulteriori dettagli, vedere di seguito.
  • Per ulteriori dettagli, vedere di seguito → [FA Parti meccaniche] Parti tornite>Condizioni di applicabilità per barre esagonali

Superficie lavorata (diametro interno)

EN 1.1191 equiv.

EN 1.4301 equiv.

Superficie fresata

EN 1.1191 equiv.

EN 1.4301 equiv.

Attenzione

Possono rimanere segni di lavorazione.

Taglio

Taglio

Taglio a filo

Attenzione

Il metodo di lavorazione non può essere specificato.

Superfici ottenute con elettroerosione a filo

Superfici ottenute con elettroerosione a filo

Vista ingrandita: superficie ottenuta con elettroerosione a filo

Trattandosi di un processo di taglio a fusione in cui il metallo viene fuso e tagliato mediante scariche dagli elettrodi, la superficie non è lucida.

Standard di qualità del trattamento superficiale

39707_10_deIT

Attenzione

  • Poiché è difficile controllare lo spessore del rivestimento su fori di precisione di piccolo diametro, ecc., dopo la lavorazione potrebbe essere necessaria un’ulteriore lavorazione, pertanto il trattamento superficiale potrebbe non rimanere sulla superficie tagliata.
  • Il trattamento superficiale potrebbe non rimanere all’interno dei fori, poiché questi potrebbero essere mascherati.
  • Sul prodotto possono rimanere segni dovuti alla sospensione o al contatto con gli elettrodi.
  • Per garantire il contatto con i seguenti trattamenti superficiali disponibili, è necessario almeno un tipo di sospensione tra quelli indicati da (1) a (5) sopra riportati.
  • Se il modello non presenta alcuna caratteristica che consenta di appendere il pezzo, verrà praticato un foro passante in una posizione qualsiasi per consentirne la sospensione.
Trattamento superficiale Foro di sospensione
Nichelatura elettrolitica
Cromo duro Obiettivo
Cromatazione trivalente (trasparente) Obiettivo
Cromatazione trivalente (nera) Obiettivo
Ossidazione nera
Nitrurazione morbida a bagno di sale
Cromo nero a bassa temperatura Obiettivo
Fosfatazione
Anodizzazione trasparente Obiettivo
Anodizzazione nera Obiettivo
Anodizzazione nera (opaca) Obiettivo
Anodizzazione dura (trasparente) Obiettivo
Passivazione Obiettivo
Passivazione con cromato trivalente (SurTec 650) Obiettivo
Cromo duro Cromatazione trivalente (trasparente) Cromatazione trivalente (nera) Cromo nero a bassa temperatura
Cromo duro Cromatazione trivalente (trasparente) Cromatazione trivalente (nera) Cromo nero a bassa temperatura
Anodizzazione trasparente Anodizzazione nera Anodizzazione nera (opaca) Anodizzazione dura (trasparente)
Anodizzazione trasparente Anodizzazione nera Anodizzazione nera (opaca) Anodizzazione dura (trasparente)
Passivazione Passivazione con cromato trivalente (SurTec 650)
Passivazione Passivazione con cromato trivalente (SurTec 650)

Standard di qualità della tempra

Informazioni sulla garanzia della qualità della tempra

Il valore di durezza specificato è garantito e sarà misurato e confermato prima della spedizione.

Aspetto dopo la tempra

Dopo la tempra

Finitura sabbiata

Finitura rettifica (diametro esterno)

Finitura rettifica (diametro interno)

Attenzione

  • La superficie può essere pulita mediante sabbiatura dopo la tempra. La precisione non viene ridotta da questo processo.
  • La foto mostra la sabbiatura, ma in alcuni casi può essere utilizzata anche la pallinatura. Il metodo di sabbiatura non può essere specificato.
  • Se sono previste tolleranze per i diametri esterni e interni, la rettifica può essere inclusa nel processo di finitura. In questo caso, l’aspetto cambierà come mostrato nella figura sopra.
  • Non è possibile richiedere esplicitamente la rettifica; è il nostro reparto qualità a decidere se è necessaria.
  • Anche le filettature vengono temprate. A seconda dell’applicazione, la filettatura potrebbe danneggiarsi. Se non si desidera che la filettatura venga temprata, specificare “Tempra selettiva (Temprato a induzione)” per selezionare un’area che non includa la filettatura.
  • I segni di misurazione della durezza possono rimanere nelle aree in cui non è specificata la ruvidità della superficie o vicino al centro della faccia terminale del pezzo. Per confermare in anticipo i punti di ispezione, aggiungere le informazioni nei commenti e richiedere un preventivo manuale.
Tempra a induzione

Attenzione

  • ・È possibile eseguire la rettifica per garantire la precisione delle tolleranze sul diametro esterno o interno. L’aspetto delle superfici rettificate sarà come mostrato nella figura sopra.
  • ・La rettifica non può essere specificata. La fabbrica determinerà se la rettifica è necessaria per garantire la precisione dimensionale.
  • ・È garantita una profondità di tempra di 1 mm o più nella superficie del pezzo. La profondità di tempra può essere di 1,5 mm o più.
  • ・Non è possibile specificare la profondità di tempra.
  • ・Il processo di tempra a induzione può anche temprare i bordi e le superfici adiacenti alla superficie specificata per la tempra.

Condizioni di utilizzo dei materiali standard (barre rettificate e materiali trafilati a freddo)

Se il diametro massimo è disponibile per un materiale standard, quest’ultimo viene utilizzato a discrezione della fabbrica e l’aspetto sarà diverso.

lavorato meccanicamente

Materiale trafilato a freddo

Barra rattificata

Condizioni di selezione per materiali standard

Tolleranza
IT6 g6, h7 h9 Altro (IT7 o superiore, tolleranza generale, ecc.)
Rugosità superficiale Ra6,3 lavorato meccanicamente Barra rett. o lavorata Barra lucidata, materiale trafilato a freddo o lavorato meccanicamente Barra lucidata, materiale trafilato a freddo o lavorato meccanicamente
Ra3,2 lavorato meccanicamente Barra rett. o lavorata Lucidatura, materiale trafilato a freddo o lavorato meccanicamente Lucidatura, materiale trafilato a freddo o lavorato meccanicamente
Ra1,6 lavorato meccanicamente Barra rett. o lavorata lavorato meccanicamente Barra rett. o lavorata

Tabella di corrispondenza dei materiali standard

Tabella delle specifiche delle barre tonde

Materiale Diametro massimo (h9)
EN 1.7220 equiv. ø4~ø12(incrementi di 1 mm)
ø12,7
ø13~ø21(incrementi di 1 mm)
ø22
ø24
ø25
ø26
ø28
ø30
ø32
ø35
ø40
ø45
ø50

Attenzione

  • Se non è inclusa nella tabella standard, verrà lavorata per asportazione di truciolo.
  • Per le altre, è più probabile che venga selezionato un materiale grezzo standard.

Suggerimento

Che cos'è il diametro massimo?

  • Il diametro massimo si riferisce al diametro maggiore sulla superficie cilindrica del prodotto. (evidenziato in azzurro)
  • Anche se la superficie è divisa da una scanalatura come mostrato nell’esempio 3, la superficie è riconosciuta come un singolo elemento se ha lo stesso diametro.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Condizioni di applicabilità per barre esagonali

Se la distanza tra le facce opposte dell’esagono corrisponde a una dimensione standard, il pezzo viene lavorato a partire da una barra esagonale trafilata e spedito. Le superfici esagonali possono presentare graffi, poiché si tratta di superfici grezze non lavorate.

Esempio (1)

Esempio (2)

Qual è la distanza tra i lati piatti? La distanza tra due lati opposti di un esagono.

Standard per le barre esagonali

Articoli visti di recente