- AIUTO
- Istruzioni d’uso
- Impostazioni delle Condizioni di preventivazione
- [Fresatura CNC] Impostazioni preventivo
- Selezionare il trattamento termico (tempra a cuore)
Selezionare il trattamento termico (tempra a cuore)
Come impostare la tempra a cuore
FASE1
Fare clic su “Tempra a cuore” nella sezione Dettagli.
FASE2
Quando il tipo di tempra è specificato nella finestra di dialogo [Indicazione di tempra a cuore], la durezza standard viene visualizzata nel campo “Durezza (HRC)”.
Se si desidera specificare una durezza diversa da quella standard, inserire un limite inferiore e un limite superiore nella casella di testo “Durezza (HRC)”.
Infine, fare clic sul pulsante “Aggiorna”.
Impostazioni di durezza disponibili per materiale
| Materiale | Durezza standard | Intervallo di durezza selezionabile (HRC) |
|---|---|---|
| EN 1.2379 equiv. | HRC58-63 | HRC50-63 |
| EN 1.7220 equiv. (Durezza di riferimento: 26-32 HRC) | HRC50-55 | HRC30-55 |
| EN 1.1206 equiv. | HRC35-45 | HRC30-50 |
| EN 1.1191 equiv. | HRC30-40 | HRC30-45 |
| DC53 ® (Daido) | HRC58-63 | HRC50-63 |
| EN 1.1545 equiv. | HRC58-63 | HRC58-63 |
| EN 1.2510 equiv. | HRC58-63 | HRC58-63 |
- Nel caso della “designazione dell’intervallo”, specificare la durezza (HRC) con un intervallo pari o superiore a 5. Esempio: HRC40-45
- Nel caso di “specifica della durezza minima”, l’impostazione viene completata inserendo solo il valore minimo della durezza desiderata (HRC).
- Nel caso di “specifica della durezza minima”, è possibile impostare il limite superiore dell’“intervallo di durezza (HRC)” fino a meno 5. Esempio: per EN 1.2379 equiv., HRC58-
- *La durezza (HRC) è garantita al di sopra del valore minimo di durezza specificato.
Tip
La “designazione della durezza minima” viene impostata inserendo solo il valore minimo della durezza desiderata (HRC).

Suggerimento
Fare clic qui per gli Standard di qualità della tempraRiferimento>>>Standard di qualità della tempra
FASE3
La modifica alla selezione della tempra può essere confermata nella sezione “Informazioni di base” accanto a “Trattamento termico”.
Suggerimento
Se il materiale viene modificato dopo aver selezionato la Tempra a cuore, il valore della durezza passerà automaticamente a quello standard del materiale dopo la modifica.Riferimento>>>Come impostare la tempra a cuore FASE2