Specifiche sulla marcatura

Specifiche dei caratteri

  • È possibile inserire liberamente caratteri alfanumerici a mezza larghezza e alcuni simboli (+-. #$%&()=*:? /_~ø).
  • *Sono supportati anche il ritorno a capo e l’inserimento di spazi.
Dimensioni dei caratteri3-15 mm (specificabili con spaziatura di 1 mm)
17,5-30 mm (specificabili con spaziatura di 2,5 mm)
*Non è possibile specificare il tipo di carattere (font, spaziatura) e l’interlinea.
*Le dimensioni delle lettere incise sono solo valori di riferimento. La precisione dimensionale non è garantita.

La definizione delle dimensioni dei caratteri incisi è la seguente.

Ad esempio, quando si specifica una dimensione del carattere di 10 mm

Descrizione dell'angolo

  • L’angolo può essere specificato in gradi a 45 gradi (da 0 a 360 gradi).
  •  *L’angolo è solo un valore standard approssimativo. La precisione dell’angolo non è garantita.

Controllo qualità

Avvertenze per la qualità di marcatura

  • 1. Sull’area incisa potrebbero formarsi sbavature e segni di bruciatura.
  • 2. Alcuni caratteri potrebbero risultare schiacciati se si specifica una dimensione dei caratteri di incisione compresa tra 3 e 5 mm.
  • 3. A seconda del materiale e del trattamento superficiale, è possibile che i caratteri incisi risultino sfocati.
  • 4 La dimensione delle lettere e l’angolo di marcatura sono solo valori di riferimento. La precisione dimensionale non è garantita.
  • 5. A seconda del contenuto dei caratteri, potrebbero verificarsi casi in cui le dimensioni differiscono da quelle specificate.
  • 6.A seconda della lunghezza totale della marcatura, è possibile che si verifichino discrepanze nella spaziatura e nell’altezza dei caratteri (rif.: 90 mm o più).
  •  

Articoli visualizzati di recente