Aggiunta di quote e tolleranze dimensionali in blocco

Che cos'è l'aggiunta di quote e tolleranze dimensionali in blocco?

Questa funzione consente di aggiungere dimensioni e tolleranze dimensionali dall’origine del pezzo al foro in una sola volta.

■Aggiunta di dimensioni in blocco

■Aggiunta di tolleranze dimensionali in blocco

Informazioni sull'origine che possono essere utilizzate come criteri aggiuntivi

  • In meviy, è possibile impostare un vertice 8 vuoto o un foro di precisione come origine.
  • È possibile aggiungere quote e tolleranze dimensionali ai fori dall’origine impostata in una sola volta.

■Quando l’origine è i primi 8 spazi vuoti

■Quando l’origine è un foro di precisione

Note

Ecco come modificare l’origine: Come modificare l’origine di un disegno

Informazioni sui tipi di foro da aggiungere in blocco

  • I fori target da aggiungere con le quote e le tolleranze dimensionali possono essere selezionati per ogni tipo di foro. (Sono possibili anche selezioni multiple)
  • È inoltre possibile impostare valori di tolleranza diversi per ogni tipo di foro selezionato.
  • Ad esempio, se si seleziona Solo foro di precisione, le quote e le tolleranze dimensionali vengono sommate dall’origine al solo foro di precisione.
  • *Fare clic su tutti i tipi di fori per aggiungerli a tutti i fori.

Altri fori non sono idonei per l’aggiunta simultanea di fori aggiuntivi

Suggerimento

Se in un foro a gradini è presente un foro di precisione in uno qualsiasi dei livelli, l’intero foro a gradini viene considerato come foro di precisione.

Aggiungi solo le quote a tutti i fori contemporaneamente

È possibile aggiungere le tutte quote contemporaneamente.

1. Cliccare su .
  • Viene visualizzata la finestra di dialogo “Aggiungi quote e tolleranze”.

Finestra di dialogo “Aggiungi quote e tolleranze in blocco”:

2. Fare clic su “Aggiungi solo dimensioni”.

  • Il contenuto della finestra di dialogo verrà cambiato.

3. Selezionare il tipo di foro a cui si desidera aggiungere le quote.

  • Per il tipo di foro selezionato, le quote possono essere sommate dall’origine.

Suggerimento

Se si seleziona tutto, verrà aggiunto a tutti i fori.

4. Cliccare su .
  • Solo le quote verranno aggiunte in blocco al modello.

Specificare il tipo di foro e sommare le quote e le tolleranze dimensionali

È possibile specificare il tipo di foro e aggiungere le quote e le tolleranze dimensionali.

1. Cliccare su .
  • Viene visualizzata la finestra di dialogo “Aggiungi quote e tolleranze”.

Finestra di dialogo “Aggiungi quote e tolleranze in blocco”:

2. Selezionare il tipo di foro a cui si desidera aggiungere le quote.

  • Per il tipo di foro selezionato, è possibile aggiungere contemporaneamente le quote e le tolleranze dimensionali dall’origine.

3. Impostare i valori di tolleranza.

  • Fare clic su Seleziona per scegliere un valore di tolleranza dal menu a discesa.
  • Se il valore di tolleranza desiderato non è presente, inserirlo manualmente in Input libero.

Note

Se si seleziona Tolleranza generale, sarà possibile aggiungere solo le quote.

Suggerimento

  • Se si modifica il valore di tolleranza impostato in precedenza, esso verrà Salva come valore predefinito. Verrà selezionato automaticamente. Questa funzione consente di salvare i valori di tolleranza desiderati ed evitare di reinserirli la volta successiva.
  • *Se non si desidera salvarlo, deselezionare l’opzione.
4. Cliccare su .
  • Solo le quote verranno aggiunte in blocco al modello.

Articoli visti di recente