- AIUTO
- Istruzioni d’uso
- Impostazioni delle Condizioni di preventivazione
- [Fresatura CNC] Impostazioni preventivo
- Generazione di Parti Specchiate
Generazione di Parti Specchiate
Cosa sono le parti specchiate?
- Una coppia di parti simmetriche composta da un componente di riferimento, chiamato parte originale o principale, e da un altro componente denominato parte specchiata o parte simmetrica.
In meviy, il componente di riferimento è definito “parte originale”, mentre la parte generata è definita “parte specchiata”.
| Designazione generale | Designazione di meviy |
|---|---|
| Parte originale, disegno originale, parte principale, componente standard | Componenti originali |
| Parte specchiata, parte simmetrica, componente non standard | componenti speculari |
Generazione di Parti Specchiate
1. Selezionare la casella “Genera parte specchiata” nella sezione Informazioni di base.
2. Fare clic su “Conferma delle condizioni di preventivazione”.
Verifica del codice componente della parte specchiata
1. Clicca sulla parte dell’elenco componenti in cui compare la dicitura “parti specchiate”. (È inoltre possibile verificare il codice componente della parte specchiata premendo “Verifica codice componente” nelle informazioni di base.)
2. Verranno visualizzati il visualizzatore e il codice componente della parte specchiata.
Suggerimento
- Il codice componente della parte specchiata è quello della parte originale + “-M”.
| Parti | Esempio di codice componente |
|---|---|
| Componenti originali | MVBLK-SSN-123-ABCDE |
| componenti speculari | MVBLK-SSN-123-ABCDE-M |
3. Il progetto relativo alla parte specchiata generata viene aggiunto all’elenco progetti.
Suggerimento
- Il nome del progetto della parte specchiata termina con “_mirror”.
Avvertenze
- La rappresentazione del modello nel visualizzatore 3D della parte specchiata è identica all’originale.
Il prodotto è realizzato sulla base della parte originale, ma invertito destra/sinistra rispetto al piano YZ passante per l’origine.
| Immagine del prodotto della parte originale | Immagine del prodotto delle parti spacchiate |
|---|---|
![]() | ![]() |
*Sul visualizzatore 3D meviy, il modello della parte specchiata non verrà visualizzato invertito.
- Non è possibile modificare le impostazioni della parte specchiata (materiale, tolleranze dimensionali, tipo di foro, ecc.).
- Non è possibile generare una parte specchiata per un codice componente già rilasciato.
Per generare la parte specchiata, occorre riemettere il codice componente della parte originale.
- I preventivi manuali da parte di un nostro incaricato non sono disponibili per parti specchiate.
- A seconda della forma e del materiale, possono rimanere segni utensile (tracce di lavorazione). Sulle parti specchiate i segni utensile possono differire dall’originale (non verranno invertiti).
- Il servizio di marcatura non è disponibile dalle parti spacchiate.
- Parti di grandi dimensioni (oltre 600 mm in lunghezza o 400 mm in larghezza) non sono supportate.
- Le barre piatte (EN 1.0038 equiv. (barra piatta), EN 1.1191 equiv. (barra piatta), EN 1.4301 equiv. (barra piatta), EN AW – 6063 equiv. (barra piatta)) non sono supportate.
- Il servizio di consegna ultra-rapida (spedizione dal primo giorno) non è disponibile per parti specchiate.

