- AIUTO
- Istruzioni d’uso
- Impostazioni delle Condizioni di preventivazione
- [Parti in lamiera] Impostazioni preventivo
- Misurazione modelli 3D
Misurazione modelli 3D
Questa funzione consente di misurare i modelli caricati.
Schermata introduttiva delle funzioni di misurazione
Questa sezione introduce le varie finestre che appaiono dopo l’esecuzione della funzione di misurazione.

La funzione può misurare tre tipi di valori: distanza, valore R e angolo.
- Fare clic sull’icona
- A seconda degli elementi da misurare, sono disponibili le seguenti procedure.
- – Per misurare la distanza
- →Se si selezionano i due punti (evidenziati in giallo-verde) che si desidera misurare, XYZ verrà visualizzato in una finestra rispettivamente.
- -Se si desidera misurare il valore R
- →Se si passa il mouse sugli elementi da misurare (bordi e facce del modello), il valore R verrà visualizzato nella finestra quando l’elemento selezionato è evidenziato in azzurro.
- – Per misurare gli angoli
- →Se si passa il mouse sugli elementi da misurare (bordi e facce del modello),
- selezionare i due elementi evidenziati in azzurro e gli angoli verranno visualizzati nella finestra.
Nome elemento | Dettagli | |
---|---|---|
① | Icona di misurazione | Attiva la funzione di misurazione |
② | Finestra di cambio modalità di misurazione | Consente di passare dalla distanza massima a quella minima |
③ | Finestra di misura per elemento | Visualizza le informazioni sull’elemento misurato |
④ | Oggetti selezionati | Utilizzata per selezionare il punto centrale o l’asse centrale di un foro |
⑤ | Linea componente di misura | Visualizza l’oggetto di misurazione in base alla modalità selezionata; le componenti XYZ sono mostrate come segmenti di linea |
Icona Misurazione
- Icona utilizzata per misurare vari elementi del modello
- Il tasto di scelta rapida è attivato da “Shift+M”.
Finestra di cambio modalità di misurazione
Funzione per commutare tra le misurazioni della distanza più lunga e più corta per gli elementi selezionati
Distanza più lunga | Distanza più corta |
---|---|
![]() |
![]() |
Finestra di misurazione per elemento
Finestra che mostra le informazioni relative all’oggetto da misurare e i valori numerici delle componenti XYZ scomposte
Misurazione della distanza | Valore R | Angolo |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Oggetti selezionati
Vengono visualizzati vari elementi che consentono di selezionare l’elemento da misurare.

Suggerimento
Oggetto sferico | Punto centrale del bordo R |
---|---|
Oggetto cilindrico | Asse centrale di una superficie curva |
Linea dei componenti di misurazione
Visualizza i componenti XYZ che configurano la distanza misurata in mm.

Suggerimento
Linea nera | Risultato della misurazione |
---|---|
Linea rossa | Componente in direzione X |
Linea verde | Componente in direzione Y |
Linea blu | Componente in direzione Z |