Guida ai preventivi

Dopo aver effettuato l’accesso a meviy, seguire i passaggi riportati di seguito per ottenere preventivi ed effettuare ordini basati sui dati 3D dei pezzi in lamiera.

FASE 1: Impostare il riconoscimento automatico del tipo di foro

Sulla piattaforma meviy, il tipo di foro viene identificato confrontando il diametro del foro presente nei dati 3D CAD con le informazioni contenute nel database dei fori. Configurare correttamente le impostazioni in base al software CAD utilizzato migliora l’accuratezza del riconoscimento del tipo di foro.

  1. (1) Posizionare il cursore sul nome utente in alto a destra. Verrà visualizzato il “Menu utente”.
  2. (2) Selezionare “Impostazioni utente”.
  3. (3) Selezionare “Impostazioni riconoscimento automatico tipo foro”.
  4. (4)Selezionare il metodo di riconoscimento del tipo di foro. → Vedi dettagli dei metodi di impostazione
  5. (5) Impostare il software CAD utilizzato per la modellazione nella sezione dedicata al riconoscimento del diametro foro maschiato.
  6. (6) Fare clic su “Aggiorna”.

FASE 2: Impostare il metodo di lavorazione desiderato

È possibile impostare la selezione automatica di un metodo di lavorazione al momento del caricamento dei dati 3D.
  1. Aprire le impostazioni utente e fare clic su “Impostazioni selezione metodo di lavorazione”.
  2. Selezionare il metodo preferito dal menu a tendina.

Suggerimento

Il metodo di lavorazione selezionato automaticamente può essere modificato successivamente dalla schermata dell’elenco progetti o dal visualizzatore 3D.

FASE 3: Caricare i dati CAD 3D

  1. Caricare i dati CAD 3D. → Caricamento dei dati 3D
  2. Premere il pulsante [Lamiera]. Se nelle impostazioni utente è selezionata l’opzione “Non consentire selezione automatica”, l’utente dovrà effettuare la selezione manualmente.
  3. Selezionare [Avanti]. Verrà visualizzata la schermata del visualizzatore 3D, da cui è possibile visualizzare il preventivo calcolato in base alle specifiche predefinite.

FASE 4: Configurare/Modificare le specifiche del preventivo

Configurare e modificare le specifiche del preventivo secondo necessità. I prezzi e i tempi di consegna saranno ricalcolati in base alle specifiche modificate.

Suggerimento

Scorciatoie da tastiera utili → Operazioni da tastiera

FASE 5: Confermare il preventivo e ottenere il codice componente

Dopo aver impostato le condizioni dell’offerta, confermare l’offerta e ottenere il codice componente → Finalizzazione delle offerte (ottenimento dei numeri di parte) / Conferma

FASE 6: Aggiungi al carrello

Dopo aver emesso il codice componente, seleziona la data di spedizione e clicca sul pulsante [Aggiungi al carrello].

FASE 7: Controllare il carrello e completare l'ordine

Selezionare le parti che si desidera ordinare, fare clic sul pulsante “Procedi con l’ordine” ed effettuare l’ordine sul sito web MISUMI.

Articoli visualizzati di recente