Notazione delle informazioni sui fori in schermo 3D

Le dimensioni dei fori sono riportate secondo le linee guida indicate di seguito.
Fori semplici*Se il fondo foro viene specificato come piatto, (fondo foro piatto) verrà aggiunto alla fine della notazione nel visualizzatore.

[mm]

Passante/CiecoCiecoPassante
Tolleranza diametro foroNoNo
ImmagineForo dritto: cieco/senza precisioneForo dritto: cieco/precisioneForo dritto: passante/senza precisioneForo dritto: passante/precisione
Nota nel visualizzatoreø4↧15ø4H7(+0,012/0) ↧15/Foro pilota ↧18ø4 THRUø4H7(+0,012/0) ↧15/Penetramento foro pilota
Fori sempliciQuando si aggiungono le tolleranze di profondità foro

[mm]

Passante/CiecoCiecoPassante
Tolleranza diametro foroNo
Immagine
Nota nel visualizzatoreΦ4↧15±0.1 (Fondo piatto)Φ4H7 (+0.012/0) ↧15±0.1 (Fondo piatto)/Foro pilota ↧18Φ4H7 (+0.012/0) ↧15±0.1/Penetramento foro pilota
Fori filettati

[mm]

Passante/Cieco Cieco Passante
Grossolano/Fine Grossolano Fine Grossolano Fine
Immagine Foro filettato: cieco Foro filettato: passante
Nota nel visualizzatore M10↧25 M10x1,25 ↧25/Foro pilota ↧30 M10 THRU M10x1,25 THRU
Fori con inserto

[mm]

Passante/Cieco Cieco Passante
Tipo di filettatura Grossa Grossa
Immagine Foro inserto: cieco Foro inserto: passante
Nota nel visualizzatore M10 INS-2D/Foro pilota ↧30 M4 INS-2D THRU
Fori a 1 scalino

[mm]

Passante/CiecoCiecoPassante
Foro di precisioneNoNo
ImmagineForo a 1 passo: ciecoForo a 1 passo: passante
Nota nel visualizzatore凵 ø8 ↧3凵 ø8 ↧3
ø4 ↧15ø4 THRU
Fori a 1 scalinoQuando si aggiungono le tolleranze di profondità foro

[mm]

Passante/CiecoCieco
Foro di precisioneNo
Immagine
Nota nel visualizzatore凵 ø8 ↧3
Φ4↧15±0.1 (Fondo piatto)

* Se il livello superiore o inferiore è un foro di precisione o filettato, il valore dopo il simbolo ↧ indica la profondità utile.

Fori a 2 scalini

[mm]

Passante/cieco Cieco
Foro di precisione No
Immagine Foro a 2 gradini: cieco
Nota nel visualizzatore 凵ø8↧3
ø4 THRU
(Sul lato opposto)凵ø8↧3
Fori svasati

[mm]

Passanti/Ciechi Passanti
Immagine Foro svasato: passante
Nota nel visualizzatore ø8,6 ø4,5

Articoli visti di recente