- AIUTO
- Informazioni tecniche
- Fresatura CNC
- Pezzi/Materiali applicabili
- Standard dei materiali e materiali utilizzati
Standard dei materiali e materiali utilizzati
I materiali utilizzati sono elencati nella tabella sottostante. I materiali utilizzati sono conformi allo standard JIS (Japanese Industry Standard), equivalente allo standard DIN.
| No | Materiale | Lega DIN | DIN No. | JIS | USA (AISI) | GB | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EN 1.0038 equiv. | S235JR | 1.0038 | SS400 | 1018 Acciaio al carbonio | Q235 | Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 3101. |
| 2 | EN 1.0038 equiv. (materiale ricotto) | S235JR (materiale ricotto) | 1.0038 equiv. (materiale ricotto) | SS400 (materiale ricotto) | 1018 Acciaio al carbonio (materiale ricotto) | – | |
| 3 | EN 1.0038 equiv. (barra piatta) | S235JR (barra piatta) | 1.0038 (barra piatta) | SS400-D | 1018 Acciaio al carbonio (barra piatta) | – | |
| 4 | EN 1.1191 equiv. (barra piatta) | C45 (barra piatta) | 1.1191 (barra piatta) | S45C-D | 1049 Acciaio al carbonio (barra piatta) | – | Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 4051. |
| 5 | EN 1.1191 equiv. | C45 | 1.1191 | S45C | 1045 Acciaio al carbonio | #45 | Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 4051. |
| S50C | |||||||
| 6 | EN 1.1206 equiv. | Ck50 | 1.1206 | S45C | 1049 Acciaio al carbonio | 45# | Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 4051. |
| S50C | |||||||
| S55C | |||||||
| 7 | EN 1.1206 equiv. (Durezza di riferimento: 20-34 HRC) | Ck50 (Durezza di riferimento: 20-34 HRC) | 1.1206 (Durezza di riferimento: 20-34 HRC) | S50C (temprato) | 1049 Acciaio al carbonio (temprato) | 45# temprato | Vengono utilizzati materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 4051. La durezza è compresa tra 20 e 34 HRC e non può essere specificata con precisione. |
| 8 | EN 1.7220 equiv. (Durezza di riferimento: 26-32 HRC) | 34CrMo4 (Durezza di riferimento: 26-32 HRC) | 1.7220 (Durezza di riferimento: 26-32 HRC) | SCM440 | 4140 Acciaio (temprato) | 42CrMo4 | Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 4053. |
| 9 | NAK55 equiv. | NAK55 | NAK55 | NAK55 | – | La durezza è equivalente a quella dell’acciaio temprato con una durezza da 37 a 43 HRC. | |
| 10 | EN 1.2379 equiv. | X155CrVMo12-1 | 1.2379 | SKD11 | D2 Acciaio per utensili | – | Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 4044. |
| 11 | DC53 ® (Daido) | – | – | – | DC53 Acciaio per utensili | – | – |
| 12 | EN 1.1545 equiv. | C105U | 1.1545 | SK105 | SK105 Acciaio per utensili | – | Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 4401. |
| 13 | EN 1.2510 equiv. | 100MnCrW4 | 1.2510 | SKS3 | O1 Acciaio per utensili | 9CrWMn | Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 4404. |
| 14 | EN AW – 2017 equiv. | Al-Cu4MgSi | 3.1325 | A2017[T3,T351] | 2017 Alluminio | 2A12 | Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS H 4000. |
| 15 | EN AW – 5052 equiv. | Al-Mg2.5 | 3.3523 | A5052[H32,H34,H112] | 5052 Alluminio | 5052 H112 | |
| 16 | EN AW – 5083 equiv. | AlMg4.5Mn0.7 | 3.3547 | A5083 | 5083 Alluminio | – | |
| 17 | EN AW – 6061 equiv. | Al-Mg1SiCu | 3.3211 | A6061[T6,T651] | 6061 Alluminio | 6061 T6 | |
| 18 | EN AW – 6063 equiv. (barra piatta) | AlMg0,7Si (barra piatta) | 3.206 (barra piatta) | A6063S | 6063 Alluminio (barra piatta) | – | |
| 19 | EN AW – 7075 equiv. | Al-Zn6MgCu | 3.4365 | A7075[T6,T651] | 7075 Alluminio | 7075 T6 | |
| 20 | EN 1.4305 equiv. | X10CrNiS18-9 | 1.4305 | SUS303 | 303 Acciaio inossidabile | X8CrNiS18-9 | Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 4304. |
| 21 | EN 1.4305 equiv. (materiale ricotto) | X10CrNiS18-9 (materiale ricotto) | 1.4305 (materiale ricotto) | SUS303 (materiale ricotto) | 303 Acciaio inossidabile (materiale ricotto) | – | |
| 22 | EN 1.4301 equiv. | X5CrNi18.10 | 1.4301 | SUS304 | 304 Acciaio inossidabile | 06Cr19Ni10 | |
| 23 | EN 1.4301 equiv. (materiale ricotto) | X5CrNi18-10 (materiale ricotto) | 1.4301 (materiale ricotto) | SUS304 (materiale ricotto) | 304 Acciaio inossidabile (materiale ricotto) | – | |
| 24 | EN 1.4301 equiv. (barra piatta) | X5CrNi18-10 (barra piatta) | 1.4301 (barra piatta) | SUS304-D | 304 Acciaio inossidabile (barra piatta) | – | |
| 25 | EN 1.4401 equiv. | X5CrNiMo17122 | 1.4401 | SUS316 | 316 Acciaio inossidabile | 0Cr17Ni12Mo2 | |
| 26 | EN 1.4404 equiv. | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | SUS316L | 316L Acciaio inossidabile | – | |
| 27 | EN 1.4016 equiv. | X6Cr17 | 1.4016 | SUS430 | 430 Acciaio inossidabile | 1Cr17 | |
| 28 | EN CW004A equiv. (rame privo di ossigeno) | CW004A (Cu-ETP) | 2.0060 / 2.0065 | C1020 | Rame C1020 | – | Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 3100. |
| 29 | EN CW008A equiv. (rame elettrolitico raffinato, contenente ossigeno) | CW008A (Cu-OF) | 2.004 | C1100 | Rame C1100 | – | Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 3100. |
| 30 | EN CW509L equiv. (ottone, ottone giallo) | CW509L (CuZn40) | 2.036 | C2801P | Rame C2801P | – | Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 3250. |
| 31 | EN CW614N equiv. | CW614N (CuZn39Pb3) | 2.0401 | C3604-LCd (Brass) | Ottone C3604-LCd | – | Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 3250. |
Precauzione
- I tipi di acciaio che non sono inclusi nella norma JIS, o per i quali non esiste un acciaio equivalente anche qualora una norma JIS sia disponibile, non sono elencati.
- I tipi di acciaio indicati a titolo di confronto rappresentano standard di riferimento.
- Acciai compresi tra i materiali equivalenti a EN 1.1191 equiv. e EN 1.1203 equiv. possono essere utilizzati come equivalenti a EN 1.1206 equiv.
- Si noti che la composizione chimica potrebbe differire.