- AIUTO
- Informazioni tecniche
- Fresatura CNC
- Pezzi/Materiali applicabili
- Opzioni di consegna
Opzioni di consegna
Attenzione
- Nel caso di materiali con trattamento superficiale, la disponibilità del servizio dipende dalla forma e dalle dimensioni del componente.
- Prodotti standard: La linea di prodotti è conforme agli standard JIS.
- Prodotti International Economy: La linea di prodotti è offerta al prezzo più basso, in conformità con gli standard di qualità meviy. I prodotti sono conformi agli standard industriali del Paese di produzione
Elenco delle opzioni di consegna
| Linea di prodotti | Opzioni | Definizione | Fine del numero di parte | Orario di chiusura degli ordini | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Merito | Giorni di spedizione | Prodotto disponibile (rispetto alla spedizione standard) | ||||
| Standard | Rapid |
| Tempo di esecuzione più breve possibile | 7giorni- | Prodotti selezionati | -R | 4:30 |
| Express | Tempo di esecuzione più breve possibile | 9giorni- |
| -E | 7:00 | ||
| Standard | - | 11giorni- | - | – | 12:00 | ||
| Economy | Stessa qualità a un prezzo basso con un tempo di esecuzione lungo | 25giorni- | Generalmente, tutti i prodotti | -L | 12:00 | ||
| International Economy | Prezzo più basso | 16giorni- | Prodotti selezionati | -C | 11:00 | ||
- *Durante il periodo estivo, il tempo di chiusura degli ordini è prolungato di 1 ora.
- I materiali e i trattamenti superficiali supportati da ciascun servizio di consegna possono variare. Controllare qui per i dettagli.
Tabella dei limiti del servizio di selezione consegna
*Si prega di fare riferimento a questa pagina per le restrizioni sui materiali e sui trattamenti superficiali nel servizio di selezione della data di consegna.
| Condizioni del preventivo | Rapid(-R) | Express(-E) | Standard | Economy(-L) |
|---|---|---|---|---|
| Materiale | Supporto parziale | Supporto parziale | Supportati | Supportati |
| Trattamento superficiale | Supporto parziale | Supporto parziale | Supportati | Supportati |
| La marcatura è specificata | Non supportati | Non supportati | Supportati | Supportati |
| Lamiere sottili standard (3 ≤ Z < 5) | Non supportati | Non supportati | Supportati | Supportati |
| Tolleranze geometriche specificate | Non supportati | Non supportati | Supportati | Supportati |
| La rugosità superficiale è specificata (esclusi i fori) | Non supportati | Non supportati | Supportati | Supportati |
| La rugosità superficiale rappresentativa è specificata Ra3.2 e Rz12.5 | Non supportati | Non supportati | Supportati | Supportati |
| Rettifica (G) specificata, lucidatura lucida (SPBF) specificata | Non supportati | Non supportati | Supportati *+4 giorni | Supportati *+4 giorni |
| Filettatura in pollici | Non supportati | Non supportati | Supportati | Supportati |
| Lunghezza (X) : Più di 600mm o Larghezza (Y) : Più di 400mm | Non supportati | Supportati *+5 giorni | Supportati *+9 giorni | Non supportati |
| Spessore (Z) : Più di 70mm | Non supportati | Non supportati | Supportati *+6 giorni | Non supportati |
| Sono disponibili istruzioni per la tempra completa (tempra convenzionale, tempra sottovuoto). | Non supportati | Supportati *+3 giorni~ | Supportati *+4 giorni | Non supportati |
Come selezionare le opzioni di consegna
FASE1:
Fare clic sul pulsante “Confermare le condizioni del preventivo”.
FASE2:
Verrà visualizzato un elenco di date di spedizione che consentirà di selezionare una data di consegna.
Note
– L’impostazione predefinita è la spedizione standard.