- AIUTO
- Informazioni tecniche
- Fresatura CNC
- Pezzi/Materiali applicabili
- Dimensioni preventivabili
Dimensioni preventivabili
Elenco degli standard
- ・Standard
- Lunghezza (X): da 10 mm a 1000 mm
- Larghezza (Y): da 10 mm a 600 mm
- Spessore (Z): da 5 mm a 70 mm
- ・Standard per pannelli sottili
- Lunghezza (X) / Larghezza (Y): da 5 mm a 100 mm
- Spessore (Z): da 3 mm a meno di 5 mm
- ・Standard per piastre spesse
- Lunghezza (X) / Larghezza (Y): da 70 mm a 400 mm
- Spessore (Z): da 70 mm a meno di 130 mm
- ・Barre piatte standard
- Lunghezza (X): da 10 mm a 500 mm
- Larghezza (Y): da 10 mm a 125 mm
- Spessore (Z): da 5 mm a 30 mm
Suggerimento
- L’elenco degli standard mostra gli intervalli dimensionali disponibili per la preventivazione automatica. Di seguito sono riportati i dettagli delle dimensioni applicabili per ciascun materiale.
- Consultare la tabella sottostante per le larghezze (Y) e gli spessori (Z) disponibili per barre piatte rettificate.
- Sono disponibili preventivi manuali per dimensioni fino a (X) 2.000 mm × (Y) 600 mm × (Z) 200 mm.
- * Fare clic qui per i dettagli sul preventivo manuale.
Preventivo automatico Dimensioni Spessore (Z)
[ mm ]
| [Materiale]
Acciaio, acciaio inossidabile, alluminio |
Spessore (Z) | ||
|---|---|---|---|
| Standard per piastre sottili (3≤Z<5) | Standard (5≤Z≤70) | Standard per piastre spesse (70<Z≤130) | |
| EN 1.0038 equiv, EN 1.1191 equiv., EN 1.1206 equiv. | Supportato | Supportato | Supportato |
| EN 1.0038 equiv. (materiale ricotto), EN 1.1206 equiv. (Durezza di riferimento: 20-34HRC) | Non supportato | Supportato | Non supportato |
| EN 1.7220 equiv. (Durezza di riferimento: 26-32HRC), NAK55 equiv., EN 1.2379 equiv., DC53 ® (Daido), EN 1.1545 equiv., EN 1.2510 equiv. | |||
| EN AW – 2017 equiv, EN AW – 5052 equiv, EN AW-5083 equiv, EN AW – 6061 equiv, EN AW – 7075 equiv. | Supportato | Supportato | Supportato |
| EN 1.4305 equiv.・EN 1.4305 equiv. (materiale ricotto) | Supportato | Supportato | Non supportato |
| EN 1.4301 equiv.・EN 1.4301 equiv (materiale ricotto) | |||
| EN 1.4401 equiv. | Supportato | Supportato *Z≤68 | Non supportato |
| EN 1.4404 equiv. | Non supportato | Supportato | Non supportato |
| EN 1.4016 equiv. | Supportato | Supportato *Z≤30 | Non supportato |
[ mm ]
| [Materiale]
Resina |
Spessore (Z) | ||
|---|---|---|---|
| Standard per pannelli sottili (3≤Z<5) | Standard(5≤Z≤70) | Standard per piastre spesse (70<Z≤130) | |
| Nylon MC (resistenza agli agenti atmosferici, nero cenere), Nylon MC (standard, avorio) | Non supportato | *Z≤50 | Non supportato |
| Nylon MC (Conduttivo, nero) | Non supportato | *Z≤30 | Non supportato |
| Nylon MC (Antistatico, nero) | Non supportato | *Z≤50 | Non supportato |
| UHMWPE (Conduttivo, nero) | Non supportato | *Z≤50 | Non supportato |
| PET (Rinforzato vetro, marrone) | Non supportato | *Z≤50 | Non supportato |
| PTFE (Standard, bianco) | Non supportato | *※*Z≤30 | Non supportato |
| Bachelite (Base carta, colore naturale), Bachelite (carta, nero), Bachelite (tessuto, colore naturale) | Non supportato | *Z≤30 | Non supportato |
| PPS (Standard, colore naturale) | Non supportato | *Z≤30 | Non supportato |
| Materiali plastici diversi da quelli sopra indicati | Non supportato | *Z≤60 | Non supportato |
Preventivo automatico Dimensioni Lunghezza (X) e larghezza (Y)
|
[Materiale]
Acciaio, acciaio inossidabile, alluminio |
Larghezza (Y) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5≤ | ≤10 | ≤70 | ≤100 | ≤200 | ≤300 | ≤400 | ≤500 | ≤600 | ||
| Lunghezza totale (X) | 5≤ |
|
||||||||
| ≤10 | ||||||||||
| ≤70 | ||||||||||
| ≤100 | ||||||||||
| ≤250 | EN 1.1206 equiv. (Durezza di riferimento: 20-34HRC) |
Standard per piastre spesse(70<Z≤130)
Tutti i materiali disponibili |
||||||||
| ≤300 | NAK55 equiv., EN 1.2379 equiv. | |||||||||
| ≤400 | DC53 ® (Daido), EN 1.1545 equiv., EN 1.2510 equiv. , EN 1.4404 equiv., EN CW004A equiv. (rame privo di ossigeno), EN CW008A equiv. (rame elettrolitico raffinato, contenente ossigeno), EN CW509L equiv. (ottone, ottone giallo) | |||||||||
| ≤500 |
Standard (5≤Z≤70)
EN 1.0038 equiv (materiale ricotto), EN 1.7220 equiv (Durezza di riferimento: 26-32HRC), EN 1.4305・1.4301 equiv (materiale ricotto), 1.4401・1.4016 equiv. |
|||||||||
| ≤600 | ||||||||||
| ≤1000 |
EN 1.0038 equiv. EN 1.1191 equiv. EN 1.1206 equiv. EN AW – 2017・5052・A5083・6061・7075. EN 1.4301 equiv. EN 1.4305 equiv. |
|||||||||
|
[Materiale]
Resina |
Larghezza (Y) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5≤ | ≤10 | ≤70 | ≤100 | ≤200 | ≤300 | ≤400 | ≤500 | ≤600 | ||
| Lunghezza totale (X) | 5≤ | |||||||||
| ≤10 | Standard(5≤Z≤70) | |||||||||
| ≤70 | ||||||||||
| ≤100 | ||||||||||
| ≤200 | ||||||||||
| ≤300 | ||||||||||
| ≤400 | ||||||||||
| ≤500 | Fluoro (Tetrafluoruro di etilene, standard, bianco) | |||||||||
| ≤600 | Tutti i materiali disponibili eccetto Tetrafluoruro di etilene | |||||||||
| ≤1000 | ||||||||||
Attenzione
- Le dimensioni indicate nel preventivo automatico potrebbero non essere supportate a seconda delle altre condizioni del preventivo.
- Non è possibile specificare il trattamento superficiale per i prodotti con piastre sottili.
- In caso di domande, contattare l’assistenza meviy.
Barra piatta
Barra piatta (comune): dimensione X 10≤X≤500
| EN 1.0038 equiv. (barra piatta) | Larghezza Y | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza totale X | 5 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | ||||||||||||||
| 6 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 | 40 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||
| 8 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 32 | 38 | 50 | |||||||||||||||
| 9 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||||
| 10 | 10 | 15 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 38 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||
| 12 | 12 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||
| 16 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||||||
| 19 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||||||||
| 22 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||||||||||
| 25 | 25 | 32 | 38 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||||||||||
| 30 | 30 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | |||||||||||||||||
| EN 1.1191 equiv. (barra piatta) | Larghezza Y | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza totale X | 5 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | |||||||||||
| 6 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||
| 9 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||
| 12 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||
| 16 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||
| 19 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||
| 22 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | |||||||
| 25 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||
| 30 | 30 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | |||||||||||
| EN 1.4301 equiv. (barra piatta) | Larghezza Y | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza totale X | 5 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | ||||
| 6 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||
| 8 | 16 | 32 | 38 | 50 | ||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||
| 10 | 10 | 15 | 19 | 20 | 25 | 30 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | ||||||||
| 12 | 12 | 16 | 19 | 20 | 25 | 30 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||||||
| 16 | 16 | 19 | 20 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | ||||||||||
| 19 | 19 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | |||||||||||||
| 22 | 22 | 32 | 38 | 50 | 65 | 75 | 100 | |||||||||||||||
| 25 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | ||||||||||||||
| 30 | 30 | 50 | 65 | 75 | 100 | |||||||||||||||||
| EN AW – 6063 equiv. (barra piatta) | Larghezza Y | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza totale X | 5 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||
| 6 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | ||||
| 8 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | ||||
| 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||
| 12 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||
| 15 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | ||||
| 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||||
| 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||||
| 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | ||||||
Densità del materiale
| [Materiale] | Densità del materiale (g/cm3) | |
|---|---|---|
| Acciaio | EN 1.0038 equiv., EN 1.0038 equiv. (materiale ricotto), EN 1.0038 equiv. (barra piatta) | 7,87 |
| EN 1.7220 equiv. (durezza di riferimento: 26-32HRC), EN 1.1191 equiv. (barra piatta), EN 1.1191 equiv., EN 1.1206 equiv. | ||
| EN 1.1206 equiv. (Durezza di riferimento: 20-34HRC), NAK55 equiv., EN 1.2379 equiv., DC53 ® (Daido), EN 1.1545 equiv., EN 1.2510 equiv. | 7,8 | |
| Alluminio | EN AW – 2017 equiv. | 2,79 |
| EN AW – 5052 equiv. | 2,68 | |
| EN AW – 5083 equiv. | 2,6 | |
| EN AW – 6061 equiv. | 2,7 | |
| EN AW – 6063 equiv. (barra piatta) | 2,69 | |
| EN AW – 7075 equiv. | 2,8 | |
| Acciaio inossidabile | EN 1.4305 equiv. | 7,93 |
| EN 1.4305 equiv. (materiale ricotto) | 7,93 | |
| EN 1.4301 equiv. | 7,93 | |
| EN 1.4301 equiv. (materiale ricotto) | 7,93 | |
| EN 1.4301 equiv. (barra piatta) | 7,93 | |
| EN 1.4401 equiv., EN 1.4404 equiv. | 7,98 | |
| EN 1.4016 equiv. | 7,7 | |
| Rame e ottone | EN CW004A equiv. (rame privo di ossigeno) | 8,94 |
| EN CW008A equiv. (rame elettrolitico raffinato, contenente ossigeno) | 8,94 | |
| EN CW509L equiv. (ottone, ottone giallo) | 8,43 | |
| EN CW614N equiv. | 8,5 | |
| Resina | POM (Acetalica, Standard) | 1,41 |
| Nylon MC (standard, resistente agli agenti atmosferici) | 1,16 | |
| Nylon MC (Conduttivo) | 1,2 | |
| Nylon MC (antistatico, nero) | 1,2 | |
| Bachelite (base carta) | 1,4 | |
| Fluoro (PTFE, standard) | 2,2 | |
| UHMWPE (Standard) | 0,94 | |
| UHMWPE (Conduttivo) | 0,95 | |
| ABS (Standard) | 1,05 | |
| PEEK (Standard) | 1,32 | |
| PP (Standard) | 0,91 | |
| PET (rinforzato con vetro) | 1,63 | |
| PPS (Standard) | 1,35 | |