- AIUTO
- Informazioni tecniche
- Fresatura CNC
- Pezzi/Materiali applicabili
- Proprietà dei materiali
Proprietà dei materiali
Acciaio
Caratteristiche
| Materiale | Caratteristiche |
|---|---|
| EN 1.0038 equiv. | Si tratta dell’uso di acciaio strutturale (laminato), usato ampiamente in Giappone. Il suo nome deriva dalla sua resistenza alla trazione di 400 N/mm² o superiore. È economico e facile da lavorare, il che lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, tra cui macchinari e costruzioni. |
| EN 1.0038 equiv. (materiale ricotto) | EN 1.0038 equiv. che è stato sottoposto a ricottura (riscaldamento ad alta temperatura seguito da raffreddamento lento). Questo trattamento allevia la tensione residua, riducendo il rischio di deformazioni o distorsioni. Idoneo per parti con volumi elevati di truciolo asportato o forme complesse. |
| EN 1.0038 equiv. (barra piatta) | Una versione lucidata di EN 1.0038 equiv. con un trattamento superficiale liscio. In quanto materiale standardizzato è ampiamente disponibile e più conveniente rispetto a EN 1.0038 equiv. regolare. Le proprietà meccaniche sono equivalenti a EN 1.0038 equiv. e sono usate spesso per le parti in cui l’aspetto è prioritario rispetto alla precisione. |
| EN 1.1191 equiv. (barra piatta) | Una versione lucidata di EN 1.1191 equiv. con un trattamento superficiale liscio. In quanto materiale standardizzato è ampiamente disponibile e più conveniente rispetto a EN 1.1191 equiv. regolare. Le proprietà meccaniche sono equivalenti a quelle di EN 1.1191 equiv. |
| EN 1.1191 equiv. | Un acciaio al carbonio strutturale contenente circa lo 0,45% di carbonio, che è l’origine del suo nome. Offre una lavorabilità relativamente buona e può essere trattato termicamente (ad es., tempra) per migliorarne la forza e la resistenza all’usura. |
| EN 1.1206 equiv. | Acciaio al carbonio strutturale contenente circa lo 0,5% di carbonio. Ha una lavorabilità relativamente buona e può essere trattato termicamente per migliorare la forza e la resistenza all’usura. |
| EN 1.1206 equiv. (Durezza di riferimento: 20-34 HRC) | EN 1.1206 equiv. che è stato temprato e rinvenuto. Questo trattamento aumenta la durezza e rimuove la tensione residua. Offre un buon equilibrio di durezza e robustezza, rendendolo idoneo per le parti che richiedono forza e resistenza all’usura. |
| EN 1.7220 equiv. (Durezza di riferimento: 26-32 HRC) | Un materiale che combina alta resistenza e robustezza. Il trattamento termico (ad es., tempra) può migliorare ulteriormente la forza e la resistenza all’usura. Usato comunemente nei componenti automobilistici e dei macchinari in cui è fondamentale la durata. |
Proprietà dei materiali *I valori seguenti sono solo di riferimento e non sono garantiti.
| Materiale | Resistenza alla trazione (N/mm2) | Snervamento (N/mm2) | Allungamento a rottura % | Resistenza alla flessione (N/mm2) | Resistenza alla compressione (N/mm2) | Punto di snervamento (N/mm2) | Modulo di Young (N/mm2) | Modulo di flessione (N/mm2) | Peso specifico | Conducibilità elettrica (S/m) | Conducibilità termica (W/m・K) | Coefficiente di dilatazione lineare (/℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
400~510 | 215~355 | 21 o superiore | 360~485 | 380~485 | 215~355 | 2,0×10⁵ | 2,0×10⁵ | 7,87 | 6,96×10⁶ | 58 | 11,7×10⁻⁶ |
| EN 1.0038 equiv. (materiale ricotto) | 400~510 | 215~355 | 21 o superiore | 360~485 | 380~485 | 215~355 | 2,0×10⁵ | 2,0×10⁵ | 7,87 | 6,96×10⁶ | 58 | 11,7×10⁻⁶ |
|
570~750 | 330~490 | 20 o superiore | 600 | 600 | 330~490 | 2,0×10⁵ | 2,0×10⁵ | 7,87 | 6,0×10⁶ | 45 | 11,9×10⁻⁶ |
| EN 1.1206 equiv. | 620~780 | 350~520 | 18 o superiore | 650 | 650 | 350~520 | 2,0×10⁵ | 2,0×10⁵ | 7,8 | 6,0×10⁶ | 44 | 11,7×10⁻⁶ |
| EN 1.1206 equiv. (Durezza di riferimento: 20-34 HRC) | 700~850 | 400~600 | 18 o superiore | 700 | 700 | 400~600 | 2,0×10⁵ | 2,0×10⁵ | 7,8 | 6,0×10⁶ | 44 | 11,7×10⁻⁶ |
| EN 1.7220 equiv. (Durezza di riferimento: 26-32 HRC) | 950~1100 | 800~950 | 12 o superiore | 1000 | 1000 | 800~950 | 2,1×10⁵ | 2,1×10⁵ | 7,85 | 6,0×10⁶ | 42,7 | 11,0×10⁻⁶ |
Acciaio pre-temprato e acciaio per utensili
Caratteristiche
| Materiale | Caratteristiche |
|---|---|
| NAK55 equiv. | Un tipo di acciaio prodotto da Daido Steel che è stato pre-temprato mediante trattamento termico. Presenta una durezza elevata (HRC 37–43) e una lavorabilità eccellente. Oltre alla forza e alla resistenza all’usura è adatto per applicazioni che richiedono precisione dimensionale. Usato comunemente nei settori della produzione degli stampi e dei macchinari. |
| EN 1.2379 equiv. | Un tipo di acciaio legato concepito per applicazioni di utensileria. Offre durezza e resistenza all’usura elevate e può essere rafforzata ulteriormente attraverso il trattamento termico come la tempra. Sebbene la sua resistenza alla corrosione sia inferiore dell’acciaio inossidabile, è relativamente elevata tra gli acciai per utensili. Usato ampiamente in stampi, maschere e dispositivi di misura in cui sono fondamentali la durezza e la resistenza all’usura. |
| DC53 ® (Daido) | È un tipo di acciaio per stampi a freddo. Grazie alla raffinazione dei carburi primari, ha una lavorabilità e una rettificabilità superiori rispetto allo EN 1.2379 equiv. , con maggiore precisione dimensionale. Inoltre, offre migliore resistenza all’usura, maggiore tenacità e buona temprabilità. |
| EN 1.1545 equiv. | È un tipo di acciaio al carbonio per utensili (materiale SK). Tra i materiali SK, ha un contenuto di carbonio elevato e offre ottima durezza e resistenza all’usura. È utilizzato per utensili che generano poco calore, poiché la durezza tende a ridursi a temperature elevate. |
| EN 1.2510 equiv. | È un acciaio legato per utensili da lavorazioni a freddo, con elevata durezza e resistenza all’usura. Presenta anche una buona tenacità relativa, ed è impiegato per componenti di stampi a freddo come lame da taglio, punzoni, matrici e calibri. |
Proprietà dei materiali *I valori seguenti sono solo di riferimento e non sono garantiti.
| Materiale | Resistenza alla trazione (N/mm2) | Snervamento (N/mm2) | Allungamento a rottura % | Resistenza alla flessione (N/mm2) | Resistenza alla compressione (N/mm2) | Punto di snervamento (N/mm2) | Modulo di Young (N/mm2) | Modulo di flessione (N/mm2) | Peso specifico | Conducibilità elettrica (S/m) | Conducibilità termica (W/m・K) | Coefficiente di dilatazione lineare (/℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAK55 equiv. | 1100~1300 | 950~1150 | 10 o superiore | 1200 | 1200 | 950~1150 | 2,1×10⁵ | 2,1×10⁵ | 7,8 | 5,0×10⁶ | 30 | 11,5×10⁻⁶ |
| EN 1.2379 equiv. | 1800~2000 | 1500~1700 | 5 o superiore | 1900 | 1900 | 1500~1700 | 2,1×10⁵ | 2,1×10⁵ | 7,8 | 4,0×10⁶ | 20 | 12×10⁻⁶ |
| DC53 ® (Daido) | 1890 | 1780 | 1 o superiore | 2100 | 2100 | 1700~1900 | 2,1×10⁵ | 2,1×10⁵ | 7,87 | 4,0×10⁶ | 23,9 | 12,2×10⁻⁶ |
| EN 1.1545 equiv. | 900~1050 | 750~900 | 15 o superiore | 950 | 950 | 750~900 | 2,1×10⁵ | 2,1×10⁵ | 7,85 | 6,0×10⁶ | 42 | 11,0×10⁻⁶ |
| EN 1.2510 equiv. | 1000~1300 | 850~1100 | 10 o superiore | 1100 | 1100 | 850~1100 | 2,1×10⁵ | 2,1×10⁵ | 7,85 | 4,5×10⁶ | 25 | 12,2×10⁻⁶ |
Alluminio
Caratteristiche
| Materiale | Caratteristiche |
|---|---|
| EN AW−2017 equiv. | Una lega di alluminio nota come “”Duralluminio””, che offre lavorabilità e forza eccellenti. Grazie al suo contenuto di rame ha una resistenza alla corrosione leggermente inferiore rispetto ad altre leghe di alluminio. Usato ampiamente nei componenti di aeromobili e veicoli. |
| EN AW-5052 equiv. | Questa è la lega di alluminio più comune, nota per la sua lavorabilità eccellente. È ampiamente disponibile, resistente alla corrosione e usato in molti campi grazie alla sua versatilità. |
| EN AW-5083 equiv. | Una lega di alluminio con una resistenza alla corrosione superiore rispetto a EN AW-5052 equiv. Si comporta bene in ambienti con alte concentrazioni di acqua di mare o prodotti chimici. Usato comunemente nei componenti marini. |
| EN AW−6061 equiv. | Una lega di alluminio con resistenza alla corrosione e trattabilità termica maggiori. Tra le leghe di alluminio offre una resistenza alla corrosione superiore. Il rinvenimento T6 (invecchiamento artificiale) fornisce resistenza alla trazione e resistenza allo snervamento elevate. Ideale per l’uso in acqua di mare e in ambienti esterni. |
| EN AW – 6063 equiv. (barra piatta) | Una lega di alluminio standardizzata con estrudibilità eccellente. Anche se la sua forza è inferiore a quella di EN AW-6061 equiv., è usato ampiamente in edilizia, ingegneria civile e parti di macchinari come materiali sagomati, per esempio angoli e canali. |
| EN AW – 7075 equiv. | Conosciuta anche come “”Super duralluminio””, questa lega combina alta resistenza con proprietà di leggerezza. Offre una trattabilità termica eccellente e forza e resistenza agli urti di alto livello tra le leghe di alluminio. Ideale per applicazioni che richiedono leggerezza e alta resistenza. |
Proprietà dei materiali *I valori seguenti sono solo di riferimento e non sono garantiti.
| Materiale | Resistenza alla trazione (N/mm2) | Snervamento (N/mm2) | Allungamento a rottura % | Resistenza alla flessione (N/mm2) | Resistenza alla compressione (N/mm2) | Punto di snervamento (N/mm2) | Modulo di Young (N/mm2) | Modulo di flessione (N/mm2) | Peso specifico | Conducibilità elettrica (S/m) | Conducibilità termica (W/m・K) | Coefficiente di dilatazione lineare (/℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW−2017 equiv. | 390~500 | 250~350 | 10–18 | 450 | 450 | 250~350 | 7,2×10⁴ | 7,2×10⁴ | 2,79 | 2,0×10⁷ | 130 | 23,6×10⁻⁶ |
| EN AW-5052 equiv. | 210~265 | 125~190 | 12–20 | 230 | 230 | 125~190 | 7,0×10⁴ | 7,0×10⁴ | 2,68 | 2,5×10⁷ | 138 | 23,8×10⁻⁶ |
| EN AW-5083 equiv. | 270~350 | 150~250 | 10–20 | 300 | 300 | 150~250 | 7,0×10⁴ | 7,0×10⁴ | 2,66 | 2,5×10⁷ | 121 | 25,0×10⁻⁶ |
| EN AW−6061 equiv. | 260~310 | 240~270 | 8–15 | 280 | 280 | 240~270 | 6,9×10⁴ | 6,9×10⁴ | 2,7 | 2,5×10⁷ | 167 | 23,6×10⁻⁶ |
| EN AW – 6063 equiv. (barra piatta) | 190~240 | 150~200 | 12–25 | 210 | 210 | 150~200 | 6,9×10⁴ | 6,9×10⁴ | 2,7 | 2,5×10⁷ | 201 | 23,5×10⁻⁶ |
| EN AW – 7075 equiv. | 510~580 | 430~500 | 7–12 | 550 | 550 | 430~500 | 7,1×10⁴ | 7,1×10⁴ | 2,8 | 2,0×10⁷ | 130 | 23,6×10⁻⁶ |
Acciaio inossidabile
Caratteristiche
| Materiale | Caratteristiche |
|---|---|
| EN 1.4305 equiv. | Acciaio inossidabile austenitico con lavorabilità alla macchina utensile e lavorabilità migliorate. Mantiene resistenza alla corrosione e forza elevate offrendo al contempo un’eccellente lavorabilità alla macchina utensile, rendendolo idoneo per componenti di forma complessa. La sua corrosione e saldabilità sono inferiori a EN 1.4301 equiv. Usato comunemente in parti singole, come bulloni e alberi. |
| EN 1.4305 equiv (materiale ricotto) | EN 1.4305 equiv. che è stato sottoposto a ricottura (riscaldamento ad alta temperatura seguito da raffreddamento lento). Questo trattamento allevia la tensione residua, riducendo il rischio di deformazioni o distorsioni. Idoneo per parti con volumi elevati di truciolo asportato o forme complesse. |
| EN 1.4301 equiv. | Si tratta di un acciaio inossidabile austenitico con resistenza alla corrosione e saldabilità maggiori. La sua versatilità e disponibilità fanno in modo che sia usato ampiamente in vari settori. Mantiene un’elevata resistenza alla corrosione e forza, offrendo al contempo un’eccellente saldabilità e ciò lo rende idoneo per le applicazioni di apparecchiature e macchinari. |
| EN 1.4301 equiv (materiale ricotto) | EN 1.4301 equiv. che è stato sottoposto a ricottura per mitigare la tensione residua. Ciò riduce il rischio di deformazioni o distorsioni, rendendolo adatto per parti con tassi elevati di rimozione del materiale. |
| EN 1.4301 equiv (barra piatta) | Una versione lucidata di EN 1.4301 equiv. con trattamento superficiale liscio. In quanto materiale standardizzato è ampiamente disponibile e più conveniente rispetto a EN 1.4301 equiv. regolare. Le proprietà meccaniche sono equivalenti a quelle di EN 1.4301 equiv. |
| EN 1.4401 equiv. | Un acciaio inossidabile austenitico con una migliore resistenza alla corrosione e alla vaiolatura rispetto a EN 1.4301 equiv. Idoneo per ambienti esposti all’acqua di mare o all’aria salmastra, in cui la corrosione potrebbe causare guasti critici. |
| EN 1.4404 equiv. | È una variante a basso tenore di carbonio del EN 1.4401 equiv., con elevata resistenza alla corrosione intergranulare (corrosione lungo i bordi dei grani cristallini). È indicato per applicazioni che richiedono elevata resistenza alla corrosione e alla vaiolatura, anche in ambienti con acqua di mare. |
| EN 1.4016 equiv. | Si tratta di un acciaio inossidabile magnetico realizzato in lega inossidabile ferritica. A differenza dell’acciaio inossidabile austenitico non contiene nichel e ha una resistenza alla corrosione minore. La sua versatilità e disponibilità fanno in modo che sia usato ampiamente nelle applicazioni quotidiane, compresa l’industria alimentare. |
Proprietà dei materiali *I valori seguenti sono solo di riferimento e non sono garantiti.
| Materiale | Resistenza alla trazione (N/mm2) | Snervamento (N/mm2) | Allungamento a rottura % | Resistenza alla flessione (N/mm2) | Resistenza alla compressione (N/mm2) | Punto di snervamento (N/mm2) | Modulo di Young (N/mm2) | Modulo di flessione (N/mm2) | Peso specifico | Conducibilità elettrica (S/m) | Conducibilità termica (W/m・K) | Coefficiente di dilatazione lineare (/℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN 1.4305 equiv. | 520~750 | 205 o superiore | 40–60 | 600 | 600 | 205~310 | 1,93×10⁵ | 1,93×10⁵ | 7,93 | 1,4×10⁶ | 16,2 | 17,3×10⁻⁶ |
| EN 1.4305 equiv. (materiale ricotto) | 500~700 | 200 o superiore | 45–65 | 580 | 580 | 200~300 | 1,93×10⁵ | 1,93×10⁵ | 7,93 | 1,4×10⁶ | 16,2 | 17,3×10⁻⁶ |
|
520~750 | 205 o superiore | 40–60 | 600 | 600 | 205~310 | 1,93×10⁵ | 1,93×10⁵ | 7,93 | 1,4×10⁶ | 16,2 | 17,3×10⁻⁶ |
| EN 1.4301 equiv. (materiale ricotto) | 500~700 | 200 o superiore | 45–65 | 580 | 580 | 200~300 | 1,93×10⁵ | 1,93×10⁵ | 7,93 | 1,4×10⁶ | 16,2 | 17,3×10⁻⁶ |
| EN 1.4401 equiv. | 520~700 | 205 o superiore | 40–60 | 580 | 580 | 200~300 | 1,93×10⁵ | 1,93×10⁵ | 7,98 | 1,3×10⁶ | 13 | 15,9×10⁻⁶ |
| EN 1.4404 equiv. | 480~680 | 177 o superiore | 45–65 | 560 | 560 | 170~280 | 1,93×10⁵ | 1,93×10⁵ | 7,98 | 1,3×10⁶ | 13 | 15,9×10⁻⁶ |
| EN 1.4016 equiv. | 450~600 | 205 o superiore | 20–30 | 500 | 500 | 250~350 | 2,0×10⁵ | 2,0×10⁵ | 7,7 | 1,0×10⁶ | 26 | 10,4×10⁻⁶ |
Rame e ottone
Caratteristiche
| Materiale | Caratteristiche |
|---|---|
| EN CW004A equiv. (rame privo di ossigeno) | Rame altamente puro con una purezza del 99,96% o superiore. Offre conduttività elettrica e termica eccellenti ed è resistente all’infragilimento a basse temperature. A differenza di EN CW004A equiv. non contiene quasi alcun ossigeno residuo, rendendolo immune all’infragilimento dovuto all’idrogeno e idoneo per l’uso nelle atmosfere contenenti idrogeno. Più costoso di EN CW004A equiv. |
| EN CW008A equiv. (rame elettrolitico raffinato, contenente ossigeno) | Rame altamente puro con una purezza del 99,9% o superiore. Contiene tracce di ossigeno residuo, che può causare l’infragilimento dovuto all’idrogeno. Meno costoso di EN CW008A equiv. Grazie alla conduttività elettrica e termica eccellenti, è idoneo per elettrodi e dissipatori di calore in ambienti non contenenti idrogeni. |
| EN CW509L equiv. (ottone, ottone giallo) | Una lega di rame e zinco, nota comunemente come ottone. Rispetto al rame puro ha una resistenza meccanica maggiore. Ha un aspetto dorato ed è incline all’opacizzazione. Forma uno strato protettivo di ossido sulla superficie, fornendo una buona resistenza alla corrosione. |
| EN CW614N equiv. | Una lega di rame e zinco, classificata anche come ottone. Rispetto a EN CW505L equiv. offre una resistenza al taglio inferiore e produce trucioli facilmente rompibili durante la lavorazione meccanica. Più adatto per componenti di precisione. |
Proprietà dei materiali *I valori seguenti sono solo di riferimento e non sono garantiti.
| Materiale | Resistenza alla trazione (N/mm2) | Snervamento (N/mm2) | Allungamento a rottura % | Resistenza alla flessione (N/mm2) | Resistenza alla compressione (N/mm2) | Punto di snervamento (N/mm2) | Modulo di Young (N/mm2) | Modulo di flessione (N/mm2) | Peso specifico | Conducibilità elettrica (S/m) | Conducibilità termica (W/m・K) | Coefficiente di dilatazione lineare (/℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN CW004A equiv. (rame privo di ossigeno) | 195~265 | 120~185 | 35 o superiore | 185~257 | 185~265 | ー | 1,1×10⁵ | 1,1×10⁵ | 8,94 | 5,80×10⁷ | 391 | 17,6×10⁻⁶ |
| EN CW008A equiv. (rame elettrolitico raffinato, contenente ossigeno) | 195~265 | 120~185 | 35 o superiore | 185~257 | 185~265 | ー | 1,1×10⁵ | 1,1×10⁵ | 8,94 | 5,80×10⁷ | 391 | 17,6×10⁻⁶ |
| EN CW509L equiv. (ottone, ottone giallo) | 315~410 | 190~287 | 30 o superiore | 290~390 | 300~390 | ー | 1,0×10⁵ | 1,0×10⁵ | 8,39 | 1,62×10⁷ | 159 | 20,8×10⁻⁶ |
| EN CW614N equiv. | 335~540 | 270~410 | 10 o superiore | ー | 400~450 | ー | 1,0×10⁵ | 1,0×10⁵ | 8,43 | 1,51×10⁷ | 117 | 20,5×10⁻⁶ |
Resina
Caratteristiche
| Materiale | Caratteristiche |
|---|---|
| POM (Acetalico, Standard, bianco) | Una plastica tecnica nota come POM o Duracon. Offre resistenza meccanica, resistenza all’usura e resistenza chimica elevate. Eccellente lavorabilità ed economico. Rispetto al nylon MC ha un assorbimento minore dell’acqua e una resistenza all’usura maggiore, con conseguente stabilità dimensionale superiore nell’uso a lungo termine. |
| POM (Acetalico, standard, nero) | |
| Nylon MC (Standard, blu) | Fornisce eccellente resistenza meccanica, resistenza chimica (ad eccezione degli acidi forti), proprietà termiche e resistenza all’usura. A causa del suo assorbimento elevato dell’acqua, la stabilità dimensionale è relativamente scarsa. |
| Nylon MC (standard, avorio) | |
| Nylon MC (elettroconduttivo, nero) | Una qualità di nylon MC con conduttanza elettrica aggiunta. Resistività di volume: 1–100 Ω·m. A causa dell’assorbimento intrinseco dell’acqua del Nylon MC possono verificarsi cambiamenti dimensionali negli ambienti esterni. Più costoso del Nylon MC antistatico. |
| Nylon MC (antistatico, nero) | Una qualità di Nylon MC con proprietà antistatiche. Resistività di volume: 10–1000 kΩ·m. Maggiore resistività e costi inferiori rispetto al Nylon MC elettroconduttivo. Cambiamenti dimensionali possono verificarsi in ambienti esterni a causa dell’assorbimento dell’acqua. |
| Nylon MC (resistente agli agenti atmosferici, nero cenere) | Una qualità di nylon MC con una resistenza maggiore al decadimento esterno. Mentre offre una resistenza eccellente agli agenti atmosferici, l’assorbimento dell’acqua può ancora causare cambiamenti dimensionali in ambienti umidi. |
| Bachelite (base carta, colore naturale) | Un materiale laminato termoindurente con resistenza al calore e resistenza meccanica eccellenti. Costo relativamente basso. La forza varia a seconda della direzione della forza applicata rispetto alla laminazione. Bassa deformazione, ma assorbimento elevato dell’acqua; fragile e resistenza agli urti scarsa. |
| Bachelite (base carta, nera) | |
| Bachelite (Base tela, colore naturale) | Materiale laminato che utilizza un panno anziché la carta come base. Offre una resistenza maggiore e proprietà meccaniche migliori rispetto alla carta bachelizzata. Più costoso. Condivide caratteristiche simili per quanto riguarda la direzione della laminazione, la resistenza alla deformazione e la fragilità. |
| Fluoro (PTFE, standard, bianco) | Un fluoropolimero con resistenza al calore, resistenza chimica, resistenza al freddo e proprietà di scorrimento straordinarie. Durezza inferiore rispetto ad altre resine, soggetta a bavature. Intervallo ampio di temperature utilizzabili, ma grandi variazioni di volume con la temperatura riducono la stabilità dimensionale. Ideale per ambienti ad alta temperatura o chimicamente aggressivi. |
| UHMWPE (standard, bianco) | Polietilene con un peso molecolare superiore a 1 milione. Presenta bassa densità, resistenza all’usura, assorbimento degli impatti e proprietà di scorrimento eccellenti. Costo inferiore rispetto al tetrafluoruro di etilene. Alta espansione termica e scarsa stabilità dimensionale. Rimozione difficile della bava e trattamento superficiale ruvido. |
| UHMWPE (Conduttivo, nero) | Una versione conduttiva del polietilene ad altissimo peso molecolare standard. Mantiene bassa densità, resistenza all’usura, assorbimento degli impatti e proprietà di scorrimento eccellenti. Alta espansione termica e scarsa stabilità dimensionale. Rimozione difficile della bava e trattamento superficiale ruvido. |
| ABS (standard, colore naturale) | Una resina economica resistenza meccanica e resistenza agli urti buone. Eccellente assorbimento degli urti. Buona lavorabilità e idonea per l’incollaggio adesivo. |
| PEEK (standard, grigio-marrone) | Un materiale termoplastico ad alte prestazioni con resistenza al calore di alto livello e resistenza meccanica. Stabilità dimensionale, resistenza chimica, resistenza all’usura e forza eccezionali. Molto costoso. Resistente alla maggior parte degli acidi, delle basi e dei solventi organici, anche ad alte temperature. |
| PP (standard, bianco) | La resina più leggera e conveniente. Resistenza chimica, resistenza all’usura, resistenza all’acqua e isolamento elettrico eccellenti. Tra le resine per uso generale ha la resistenza al calore più alta. Dura e forte in tensione. Difficile da incollare o stampare a causa della resistenza chimica. Scarsa resistenza agli agenti atmosferici; si degrada alla luce del sole e diventa fragile alle temperature basse. |
| PET (Rinforzato vetro, marrone) | Un materiale composito a base di PET, riempito con fibre di vetro corte e riempitivi inorganici. Rispetto al nylon e al poliacetale offre resistenza al calore, proprietà elettriche, resistenza e stabilità dimensionale superiori. Resistenza all’acqua, proprietà elettriche e lavorabilità eccellenti. Minore resistenza all’usura. |
| PPS (Standard, colore naturale) | Una plastica super tecnica con resistenza al calore, stabilità dimensionale, resistenza chimica, resistenza meccanica e resistenza all’usura eccellenti. Resistente alla maggior parte dei prodotti chimici al di sotto dei 200 °C. Resistenza al calore simile al polieterchetone, ma più conveniente. Assorbimento dell’acqua e dilatazione termica bassi, con conseguente stabilità dimensionale elevata. |
Proprietà dei materiali *I valori seguenti sono solo di riferimento e non sono garantiti.
| Materiale | Resistenza alla trazione (N/mm2) | Resistenza alla flessione (N/mm2) | Allungamento a rottura % | Modulo di Young (N/mm2) | Durezza Rockwell | Peso specifico | Temperatura di esercizio continua (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
60~68 | 89~108 | 40~75 | 2988 | R118 | 1,41 | 95~100 |
|
96 | 110 | 30 | 3432 | R120 | 1,16 | 120 |
| Nylon MC (elettroconduttivo, nero) | 69 | 118 | 10 | 2500–2700 | R119 | 1,2 | 120 |
| Nylon MC (antistatico, nero) | 75 | 118 | 7 | 2500–2700 | R117 | 1,23 | 120 |
| Nylon MC (resistente agli agenti atmosferici, nero cenere) | 83 | 110 | 40 | 3334 | R120 | 1,16 | 120 |
|
100~150 | 110~200 | 1,0-2,0 | 7600~9700 | M110±10 | 1,35 | 150~180 |
| Bachelite (Base tela, colore naturale) | 65~110 | 98~167 | 1,0-2,0 | 7600~9700 | M115±10 | 1,35 | 150~180 |
| Fluoro (PTFE, standard, bianco) | 13,7~34,3 | – | 200~400 | 400~600 | R20 | 2,2 | 260 |
| UHMWPE (standard, bianco) | 21~45 | 22~26 | 300 o superiore | 500~826 | R50-56 | 0,94 | 80 |
| UHMWPE (Conduttivo, nero) | 35 | 25 | 300 o superiore | 913 | R52-60 | 0,95 | 80 |
| ABS (standard, colore naturale) | 39~54 | 64~81 | 18 | 1900-2800 | R105~115 | 1,05 | 60~95 |
| PEEK (standard, grigio-marrone) | 98-116 | 170-175 | 20-40 | 4200-4345 | M100-120 | 1,32 | 250~260 |
| PP (standard, bianco) | 33-34 | 51 | 33 | 1400 | R126 | 0,91 | 100 |
| PET (Rinforzato vetro, marrone) | 95~110 (lunghezza) / 55~65 (larghezza) | 190~220 (lunghezza) / 95~125 (larghezza) | 2,4 (lunghezza) / 1,9 (larghezza) | ー | R120 | 1,63~1,74 | 120 |
| PPS (Standard, colore naturale) | 79-85 | 128-142 | 23-27 | 3300 | M95-100 | 1,35 | 220 |