- AIUTO
- Informazioni tecniche
- Fresatura CNC
- Pezzi/Materiali applicabili
- Trattamenti termici
Trattamenti termici
Come impostare la tempra a cuore
Data di spedizione del prodotto temprato
- *La data di spedizione varia a seconda delle dimensioni.
- *Se scegli il trattamento superficiale, il tempo di consegna verrà aggiunto +2 giorni
| Materiale | Tipologie di tempra | Dimensione in pollici della lunghezza (X) | Spedizione standard | Data di spedizione per la consegna rapida |
|---|---|---|---|---|
| EN 1.2379 equiv. |
|
150㎜ o meno | 14 giorni- | 12 giorni- |
| Più di 150㎜ | 18 giorni- | 15 giorni- | ||
|
EN 1.7220 equiv.
(Durezza di riferimento: 26-32HRC) |
150㎜ o meno | 14 giorni- | 12 giorni- | |
| Più di 150㎜ | 18 giorni- | 15 giorni- | ||
| EN 1.1206 equiv. | 150㎜ o meno | 14 giorni- | 12 giorni- | |
| Più di 150㎜ | 18 giorni- | 15 giorni- |
Durezza selezionabile
| Materiale | Durezza standard | Intervallo di durezza selezionabile (HRC) |
|---|---|---|
| EN 1.2379 equiv. | HRC58~63 | HRC50~63 |
| EN 1.7220 equiv. (Durezza di riferimento: 26-32HRC) | HRC50~55 | HRC30~55 |
| EN 1.1206 equiv. | HRC35~45 | HRC30~50 |
- Nel caso della “designazione dell’intervallo”, specificare la durezza (HRC) con un intervallo pari o superiore a 5. Esempio: HRC40~45
- Nel caso di “specifica della durezza minima”, l’impostazione viene completata inserendo solo il valore minimo della durezza desiderata (HRC).
- Nel caso di “specifica della durezza minima”, è possibile impostare il limite superiore dell’“intervallo di durezza (HRC)” fino a meno 5. Esempio: per EN 1.2379 equiv., HRC58~
- *La durezza (HRC) è garantita al di sopra del valore minimo di durezza specificato.
Dimensione dei prodotti temprati
| Dimensione | Minima | Massima |
|---|---|---|
| X | 10mm | 300mm |
| Y | 10mm | 150mm |
| Z | 8mm | 60mm |
Garanzia di qualità dei prodotti temprati
Precauzione
- La profondità di tempra e la distribuzione delle aree trattate termicamente possono variare a seconda dello spessore e della forma del materiale.
- Quando i pezzi vengono trattati termicamente, la superficie esterna tende a diventare più dura, mentre le aree interne tendono a rimanere più morbide. Durante l’ispezione, la tempra sarà confermata come media uniforme.
- La superficie può essere pulita mediante sabbiatura dopo la tempra. La precisione non viene ridotta da questo processo. Il metodo di sabbiatura non può essere specificato.
- La rettifica può essere eseguita durante il processo di finitura.
- La rettifica non può essere specificata. La decisione di rettificare viene presa in fabbrica in base agli aspetti di garanzia della qualità.
- I segni della misurazione della durezza possono rimanere nelle aree. Per confermare in anticipo i punti di ispezione, aggiungere le informazioni nei commenti e richiedere un preventivo manuale.
Marchi di controllo
Finitura di tempra
- EN 1.2379 equiv.
- Trattamento superficiale: Nichel elettrolitico
- EN 1.7220 equiv. (Durezza di riferimento: 26-32HRC)
- Trattamento superficiale: Nessuno
- EN 1.1206 equiv.
- Trattamento superficiale: Nichel elettrolitico