Informazioni sulla lavorazione delle lamiere composite

Standard generali di tolleranza per le dimensioni di lavorazione

La tolleranza per le dimensioni esterne è ±1,0. Vedere la tabella sottostante per le tolleranze utilizzate per altre sezioni.

Parte standard Grado di tolleranza Classificazione delle dimensioni standard Tolleranza
Simbolo Descrizione
Tolleranze dimensionali per le dimensioni in lunghezza, escluse le parti smussate m Medie Uguali o superiori a 0,5, uguali o inferiori a 3 ±0,1
Più di 3, uguale o inferiore a 6 ±0,1
Più di 6, uguale o inferiore a 30 ±0,2
Più di 30, uguale o inferiore a 120 ±0,3
Più di 120, uguale o inferiore a 400 ±0,5
Più di 400, uguale o inferiore a 1.000 ±0,8
Più di 1.000, uguale o inferiore a 2.000 ±1,2
Tolleranze dimensionali per le dimensioni in lunghezza delle parti smussate c Ruvido Uguale o superiore a 0,5, uguale o inferiore a 3 ±0,4
Superiore a 3, uguale o inferiore a 6 ±1
Superiore a 6 ±2

*Si applicano le tolleranze generali per il taglio JIS B 0405.

Valore standard Esempio
Se gli angoli interni del modello sono spigoli vivi o inferiori a R3, verrà applicata una lavorazione di circa R3. (Se si desidera che l’angolo interno venga rifinito con uno spigolo vivo o con un raggio inferiore a R3, contattare il supporto Meviy per un preventivo.) Esempio

Aspetto delle lamine composite

Finitura dei fori svasati

Finitura del prodotto

  • I fori svasati e le superfici esterne lavorate esporranno il materiale di base.
  • Sebbene venga eseguita la sbavatura, la superficie potrebbe essere tagliente a causa delle caratteristiche del materiale. Prestare attenzione durante il disimballaggio e la manipolazione del prodotto.
  • È presente un foglio protettivo per evitare graffi.

*Potrebbero esserci differenze di colore a seconda della forma e delle superfici da lavorare.

Articoli visti di recente